eCatalog Hledat
Země a jazyk
Zvolit zemi:
Zvolit jazyk:
Použít

Zásobovací systémy

ECOSIT®

Spojte služby do balíčků a snižte náklady: díky našim efektivním nákupním a zásobovacím systémům pro spojovací prvky

Muž stojí u řídicího střediska systému ECOSIT® a mírně se naklání, aby sáhl pro nádobu.

Vysoké zabezpečení dodávek

Efektivní nákup a skladování spojovacích prvků

Prostřednictvím našeho balíčku služeb ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time, v překladu Ekonomické zásobování v čase) řešíme místo vás celý logistický řetězec: plánování materiálů, nákup, testování kvality, správa skladu a distribuce zboží na výrobní linku. Zvyšujeme efektivitu celého hodnotového řetězce a zajišťujeme maximální úroveň kvality a transparentnosti. Úspěšně se spoléháme na nejmodernější technologii RFID.

Plusové body

Výhody systémů ECOSIT®

  • Řešení na míru

    Implementujeme řešení, které je pro vás nejlepší, přizpůsobené příslušným položkám a požadavkům.

  • 100% dostupnost

    Zajišťujeme permanentní dostupnost všech výrobků. Vy se tak můžete soustředit na svoji hlavní činnost.

  • Zvýšení efektivity a snížení nákladů

    Je vám k dispozici naše rozsáhlé know-how – provedeme optimalizaci vašich procesů, snížíme vaše náklady a posílíme vaši konkurenceschopnost.

  • Optimalizace sortimentu

    Méně dílů, lepší technologie: standardizujeme pohony, rozměry, povrchy a třídy pevnosti.

  • Inovace a kvalita

    Díky moderní technologii RFID a certifikované kvalitě v souladu s normou ISO/TS 16949 nastavujeme nové standardy.

  • Montáž je rychlá a snadná

    Naše systémy ECOSIT® fungují profesionálně a bez problémů. Dokonce i nastavení systému správy C-dílů je naprosto jednoduchý proces.

Podrobný popis

Optimalizace nákupních procesů prostřednictvím nejmodernější technologie

Nákupní a zásobovací systém ECOSIT® jsme vyvinuli se záměrem zabezpečit dodávky a zjednodušit provoz. Velký dotykový panel pro zařízení RFID nabízí rozsáhlé možnosti interakce: například přístup k databázi prostřednictvím videolinky podpory a ovládání elektronických regálových displejů, které nabízejí flexibilní značení a urychlují místní procesy prostřednictvím funkcí Pick-by-Signal.

Etikety RFID na nádobách zajišťují rychlé a automatické spuštění objednávky. Rukavice RFID umožňují vyloučit možné chyby při vychystávání a usnadňují manipulaci. Při každém pohybu ruky se načtou informace z transpondéru RFID a porovnají se s informacemi z objednávky.

Vždy o krok napřed

Produktová řada ECOSIT®

  • Nádoby

    ECOBin: Systém nádob pro správu C-dílů

    Nádoby ECOBin pro flexibilní a snadné skladování

    Řadu malých nosičů ECOBin lze libovolně umístit do regálu díky možnému přístupu z více stran. Zaoblené obvodové vnitřní hrany nádob rovněž usnadňují vychystávání položek. Speciální vaflová podlaha umožňuje bezpečně stohovat nádoby jako kompozit. Rozměry nádob jsou rovněž navrženy tak, aby optimálně využívaly prostor na europaletách a minimalizovaly prostorové nároky při přepravě nákladními automobily.

    Vysoká funkčnost řady ECOBin byla oceněna Německou cenou za design 2020 a Německou cenou za obal 2018.

  • Řídicí středisko ECOSIT®

    RFID Box: řídicí středisko systému ECOSIT®

    Řídicí středisko zásobovacího systému ECOSIT®

    Pokud se snižuje stav zásob, stačí vložit etiketu do RFID Boxu. Spustíte tak objednávku a zahájí se nákupní proces.

    15" dotyková obrazovka navíc umožňuje přístup do centrální databáze a ovládání elektronických regálových displejů. V případě jakýchkoli dotazů k vašemu systému máte neustále k dispozici naše specialisty pouhým jedním kliknutím – díky naší nové videolince podpory.

  • Přeprava

    ECOFREIGHT: Inovativní koncepce přepravy

    Paleta ECOFREIGHT s integrovanými prvky pro zajištění nákladu

    Pohyblivá paleta s integrovanými prvky pro zajištění nákladu umožňuje pohodlnou přepravu naplněných nádob ECOBin – bez dřevěných, papírových a lepenkových obalů.

    Díky efektivní kombinaci palety, madla a závěsu není nutné používat vysokozdvižný vozík. Upuštění od dřevěných, papírových a lepenkových obalů samozřejmě také chrání životní prostředí, a přispívá tak k udržitelnější logistice.

  • Čtecí anténa

    RFID Box: Čtecí anténa zabudovaná v rohoži

    U systému RFID Base je anténa integrovaná do rohože. Anténa snímá všechny prázdné nádoby, které jsou na paletě nebo ve sběrném boxu umístěném na rohoži.

  • Čtecí anténa

    RFID Shelf: Čtecí anténa v regálu

    U systému RFID Shelf je čtecí anténa umístěna na horní polici regálu. Na tomto místě se shromažďují a současně odečítají prázdné nádoby. Systém RFID Shelf je optimálním řešením všude, kde je málo místa.

  • Čtecí anténa

    RFID Ceiling: Stropní anténa

    RFID Ceiling se stropní anténou

    Pokud je nádoba prázdná, jednoduše ji vložte do sběrného boxu. Stropní anténa detekuje etiketu RFID na zásobníku a během několika sekund přenese data k nám. Nejsou třeba žádné ruční provozní postupy. Nové zboží dodáme vždy v čisté nádobě.

  • Informace

    ECOPORTAL: Digitální přístup k systému ECOSIT®

    Na portálu ECOPORTAL jsou vždy k dispozici klíčové údaje pro všechny aspekty vašeho zásobovacího systému. Můžete načíst základní údaje, zobrazit plán přiřazení regálů nebo stáhnout další dokumenty.

    ECOPORTAL je rychlý a flexibilní přístupový bod ke všem důležitým informacím. Rozsáhlé funkce pro tvorbu sestav umožňují řadu přístupů ke zvýšení efektivity vašeho systému – pro větší transparentnost a nezávislost.

Informace a další

Ke stažení

Máte zájem o náš nákupní a zásobovací systém ECOSIT®? Další informace si stáhněte zde.