Pesquisa
País e idioma
Escolha o país:
Escolha o idioma:
Aplicar

Processo de clinching

RIVCLINCH®

Ferramentas e sistemas para união de chapas e perfis metálicos sem fixadores.

RIVCLINCH® 0404 IP – Máquina de clinching pneumática portable

Clinching para metais

Uniões mecânicas a frio

Com a tecnologia RIVCLINCH® é possível a união de materiais como aço, aço inoxidável assim como também o alumínio e outros materiais não ferrosos de forma rápida e ambientalmente correta.

Benefícios

Vantagens RIVCLINCH®

  • Pré-tratamento ou pós-tratamento é desnecessário

    Não há necessidade de limpeza preliminar ou remoção de resíduos como na utilização do processo de solda.

  • Estação de trabalho ecológica

    O processo de clinching não produz sujidades e nem poeira.

  • Não são necessários materiais adicionais

    Não são necessários elementos de fixação adicionais.

Método e princípio

Tecnologia de união RIVCLINCH®

No método de “Clinch” os materias são unidos conformação formada pela matriz.
Quando a chapa metálica inferior é pressionada contra a matriz, o material se conforma criando um ponto de fixação. Em seguida, a ferramenta volta a sua posição inicial, pronta para repetir o processo novamente.
Através de uma deformação do material obtém-se uma união segura e confiável.
O sistema de união RIVCLINCH® pode ser adaptado às prensas disponíveis ou também a máquinas especiais. É possível utilizar ao mesmo tempo pontos individuais ou múltiplos. O sistema Clinch é integrável em máquinas manuais, com robô bem como de forma estacionária.

RIVCLINCH®
RIVCLINCH® criar pontos de fixação redondos ou quadrados

Instruções de funcionamento

Fórum técnico

Está à procura do manual de instruções de operação de uma ferramenta específica ou quer saber como fazer a manutenção da sua máquina? Todas as informações necessárias estão disponíveis no nosso Fórum Tecnico.

Para as nossas instruções de operação RIVCLINCH®

Encontre a solução certa para a sua aplicação

Sistemas de montagem

Saiba mais sobre os nossos sistemas de montagem, complementos e acessórios adequados para a sua aplicação.

  • Automatização

    RIVCLINCH® Automation E

     

    Beneficie-se dos novos fatores importantes

    • Sistema modular elétrico leve
    • Alta qualidade das uniões e uma ampla gama de aplicações, graças às
      • matrizes com segmentos móveis
      • processo controlado
    • Motorização de baixa manutenção com força total de 67 kN
    • Compacto, robusto e de peso reduzido com C-Frame
    • Design modular com vários opcionais de acessibilidade e diferentes forças de aplicação
    • Tecnologia intercambiável com o RIVSET®
    • Ampla gama de aplicações (alumínio – aço – aço inoxidável)
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0201 IP

     

    Descrição

    100% pneumática e acionado através de um amplificador integrado que gera a elevada força da ferramenta necessária para uma união de alta qualidade. Este dispositivo de fácil de instalar é adequado para diversas tarefas em operações de produção e para montagem no local

    Vantagens

     

    • Máquina flexível e leve
    • Alta velocidade produtividade
    • Rápido retorno do investimento
    • Sem resíduos, vapores e faíscas
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0404 IP

     

    Descrição

    Uma ferramenta de clinching pronta para utilização e extremamente produtiva, leve e portátil. 100% pneumático e acionado através de um amplificador integrado que gera a elevada força da ferramenta necessária para uma união de alta qualidade.
    A ferramenta de clinching é certificada para construção de dutos de ar de acordo com a norma DIN 1507:2006.

    Vantagens

     

    • É possível unir três camadas
    • Resistente à corrosão
    • Inversão fácil da punção e matriz para uniões dentro ou fora do duto
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 0706 IP

     

    Descrição

    Esta ferramenta 100% pneumática é excelente para unir estruturas e perfis de chapa de metálicas de grandes espessuras, como dutos de ventilação, molduras de portas e muito mais, até uma espessura total de 4,5mm (aço estrutural).

    Vantagens

     

    • Abertura ampla e segura
    • Acesso flexível 
    • Montagem fácil 
    • Não é necessária eletricidade
    • Sem resíduos, vapores e faíscas
  • Série pneumática

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

     

    Descrição

    Segura, rápida e versátil; esta máquina garante uma posição fácil da ferramenta no ponto de união antes da aplicação. Produza uma série de uniões em alta velocidade devido ao curso otimizado da ferramenta.

    Vantagens

     

    • Ampla abertura de até 60mm
    • Profundidade de abertura 400mm (aberturas mais amplas sob encomenda) 
    • Funcionamento por pedal: suas mãos ficam completamente livres
    • Sistema de segurança
  • Série hidráulica

    RIVCLINCH® 0201 FS

     

    Descrição

    Com 1,7 kg (3,73 lbs.), é a ferramenta RIVCLINCH® mais leve e também a mais rápida. Ajuste rápido do curso para diferentes aplicações. Graças à união rotativa especial, o operador pode rotacionar a ferramenta 360 graus, para facilitar a união horizontal e vertical.

  • Série hidráulica

    RIVCLINCH® 0501 FS

     

    Descrição

    O seu principal ponto forte é sua extraordinária relação peso/capacidade. Como uma ferramenta portátil é adequada para fixar extremidades como uma alternativa à solda por pontos e por rebitagem. A posição descentralizada do cilindro hidráulico oferece acesso do interior a todas as extremidades em superfícies niveladas. Este é, por exemplo, um requisito particular para a montagem de armários grandes.

Acessórios

Conjunto de acessórios e equipamento de ferramentas RIVCLINCH®

Saiba mais sobre os nossos sistemas de montagem, complementos e acessórios adequados para a sua aplicação.

  • Conjunto de acessórios

     

    Acessórios

     

    • Um suporte de rotação através do próprio eixo para suspensão flexível de pequenas ferramentas manuais
    • Uma suspensão giroscópica no caso de ferramentas manuais C-frames
    • Uma unidade de manutenção do ar comprimido
    • Um conjunto de mangueiras 3m
    • Controle de processos do ciclo de clinch
    • Uma compensação de eixo para compensação de tolerância entre a ferramenta e a peça a ser trabalhada
  • Punção e Matriz

     

    Diversidade de punção e matriz

    A punção e matriz é o componente-chave do sistema de união “clinching”. Há uma ampla variedade de dimensões e padrões disponíveis para criação dos pontos de uniões redondos ou quadrados.

    Critérios de seleção

     

    1. Material (aço de construção, aço inoxidável, alumínio, cobre, etc.)
    2. Espessura do material
    3. Combinação de chapas (número de camadas e combinação entre punção e matriz)

Sistemas modulares

Soluções específicas para o cliente

Ferramentas RIVCLINCH® personalizadas: Portátil, autônoma, automático ou montada em um robô. Nós temos a solução certa para você.

  • Solução para montagem de filtro de ar

     

    Descrição

    Nossas soluções são adequadas às dimensões padrão de todos os tamanhos de filtro específicos do cliente. Dependendo do volume da produção do filtro de ar, os nossos sistemas manuais ou automáticos são preferíveis para uma solução eficiente, simples e sustentável.
    As soluções automáticas e manuais são configuradas para estruturas de filtro com dimensões entre 270 x 270mm e 915 x 915mm.
    A estação de clinching automática RIVCLINCH® com transportador motorizado é projetada para até nove unidades RIVCLINCH® 0202 IP.

    Vantagens

     

    • Tempo de processo reduzido
    • Maior produtividade: até 500.000 filtros de ar por ano
    • Para linhas de produção existentes e novas
    • A mesma sequência de clinching garante uma articulação de clinch perfeita a cada cinco segundos
  • C-frame modular

     

    Descrição

    Oferecemos uma ampla gama de dimensões com uma profundidade de mais de 450mm para todas as aplicações na indústria automobilística e para aplicações industriais em geral.

    O nosso sistema PASS facilita o posicionamento da ferramenta e reduz o tempo do ciclo.

    C-frames específicos para o cliente podem aplicar uma força de união de 35 a 300 kN.

    O sistema PASS está disponível para todos os módulos.

Encontre a solução certa para o seu setor

Aplicações da indústria

Na estrada, no ar, em terra ou no mar - a Böllhoff tem a solução sob medida para cada indústria.

Mais informações

Tem interesse no RIVCLINCH®? Receba informações adicionais aqui.

Saiba mais