Yenilikler

RIVTAC®

RIVTAC® teknolojisi tamamen yeni bir birleştirme tekniğidir.

 

Yüksek hızda birleştirme

RIVTAC® seri üretimi çok daha etkili duruma getirerek bu alanda bir devrim yapmıştır.

Yarının otomobilleri için yenilikçi birleşimler: RIVTAC® otomotive sektörünün günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirmiş olduğumuz tamamen yeni bir birleşim yönteminin ismidir.
Yeni teknoloji “ilk deneyimini” 2010 yılında Cenova Motor Show organizasyonunda gözler önüne serilen çok tartışılan “Hafif Otomobil” konseptinde yaşamıştır. 2013 yılında seri üretim yüksek bir hızla başlamıştır.

Bu ürün Böllhoff tarafından imal edilmiştir.

Çözüm

 

RIVTAC® yüksek hızda birleştirme

Bu yenilikçi mekanik yöntem ile bir çiviye benzer yardımcı birleşim parçası olan raptiye yüksek hıza getirilir delinmemiş birleşim parçalarının içerisine vidalanır. Raptiyeın ojival noktası herhangi bir protrüzyona neden olmadan malzemenin yerini değiştirir. Alt birleşim parçasındaki birleşim gücü bir kuvvet ve mekanizmaları tutan bir sabit bağlantı kombinasyonu ile elde edilir.

Başlangıç Durumu

 

Hayatta değişmeyen tek şey değişimdir.

Bu durum konu otomobil endüstrisinde otomobil gövde yapımına geldiği zaman özellikle doğrudur. Geliştirilmiş konfor, sürüş dinamikleri ve güvenliği, düşük ağırlık ve yakıt tüketimi – bütün bunlar daha düşük üretim ve imalat maliyetleri ile birleştirilmiştir. Bir otomobilde bulunan malzemelerin karışımında önemli değişimler getiren gereksinimler. Çelik, hafif metaller ve plastikler hala en önemli malzemelerdir ancak bu gruplar arasında birçok yeni birleşimler ve bunların yanı sıra bunlara alternatifler bulunmaktadır.
Sistematik hafif ağırlığa sahip yapılar vasıtasıyla araç etkinliğini geliştirmeye yönelik eğilim diğerleri arasında birleşim teknolojilerine ilişkin büyük bir güçlük teşkil eden işlevsellik açısından optimize edilmiş dökme demir ve kalıp döküm bileşenlere talebe yol açmıştır. İlk olarak malzemelerin özelliklerinin korunması için ısıl işlem görmüş parçaların düşük sıcaklık altında birleştirilmeleri gerekmektedir. İkicisi bileşenler genellikle sadece bir taraftan erişime izin vermektedirler. Ve son olarak ta maliyetler açısından tasarımcılar ön delme işlemine gerek duymadan sadece tek bir işlemle yetinmek istemektedirler.

Sonuç

 

Gelecek potansiyeli

Sadece tek tarafta erişim ile günümüzde kullanımda olan geleneksel birleştirme yöntemleri sınırlarını zorlamaktadır. Bu durum raptiye perçinleme için geçerli değildir. 1000 MPa üzerinde bir çekme gücüne sahip yüksek dayanıma sahip bileşenler ve profiller ve çoklu katmanlı birleşimler bile istisnai kaliteli güç özelliklerine sahip olarak kontrollü ve tutarlı bir şekilde birleştirilebilir. Bu şekilde işlem, güvenliğe ilişkin birleşimleri yöneten sıkı gereksinimleri tatmin ederken aynı zamanda da yapıştırıcı teknolojisi ile de birleştirmektedir.
Bir saniyeden daha kısa birleştirme süresi ile örneğin bu yöntem kendi deler sabitlemelerden üç kattan daha fazla hızlıdır. Cazip maliyet düşürme potansiyeline sahip etkileyici işlem süreleri. Kullanıcılar için ilave bir bonus olarak bağlantı elemanı neredeyse evrensel olarak uygulanabilir.
Raptiye perçinleme ile ileriye yönelik büyük bir atılım yapmış olup şirketimizin yenilikçi gücünün bir kez daha altınız çizmiş bulunmaktayız. Son olarak bu işlem yüksek teknolojide nihai noktayı temsil etmektedir. Raptiye şekli ve bağlantı elemanının malzeme birleşimi özel güçlükler oluşturmuştur. Aynı zamanda raptiyenin gerekli hıza getirilmesini de sağlamak durumundaydık. Büyük bir araştırma cabasını gerektiren bu sonuç ise özellikle otomobil gövde yapımı alanında günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri karşılamaktadır.

İndirmeler

Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler

Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.

Başlık Dil Versiyon Dosya İndirme
RIVTAC® Otomasyon P (V 1.1)
Yüksek hızda birleştirme
İngilizce 6810/17.02 1683 kB / PDF
İngilizce 6810/17.02 1683 kb / PDF

PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.