Yenilikler

RFID

RFID teknolojisi Kanban sistemlerinde kendi yolunu bulmaktadır. RFID teknolojisi kullanılarak satın alma işlemleri şu ana kadar genel olarak kullanılmakta olan barkod sistemlerinde daha kolay ve daha hızlıdır.

 

RFID ile yenilikçi Kanban sistemleri

Kanban sistemleri satın alma işlemlerinde bir devrim gerçekleştirmiş olup RFID ise bunları çok daha etkili duruma getirmektedir.

Kanban, Japonya’da Toyota tarafından 1970’li yıllarda geliştirilmiş olup dünyanın en uzun süreli tesis edilmiş üretim kontrol metotlarından birisidir. Bu sistemler şirketler için satın alma işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Bir grup farklı tedarikçiye bağlı kalmaktansa genel olarak birkaç bin ürün sadece tek bir kaynaktan temin edilmektedir. Kanban tedarikçisi sürekli yeniden dolumdan sorumludur. RFID teknolojisi taleplerin yerel olarak izlenmesini çok daha kolay bir duruma getirmektedir.

Böllhoff Parabol

Teknoloji

 

RFID ile lojistik çözüm

Hatasız insan olmaz. Lakin teknoloji insanların yapacağı hataların sayısını sınırlandırma kabiliyetine sahiptir. RFID (radyo frekans tanımlama) manuel olarak gerçekleştirilmek zorunda olan işlemlerin otomatik duruma getirilmesi yoludur. Bu teknoloji C-parçalarımızın temin sistemleri için de oldukça büyük avantajlar sunan temassız tanımlama ve izleme sistemleri sağlamaktadır.
Güçlük ise teknolojinin güvenilir bir duruma getirilmesi ve sistemlerin uygulamada sorunsuz ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Çözüm barkod taramaya nazaran iki büyük değişim gerektirmektedir: Barkod tarayıcının bir RFID okuyucu ile değiştirilmesi ve her bir etiketin barkod yerine pasif bir RFID çipinin olmasıdır. Etiket basıldığında önceki barkodda yer alan aynı verilerle çip te yazılır: Parça numarası, müşteri numarası, konteyner numarası, konteyner kapasitesi, boşaltma noktası ve gerekli olan diğer bilgiler.
Biz iki farklı sistem çalıştırmaktayız. Ya bir RFID okuyucu ile donatılmış bir mektup kutusu içerisinde konteyner etiketinin konulması ya da bütün konteynerin rafın yanındaki bir toplama kutusuna konulması ve toplama kutunun üzerinde konumlandırılmış bir okuyucu tarafından kayıt edilmesi. Her iki durumda da veriler otomatik olarak okunmaktadır. ERP sistemimize transfer sadece birkaç saniye sürmektedir. Hemen toplamaya başlarız ve hemen ertesi gün müşterilerimize teslim ederiz. Satın alma işlemleri artık bu kadar hızlıdır.


Barkod teknolojisine karşı avantajları

  • Siparişin iletilmesinden ürünlerin teslimatına kadar çok daha hızlı yanıt süreleri.
  • Müşteri için bu doğrultuda daha düşük envanter stokları. Düşük kapital kilitleme ve kapital üzerinde geri dönüş.
  • Manuel işlemler büyük ölçüde azaltılmaktadır. Bu da temin güvenliğini arttırmaktadır.

Başlangıç Durumu

 

RFID teknolojisi olmadan Kanban sistemleri

Oldukça güvenilir ve tabi ki çok etkili. 2012 yılına kadar barkod etiketleri şirketlerin parçalarını sakladıkları konteynerlerde her zaman kullanılmaktaydı. Şu anda bile sipariş işlemlerinin çoğunluğu hala manuel barkod tarama işlemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu durumda veriler tedarikçiye daha fazla işlem aşamaları ile iletilmektedir. Problem: Veriler tanımlanmış aralıklarla kayıt edilmekte ve transfer edilmektedir. En kötü durum senaryosunda yeni bir konteyner boşaldığı zaman bütün boş konteynerler taranmaktadır. Bu nedenle şirketler yeterli güvenlik stokları tutmak zorundadırlar. RFID teknolojisi ile bunlar büyük ölçüde azaltılabilmektedir.

RFID olmadan sipariş işlemleri

Başlangıç
Manuel

Zaman
Kontrol aralığına bağlı

Güvenilirlik
High

Gelecek potansiyeli

 

Akıllı taşıma ve depolama konteynerleri

RFID gelecek hizmet geliştirme işlemlerinin temelini teşkil edecektir. Bu teknoloji yeterince olgun ve güvenilirdir. Ayrıca etiket ve okuyucular için maliyetler düştükçe bu teknoloji daha hızlı büyüme kapasitesine sahiptir.
Gelecek, lojistik zincirinde konteynerlerin takibi altında yatmaktadır. Araştırmalar Alma Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı desteği altında yürütülmektedir. Bu süreçte Böllhoff bir bağlı ortak konumundadır. Amacımız tedarikçiden müşteriye kadar bütün tedarik zinciri kapsamında herhangi bir zamanda takip edilebilen akıllı taşıma ve depolama konteynerleri geliştirmektir. Konum ve dolum seviyesine ilişkin bilgiler işlem güvenilirliğini arttıracak ve lojistik işlemleri hızlandıracaktır. Hacim optimizasyona sahip tedarik işlemleri maliyetleri düşürmektedir. Ayrıca kapsamlı izleme tedarik akışında kesintiler durumunda hızlı yanıtlar sağlamaktadır.

RFID olmadan sipariş işlemleri

Başlangıç
Otomatik

Zaman
Gerçek zamanlı

Güvenilirlik
Çok yüksek

İndirmeler

Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler

Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.

Başlık Dil Versiyon Dosya İndirme
ECOSIT® Zamanında EKOnomik Tedarik
Bağlantı elemanları için ekonomik satın alma ve dağıtım sistemleri
İngilizce 07/2018 2494 kB / PDF
İngilizce 07/2018 2494 kb / PDF
Başarı hikayesi
Modern RFID teknolojisi ile lojistik ve satın alma işlemlerinin optimizasyonu
İngilizce 0314/13.02 161 kB / PDF
İngilizce 0314/13.02 161 kb / PDF

PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.