Dinamik yüklere maruz kaldıklarında vidalı bağlantılar çözülmekte bu yüzden de birleşim başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. SAPER LOCK® yüksek titreşimler altında bile bunları etkin şekilde engellemektedir.
Dinamik yüklere maruz kaldıklarında vidalı bağlantılar çözülmekte bu yüzden de birleşim başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. SAPER LOCK® yüksek titreşimler altında bile bunları etkin şekilde engellemektedir.
A SAPER LOCK® kendinden kilitlemeli somun dahili bir yaya sahip bir gövdeden oluşmaktadır. Somun gövdesinin tasarımı çözülme olması durumunda yayın kendisini vidanın çatısında konumlandırması saplama cıvatasını tutması anlamına gelmektedir. Bu da daha sonra çözülmesini engellemektedir.
SAPER LOCK® Kendinden kilitlemeli somunlar güvenli vidalı kilitleme sistemlerinin önemli olduğu uygulamalar için özel olarak uygun duruma getirilmiştir. Diğer vidalı kilitleme mekanizmalarının aksine, SAPER LOCK® somunları komple anti rotasyon kilitleri, kilitleme aygıtları ve ayarlama ve düzenleme elemanları olarak kullanılabilirler. Bu durumun beraber vidalanan bileşenlerin ön yük kuvvetleri ile sertlikleri ile alakası bulunmaz.
Ürünlerimizin kullanılması için birçok iyi neden bulunmaktadır.
Güç ve seçenekler. Noktası noktasına
Güçlü titreşimlere ve dinamik yüklere maruz kalınsa bile gevşeme olmaz.
Revizyon kancası standart aletlerle sabitleme ve sökme işlemine olanak sağlamaktadır.
Somun vidalandığı zaman yay ilave bir sürtünme olmaksızın genleşir ve bu da herhangi bir sıkıntı olmaksızın defalarca vidalanabileceği anlamına gelmektedir.
Vidalı bağlantıların etkin şekilde kilitlenmesi, kilitleme aygıtı ve kontrol ve ayarlama fonksiyonu.
SAPER LOCK® Kendinden kilitlemeli somunlar dünya çapında patentlidir.
Yenilikçi SAPER LOCK® kendinden kilitlemeli somun, gövdesinde paslanmaz çelik bir yay özelliğine de sahiptir. Somun vidalandığı zaman yay genişler ve hemen hemen hiç sürtünme olmadan kendini somunun gövdesi ile birleştirir. Geleneksel kelepçeleme somunlarının aksine bu durum yayın herhangi bir ilave sürtünme torku meydana getirmemesi nedeniyle montajı kolaylaştırmaktadır. Bu somun aşınmaz ve tekrar tekrar kullanılabilir.
Yayın elastik olması herhangi bir çözülme olması durumunda kendini vidanın çatısında konumlandırması anlamında gelmektedir. Bunu yaparken vidalı kilitlemenin daha sonra çözülmemesi için saplama cıvatasını sıkı bir şekilde tutar. Kenetleme parçasında sahip kendinden kilitlemeli somunlar sadece birleşimin ayrılmasını engeller. SAPER LOCK® ürünün avantajı ise beraber vidalanacak bileşenlerin sertliklerine ve uygulanan ön yük kuvvetine bakılmaksızın ön yük kuvvetini birleşimde tutmasıdır. Bu da SAPER LOCK® kendinden kilitlemeli somunlar kullanılarak oluşturulan birleşimlerin neden bu kadar güvenli olduğunu açıklamaktadır.
SAPER LOCK® Kendinden kilitlemeli somun yayın yanına yerleştirilmiş revizyon kancası sayesinde kolay bir şekilde sökülebilir. Bu kanca kilitleme mekanizmasının konumunda tutulabilmesi için bir soket anahtar bağlantısı ile harekete geçirilir. Bu durumda SAPER LOCK® Kendinden kilitlemeli somun herhangi bir arttırılmış sürtünme direnci olmaksızın sökülebilir.
SAPER LOCK® Kendinden kilitlemeli somunun kilitleme etkisi ölçülebilir ve görselleştirilebilir:
DIN 65 151’e uygun olarak Junker titreşim testi vidalı bağlantıların titreşimlere ve dinamik yüklere maruz kalmaları durumunda güvenliklerinin test edilmeleri için kendini kanıtlamış bir yöntemdir. Junker testi esnasında bağlantı elemanları tanımlanmış bir ön yük kuvvetine kadar sıkılmakta ve ardından dinamik yatay yüke maruz bırakılmaktadır. Yük uygulaması süresince ön yük kuvveti sürekli olarak kayıt altına alınmaktadır.
SAPER LOCK® Kendinden kilitlemeli somun kullanılırken birleşimdeki ön yük kuvveti %80’in üzerinde tutulmuş olup bu da ürünün testi herhangi bir sorun olmadan geçtiği anlamına gelmektedir. Yeterli şekilde sabitlenmemiş bağlantılar gevşemiş ve bu da ön yük kuvvetinde azalma ile sonuçlanmıştır. Karşıdaki diyagram yeterli şekilde sabitlenmemiş vidalı bağlantıların davranışlarını SAPER LOCK® Kendinden kilitlemeli somunların kullanıldığı vidalı bağlantıların davranışları ile karşılaştırmalı olarak göstermektedir.
Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler
Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.
| Başlık | Dil | Versiyon | Dosya | İndirme | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAPER LOCK® somun Yenilikçi vida kilidi
|
İngilizce | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.