Basın – 08.01.2016

Tedarik zinciri çözümleri

 

Satın alma ve dağıtım sistemlerinde RFID teknolojisi

2009 yılında, C-parçaları yönetiminde barkodlarla RFDI teknolojisini değiştiren ilk şirketlerden birisi olmuştur.

O zamandan bu yana büyük aşama kaydedilmiştir. Bu çeşit teknoloji piyasadaki büyüyen talebi görmekte ve gittikçe artan bir şekilde yeni bir endüstri standardı olmaktadır.

Böllhoff Parabol

 

RFID kullanan Böllhoff ECOSIT® (Zamanında EKOnomik Temin) sistemi hem hızlıdır hem de güvenilirdir. Bütün ilgili veriler konteynerler üzerindeki RFID etiketlerinde depolanmaktadır. Bir konteynerin boşalması durumunda RFID etiketi tespit alanı kapsamında girer girmez otomatik olarak okunmaktadır. Böllhoff´ün ERP sisteminde saniyeler içerisinde bir sipariş otomatik olarak yer almaktadır. Sonuç olarak manuel sipariş verme işlemine ihtiyaç duyulmaz. Böylelikle tedarik işlemi barkod kullanımında olandan büyük oranda daha hızlı ve daha esnek olmaktadır.

 

Böllhoff’ün RFID 4.0 sistemi sayesinde daha yüksek müşteri avantajları

Veriler tavan, döşeme ve raf antenlerinin yardımıyla UHF RFID etiketlerinden esnek bir şekilde alınabilir veya doğrudan kontrol ünitesine bir yakın alan çözümü entegre edilebilir. Akıllı yönetim ve geniş aralığa sahip veri edinim teknikleri sayesinde bilinen her türlü iş akışı aynı kontrol ünitesi ile uyarlanabilir. Duruma bağlı olarak 8 adete kadar anten tek bir kontrol ünitesine bağlanabilir. Bu durum maliyet tasarrufu sağlar ve esnekliği arttırır. Veriler imkanlara ve gereksinimlere bağlı olarak LAN, WLAN veya UMTS aracılığıyla transfer edilebilir.

Diğer yeni bir özellik “RFID-Kutusu” mektup kutusu çözümüne entegre edilmiş olan 7” HD dokunmatik ekrandır. Kullanıcı okuma doğrulama olarak bir optik sinyal ve ayrıca bir de akustik sinyal almakta ve bütün konteyner hareketlerini doğrudan RFID-kutusundan almaktadır. Bunlar ayrıca bilgileri internetten de alabilirler ve radyon dalga iletimi yoluyla yazıcı gibi yerel çevresel aygıtları da kullanabilirler.

2009 yılından beri RFID sisteminin kanıtlanmış özelliği RFID etiketlerinin benzersiz şekilde kodlanmasıdır. Bu sistemin güvenilir bir şekilde işlev görmesini sağlar ve herhangi bir okuma hatası meydana gelmez.
Günün sonunda ise önemli olan tek şey: Her zaman yeterli bağlantı elemanının mevcut olması ve lojistik zincirin asla kesintiye uğramamasıdır.

 

© Böllhoff Grup, Bielefeld 2016

Yeniden baskı yetkilendirilmiştir.

 

Sorumlu Yetkili

Frank Nientiedt
Şirket Pazarlama Müdürü
Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG bünyesinde
Telefon +49 521 4482-01
Telefaks +49 521 449364
E-Posta presse@boellhoff.com

 

Lütfen örnek kopyanızı buraya gönderiniz

BÖLLHOFF CIVATA TICARET LTD. ŞTI
Ezgi ŞİMŞEK
İç Satış Mühendisi
6. Sokak No. 4 34953 Tuzla İstanbul
Mermerciller Organize Sanayi Bölgesi
E-Posta: esimsek@bollhoff.com

İndirmeler

Gazeteciler için: İlgili indirmeler.

Eğer bizim hakkımızda yazmak isterseniz, sadece basın yayımlarını indiriniz ve resimleri basınız.

Ne? Dosya formatı / karakter Yayın tarihi Tip / Boyut Download
Basın resmi (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ocak 2016 2878 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ocak 2016 2878 kb / ZIP
Basın resmi (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ocak 2016 3472 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ocak 2016 3472 kb / ZIP

* boşluklar dahil