Endüstri Çözümleri

Husqvarna Grup

Bir çim biçme makinesinin geliştirilmesi birleştirme teknolojisine yüksek talepler dayatmaktadır.

 

Uluslararası çimde yuvada

Automower® robotik çim biçme makinesini doğru bağlantı elemanları ile donattık.

Esnek, gürültü azaltıcı dış taraftan görünmez. SNAPLOC® geçmeli bağlantı kazandı. Bu sistemin kullanımı ile Husqvarna'nın uluslararası çim alanındaki devam etmekte olan başarı hikayesine katkı sağlamış olduk.

Başlangıç Durumu

 

Kalite ve estetik gereklidir

Çim biçme işlemi kolaylaşmıştır: Yaklaşık 20 yıl önce Husqvarna'nın mühendisleri Automower® robotik çim biçme makinesi ile çimlerin bakımında bir devrim başlattı.
Bu Automower® makinesinin daha sonraki gelişimi için çok zorlu koşullar altında kapsamlı testler gerçekleştirildi. İşlevsellik ise topraklı çim biçme üzerinde kesim veya özel Arizona Yol Tozu (farklı muhafazaların sızdırmazlık dayanımlarını belirlemek amacıyla standartlaştırılmış test tozu) kullanımı ile kanıtlandı. Ayrıca gürültü emisyonları da dikkatli bir şekilde takip edildi. İlave çarpma testleri ile ürün uzun ömürlülüğünü ortaya koydu. Bu yüzden hiç şüphesiz bağlantı elemanları da incelendi. Güvenilir, gürültü azaltıcı ve görünmez olmaları gerekiyordu.
Ayrıca tasarım ile uyumlu olmaları gerekiyordu.

Müşteri profili

Endüstri
Makine aletleri

Yönetim merkezi
Stockholm, İsveç

Tesis edilme
1689

Çözüm

 

SNAPLOC® geçmeli ‑ bağlantılar

Husqvarna hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Bir yıldan fazla bir süredir mümkün olan en ideal çözümü buluncaya kadar testler gerçekleştirdiler: SNAPLOC® – çok zorlu koşullar altında bile güvenilir ve dayanıklıdır. Dahası geçmeli bağlantı dış taraftan görünmez ve en yüksek tasarım kriterini karşılar.
Detaylı çözüm: SNAPLOC® kaplinleri (bilye çapı 10 mm) 50 cm x 50 cm ölçülerine sahip Automower® muhafazasının dört noktasına sabitlenmiştir.

Sonuç

 

Üretim sürecinin optimize edilmesi

SNAPLOC® saplamalarının ve kaplinlerinin kolay montajlanma ve sökülme özelliği üretim süreçlerini en ideal duruma getirmektedir. Muhafazanın bağlanması kolaydır. SNAPLOC® sistemi robotik çim biçme makinesinin yüzeyinde görünmediğinden gerekli cazip tasarım da sağlanmış olmaktadır. Sistemin titreşim ve gürültü dekuplajı fonksiyonu da düşük gürültü emisyonuna önemli derecede katkı sağlamaktadır. Ayrıca olumlu deneyimlerinden dolayı SNAPLOC® küresel saplama ve kaplinlerinin yeni tasarlanacak olan Automower® nesilleri için gelecekteki kullanımları da garanti altına alınmış durumdadır.

Müşteriye faydaları

  • Hızlı ve kolay montaj
  • Ekonomik
  • Müşteri bileşenlerine kolayca entegre edilebilir

İndirmeler

Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler

Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.

Başlık Dil Versiyon Dosya İndirme
Bir başarı hikayesi
Husqvarna ve Böllhoff: Uluslararası çimen alanında bir başarı hikayesi!
İngilizce 0320/15.02 339 kB / PDF
İngilizce 0320/15.02 339 kb / PDF
SNAPLOC®
Titreşim ve gürültü ‑ dekuplajı sabitleme sistemleri
İngilizce 4350/15.02 939 kB / PDF
İngilizce 4350/15.02 939 kb / PDF

PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.