Endüstri Çözümleri

Europipe

Gelmiş geçmiş en geniş HELICOIL® vidalı insertlerimiz aletlerinin kullanım ömürlerini uzatmak, maliyetleri düşürmek suretiyle teknik ve ekonomik olarak Europipe şirketini ikna etmeyi başarmıştır.

 

Uzatılmış kullanım ömrü

Önlenebilir bir maliyet faktörü: Hızlı diş aşınması.

Geniş çaplara sahip boruların üretimleri genleştirici germe çubuğu üzerinde büyük gerilmelere neden olmaktadır. HELICOIL® vidalı insertlerimiz ile aletlerin kullanım ömürlerini büyük ölçüde uzatmayı başarabildik.

Başlangıç Durumu

 

Yüksek aşında derecesi

Geniş çaplı boruların üretimleri esnasında son şekillendirme işlemleri için çift kafalı genleştiriciler kullanılmaktadır.
Gerekli boyutsal doğruluğu ve geometrik şekli elde etmek için bu genleştiricinin kullanımı ile kaynaklanmış borular yavaş yavaş soğuk şekilde genişletilmektedir. Çap, duvar kalınlığı ve boru malzemesine bağlı olarak genleşme oranı %0.8 ve %1.5 arasında değişkenlik gösterebilmektedir. 1,500 ton çekme yüküne kadar olan kalıcı gerginlik genleştiricinin çekme demiri üzerinde bulunan vidanın aşınmasına neden olmaktadır. Sonuçta meydana gelen maliyetler ise kalıcı iyileştirmelerin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.

Müşteri Profili

Endüstri
Petrol, Gaz, Kimya

Yönetim merkezi
Mülheim an der Ruhr / Almanya

Tesis edilme
1991

 

Çözüm

 

HELICOIL® vidalı insert

Ağır yükler mükemmel yanıtlar isterler. EUROPIPE ile beraber ideal bir çözüm geliştirilmiştir. Burada mekanik genleşme esnasında ön yük kuvvetinin geliştirilmiş şekilde yayılımını etkilemek amacıyla çekme çubuğu somununa bir HELICOIL® vidalı inserti yerleştirilmiştir. Vidanın arttırılmış yorulma dayanımı mekanik genleştirici için çok daha uzun bir hizmet ömrü sağlamaktadır.

  • HELICOIL® olmadan 600 ile 950 t arasında yorulma dayanımı
  • HELICOIL® ile 750 ile 1200 t arasında yorulma dayanımı

EUROPIPE için 204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm ve 320 x 25 x 420 mm ölçülerine sahip
tüm zamanların en geniş HELICOIL® vidalı insertlerimizi ürettik.

 

Sonuç

 

Daha uzun alet kullanım ömrü

Uygulamaya özel çözümler üretmek için müşterilerimizle yakın iş birliği içerisinde çalışmaktayız. Bu durumda da olduğu gibi.
HELICOIL® insertleri aşınmaya karşı dirençli ve yüksek hassasiyete sahip vidalar yaratmaktadır. HELICOIL® vidalı insertler sayesinde aletin kullanım ömrü uzatılabilmektedir.

Müşteriye faydaları

  • Sabit yük ve gerilim dağıtımı
  • Vida takviyesi
  • Kalite geliştirme

İndirmeler

Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler

Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.

Başlık Dil Versiyon Dosya İndirme
Başarı hikayesi
EUROPIPE HELICOIL® ile yeni boyutlara ilerliyor!
İngilizce 0316/15.02 353 kB / PDF
İngilizce 0316/15.02 353 kb / PDF
HELICOIL®
Metaller için metrik insertler
İngilizce 0100/16.02 2941 kB / PDF
İngilizce 0100/16.02 2941 kb / PDF
Petrol, gaz ve kimyasallar endüstrilerine ortak
İngilizce 0985/14.02 2104 kB / PDF
İngilizce 0985/14.02 2104 kb / PDF

PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.