Endüstri Çözümleri

Klaas

Alüminyum vinçler üzerinde güvenli bir vidalı kilitleme çözümü için RIPP LOCK® kilit pulları.

 

Dinamik bağlantılar için

RIPP LOCK® kilit pulları dinamik yükler altında vidalı bağlantı elemanlarının çalışma gevşemelerine karşı korunmasını sağlamaktadır.

Dinamik yükler söz konusu olduğu zaman cıvatalı bağlantılar üzerine çok özel talepler binmektedir. Bir vincin döner halkası üzerindeki bağlantıları optimize etmek için Klaas şirketine yardımda bulunmak amacıyla etkili ve ekonomik bir yol bulduk.

Başlangıç Durumu

 

Geliştirme için kapsamlı vidalı bağlantı

Klaas ilk alüminyum vincin üretilmesinden bu yana hem Almanya’da hem de Almanya dışında yenilikçi bir mühendislik şirketi olarak bir ün kazandı. Bütün dünya üzerindeki çatı yapım firmaları, mobilya taşıyıcıları ve yangın hizmetleri şirketleri bu karmaşık yapıdaki hafif ağırlığa sahip vinçlere güvenmektedir.
Bizim işimiz ise bir kamyon vincinin döner halkasında bulunan cıvatalı bağlantıların optimize edilmesi olmuştur. Bağlantı elemanlarının yüksek dinamik yüklere maruz kalmasından dolayı orijinal olarak 2 x d uzunluğuna sahip ara manşonları kullanılmıştır. Amacımız bu ara manşonlarını gereksiz duruma getirmek olmuştur. Ayrıca kullanılmış olan kaplamalı çelik bağlantı elemanlarının korozyona karşı hassasiyetlerini de belirlemek istemiştik.

Müşteri profili

Endüstri
İnşaat makineleri

Yönetim merkezi
Ascheberg / Almanya

Tesis edilme
1933

 

Çözüm

 

Kamyon vinç döner halkası için RIPP LOCK® kilit pulları

RIPP LOCK® ile önceden kullanılmış olan ara manşonları artık ihtiyaç fazlası durumundadırlar. Bağlantı elemanı kafası ile bağlantı parçası arasında ara eleman olarak vida kilidi sürtünme faktörünü düzenlemekte ve yüksek dinamik yükler altında bile gerekli ön yük kuvvetini korumaktadır.

RIPP LOCK® kilit pulları ve altı köşe kafalı bağlantı elemanlarının ve somunlarının üzerindeki oldukça yüksek kaliteye sahip çinko kanat kaplama etkin bir korozyon koruması sağlamaktadır. Tuz sprey testleri kızıl pasa karşı 480 saatlik bir direnci doğrulamışlardır.


RIPP LOCK® kilit pullarının avantajları

  • Anti-rotasyon kilidi
  • Korozyon-/ısı direnci
  • 12.9 özellik sınıfına kadar yükleme kapasitesi
  • Kolay kurulum ve sökme
  • Çoklu tekrar kullanım
  • Kolayca hasar görebilen yüzeyler için bile uygundur.

Sonuç

 

Bileşen optimizasyonu vasıtasıyla düşük maliyetler

Bağlantı elemanı yerinde kalır. RIPP LOCK® kilit pulu tarafından sağlanan mekanik anti rotasyon kilidi dinamik yükler altında bağlantı elemanlarını çalışma gevşemelerine karşı korumaktadır. Korozyona karşı dirence ve ısıya karşı dayanıma sahip kilitleme elemanı ile donatılan vinç döner halkası oldukça yüksek dinamik yüklere bile dayanıklı duruma gelmiştir.
RIPP LOCK® kilit pulu önceki kilitleme elemanlarının bir çok özel avantajını birleştirmektedir. Genel amaçlı bir ürün olarak nispeten geniş dış çapı DIN 125 / ISO 7089 ile uyumludur – neredeyse her yerde kullanılabilir. Kolay kurulum ve sökme işlemi bu ürünün bir defadan daha fazla kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Ara manşonlarına duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması ile Klass bünyesinde C-parçalarının yelpazesini aerodinamik bir duruma getirebilmeyi başardık. Bu yüzden de müşterimize hem teknik hem de ekonomik faydaların keyfini sürmek kalmıştır.

Müşteriye faydaları

  • Oldukça etkili anti rotasyon kilidi
  • Korozyon koruması
  • Mükemmel aşınma direnci
  • Kalite geliştirme
  • Maliyetlerde azalma

İndirmeler

Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler

Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.

Başlık Dil Versiyon Dosya İndirme
Bir başarı hikayesi
Vinçli kamyon – döner halka optimizasyonu
İngilizce 0319/14.02 302 kB / PDF
İngilizce 0319/14.02 302 kb / PDF
RIPP LOCK® vidalı kilit
İngilizce 8210/16.02 1083 kB / PDF
İngilizce 8210/16.02 1083 kb / PDF

PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.