Endüstri Çözümleri

Boge
Sıkıştırılmış hava sistemleri

Hızlı, kolay ve yüksek otomasyon. ECOSIT® RFID Kutu sistemi ile BOGE bünyesinde lojistik ve satın alma işlemlerini çok daha iyi bir seviyeye taşıdık.

 

Kolay yol

ECOSIT® RFID Kutu sistemi ile lojistik ve satın alma işlemlerini en ideal duruma getirmeyi başardık.

İyi sistemler bile her zaman geliştirilebilir. Müşterimiz olan BOGE için mevcut işlemlerinin hızlandırılması için yenilikçi bir yol bulduk.

Başlangıç Durumu

 

Satın alma konusunda yüksek talepler

BOGE makine yapım sektöründe ortalamanın üzerinde bir büyüme oranına sahiptir. Bütün bunlar sistematik markalaşma, akıllı mühendislik ve uluslararası odaklanmaya kadar. Özelleştirilmiş çözümler bu büyümenin başka bir itici gücünü teşkil etmektedir. Standart ürünlerle kıyaslandığında buradaki en büyük güçlük satın alma ve dahili lojistik ile ilgili taleplerden kaynaklanmaktadır. Böllhoff iki kutulu dağıtım sistemi sekiz yıldır bu güçlüğün üstesinden gelmektedir. Manuel müdahaleler sadece taleplerdeki istisnai artış zamanlarında gerekli olmuştur. Gerçi satın alma kapsamı ilave bağlantı elemanlarını ve C-parçalarını içine alacak şekilde genişlediği zamanlarda önerilen RFID teknolojisinin optimizasyonu için daha fazla ihtimali test etme olanağı bulduk.

Müşteri profili

Endüstri
Makine yapımı

Yönetim Merkezi
Bielefeld, Germany

Tesis edilme
1907

 

Çözüm

 

ECOSIT® RFID Kutu dağıtım sistemine geçiş

Projenin başlangıcından uygulanmasına dek dört hafta – bir fikrin gerçekten yerleşmesi halinde bir şeylerin ne kadar hızlı ilerleyebileceğinin göstergesi. ECOSIT® RFID  kutu sistemi ile hızlı teslimat için gerekli olacak ilgili bütün veriler konteyner etiketlerinin RFID etiketlerinde tutulmuştur. Konteyner boşaldığı zaman sadece rafın yanındaki bir toplama kutusuna koymak yeterli olmaktadır. Burada veriler RFID etiketlerinden otomatik olarak okunmakta ve Böllhoff bünyesindeki ERP sistemine iletilmektedir. Bu işlemler sadece birkaç saniye sürmektedir. Konteynerlerin değişimleri, yeni RFID etikleri de dahil olmak üzere RFID anteninin kurulması ve sistemin devreye alınması işlemlerinin tamamı BOGE ile yakın iş birliği ile sadece tek bir günde gerçekleştirilmiştir. Mevcut raf sistemleri de yerlerinde bırakılmıştır.

Sonuç

 

Sonuç daha düşük maliyetlerle daha iyi mevcudiyet olmuştur.

Önce iyiydi. Şimdi çok daha iyi. Bu, BOGE’nin ECOSIT® RFID Kutu sistemi ile ürün mevcudiyet durumunu nasıl özetlediğidir. Bunun için bir neden de manuel sipariş vermenin artık gerekli olmamasıdır. Bu durumda teslimat işlemleri oldukça hızlı ve çok daha şeffaf şekilde gerçekleşmektedir. Bir gün öncesinde okunan boş kutular bile ertesi gün değiştirilebilmektedir. Bu durumda bağlantı elemanlarının mevcut olmama riski öngörülemez istisnai talepler durumunda bile ortadan kaldırılmaktadır. Tedarikçilerin sayısındaki azalma ve yeni kalemlerin kapsanması yoluyla uzun süreli ölçekte işlem maliyetlerinin azaltılması da mümkün olabilmiştir.

Müşteriye faydaları

  • Hızlı ve kolay sipariş başlatma
  • Kısa yanıt süreleri
  • Daha iyi tedarik güvenliği
  • Teslimat sıklığında büyük esneklik ve azalma
  • Yenilikçi RFID teknolojisinin kullanımı
  • Sistemin kolay kurulması ve devreye alınması
  • Tertip ve düzen

İndirmeler

Daha fazlasını keşfedin: İlgili indirmeler

Daha fazlasının keşfetmek istiyorsanız sadece ilgili broşürleri indirmeniz yeterli olacaktır.

Başlık Dil Versiyon Dosya İndirme
Başarı hikayesi
Modern RFID teknolojisi ile lojistik ve satın alma işlemlerinin optimizasyonu
İngilizce 0314/13.02 161 kB / PDF
İngilizce 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT® Zamanında EKOnomik Tedarik
Bağlantı elemanları için ekonomik satın alma ve dağıtım sistemleri
İngilizce 8500/16.02 2439 kB / PDF
İngilizce 8500/16.02 2439 kb / PDF

PDF görüntülemek için, ücretsiz Adobe Acrobat Reader indiriniz.

Daha fazla bilgi

Birleştirme Dünyası hakkında daha fazlasını keşfetmek ister misiniz?

Burada başarılı uygulamalar ve ilgili konular hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.