Samorezné vytváranie spojov

EJOT ALtracs® Plus

Optimálne skrutkovanie namáhaných dielov. Skrutka ALtracs® Plus pre ľahké kovy.

 

Vyššia bezpečnosť pre spájanie ľahkých kovov

EJOT ALtracs® Plus pomáha optimalizovať procesy a znížiť náklady.

Menšia náročnosť, nižšie náklady. Eliminovaním doposiaľ potrebných pracovných krokov, ako je vŕtanie, rezanie závitu, čistenieí, a vďaka optimalizácii nástrojov, vedenia skladových zásob a taktovacích dôb sa dosiahne potenciál úspory až 30 percent. Nie bezdôvodne neustále rastie význam závitorezných skrutiek na trhu.

Postup/princíp

Priame skrutkovanie bez dodatočného procesu rezania závitu a pritom bezpečné a dlouhotrvajúce spojenie dielov. To je princíp EJOT ALtracs® Plus. Vynechanie predbežného zhotovenia normálneho závitu ušetrí ďalšie náklady na nástroje a čas.

Aplikácie

Tenšie, ľahšie, lepšie spojenie. EJOT ALtracs® Plus nájdeme všade, kde je nutné procesne bezpečne, rýchlo a ekonomicky výhodne spojiť ľahké kovy.

Výhody produktu
  • Nízká strata predpínacej sily vo vysoko dynamickom a tepelnom zaťažení
  • Veľmi dobré zabezpečenie proti vibráciám bez prídavných istiacich prvkov
  • Vysoká bezpečnosť montáže vďaka nízkym momentom pri vytváraní ryhy
  • Možnosť viacnásobného opakovaného skrutkovania

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Vhodné pre ľahké konštrukcie

Optimalizovaná geometria závitu ALtracs® Plus umožňuje použitie menších a kratších rozmerov skrutiek pri zachovaní konštantne vysokej pevnosti.

Vysoká bezpečnosť skrutiek

Nízka strata predpínacej sily. Odolá aj vysoko dynamickému a tepelnému zaťaženiu.

Veľmi dobrá odolnosť voči vibráciám

Obzvlášt odolné voči otrasom. Tiež bez ďalších istiacich prvkov.

Procesná bezpečnosť

Vysoká bezpečnosť montáže. Vďaka nízkym momentom pri vytváraní ryhy obzvlášt vhodné pre automatické skrutkovanie.

Metrický upínací závit

Možnosť viacnásobného opakovaného skrutkovania. V prípade servisu je potom možné použiť metrickú skrutku.

Podrobný popis

 

Posiluje závit matice

Nízká hloubka zašroubování, vysoká pevnost. Metrické stoupání a specifický bok závitu ALtracs® Plus 33° vytváří větší zub závitu a zesiluje tak závit matice v lehkém kovu. Tato geometrie umožňuje vyšší zatížení každého jednotlivého chodu závitu – zlomení šroubu se tak zamezí již při kratších hloubkách zašroubování.

EJOT ALtracs® Plus – geometria závitov

Geometrie boku závitu

 

Bezpečná montáž

Nízké momenty zašroubování, vysoké momenty selhání. Velký koridor umožňuje bezpečnou montáž pomocí manuálních, pneumatických nebo elektrických šroubovacích přístrojů. Rovnoměrné rozdělení zatížení na kruhovém průřezu šroubu nových ALtracs® Plus zajistí přitom montážní předpínací síla – také při vysokém tepelném a dynamickém zatížení.

 

Jednoduchá montáž

ALtracs® Plus pronikne materiálem z lehkého kovu šetrněji. Díky optimalizované špičce šroubu vzniká nižší moment při vytváření rýhy v porovnání se samořeznými šrouby s vrcholovým úhlem závitu 60°.
Důvod: menší průměr boku závitu na špičce šroubu, která je ve variantě Plus vytvarována kónicky. První chody závitu tak snáze proniknou do řezaného materiálu matice.

 

Opakované skrutkové spoje

Zvýšenou bezpečnost v montážním procesu nabízí ALtracs® Plus díky možnosti vícenásobného opakovaného šroubování. Praktické v případě servisu: Na základě metrické kompatibility lze do vyříznutého závitu kdykoliv zašroubovat metrický šroub.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách