Doplnkový sortiment

Pryžovo/kovový tlmič

Efektívna izolácia vibrácií

 

Efektívne zníženie hluku a vibrácií

Pryžovo/kovové tlmiče chránia osoby a stroj pred škodlivými emisiami vibrácií a zároveň znižujú opotrebenie.

Každý stroj spôsobuje pri  práci vibrácie a otrasy.
Vytvorené vibrácie sa prenášajú do podlahy a základov, takže môže dôjsť k tvorbe trhlín a prasklín v okolí. Osoby v prostredí strojov sú tiež veľmi silne zaťažené vibráciami, čo ma za následok zhoršenie zdravia. K tomu sa výrazne zvýši hladina hluku neizolovaných strojov, takže pracovníci musia používať systémy na ochranu sluchu.

Tento stav uznali aj zákonodárci, ktorí napísali nariadenie o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. V tejto súvislosti poskytujú pryžovo/kovové tlmiče firmy Böllhoff obzvlášť efekíivne riešenie.

Böllhoff Parabel

Postup/princíp

Pryžovo/kovové tlmiče sa jednoducho namontujú na inštalovaný závitový prvok (závit čapu alebo matice) na stroji. Tlmiaci účinok pôsobí okamžitě a izoluje vibrácie stroja.

Aplikácie

Pryžovo/kovové tlmiče sa nachádzajú všade, kde sú zvýšené vibrácie alebo rázové zaťaženia. Typickou oblasťou použitia je výroba vozidiel, alebo izolácia agregátov a čerpadiel.

Výhody produktu
  • Izoluje stroje a komponenty
  • Znižuje rázové zrychlenia
  • Tlmí otrasy
  • Nevyžaduje údržbu
  • Špeciálne diely na vyžiadanie

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Efektívne znižuje otrasy a vibrácie

Variace materiálů a geometrií pružného tělesa umožňuje vhodnou izolaci vibrací pro příslušnou aplikaci.

Dlhá životnosť

Vysoké požadavky na kvalitu a promyšlený (optimální) proces zpracování značně prodlužují životnost pryžových/kovových tlumičů. Výrobky současně odolávají vysokým trhacím silám, takže ani extrémní namáhání nevede ihned k jejich zničení.

Robustné a bezúdržbové

Na rozdíl od jiných tlumicích prvků ze strojírenství jsou pryžové/kovové tlumiče odolné vůči mnoha okolním vlivům a díky zapouzdřenému pružnému tělesu nevyžadují údržbu.

Ekonomicky výhodné

Na základě špičkového výrobního postupu a použití standardizovaných prvků jsou pryžové/kovové tlumiče velmi hospodárné v porovnání s drahými komponenty tlumičů rázů.

Podrobný popis

 

Konštrukcia našich pryžovo/kovových tlmičov

Pro snížení vibrací využívají pryžové/kovové tlumiče od firmy Böllhoff jako pružné a tlumicí prvky elastomerové jádro. Toto jádro je ve standardním provedení vyrobeno z přírodního kaučuku ve třech verzích tvrdosti. Pro zajištění optimálního upevnění a vysoké odolnosti proti vytržení se na kovové díly nanáší optimalizované pojivo, které bezpečně spojí součásti během procesu vulkanizace. Odolný systém pojiva tak zajišťuje bezpečné spojení materiálů, které nutně nevyžaduje uzavření kovových součástí po celém obvodu.

Konštrukcia našich pryžovo/kovových tlmičov

Konstrukce našich pryžových/kovových tlumičů

1) kovový díl
2) spojovací systém
3) elastomer (pružné těleso)

 

Smer zaťaženia

Elastická uložení v odpružené ose často nestačí pro komplexní kompenzaci vibrací stroje. Složité strojní procesy a pohyby vedou k souboru pohybů, které se vyznačují různou měrou pružnosti. Pryžové/kovové tlumiče od firmy Böllhoff dokážou kompenzovat současně působící síly a umožňují tak rozsáhlou ochranu před vibracemi.

Pryžovo/kovový tlmič – vyrovnanie zaťaženia

Pre každú aplikáciu vhodný konštrukčný tvar

 

Pri izolácii vibrácií sa rozlišujú dva základné typy, ktoré sa v priemysle osvedčily a často sa používajú.


Aktivní izolace

Při aktivní izolaci se redukují oscilace, které vycházejí ze stroje. Tím se snižují vibrace přenášené do okolí.
Příklad: Patky stroje pro vstřikové lití

Pryžovo/kovový tlumič – aktivna izolácia

Aktivní izolace

 

Pasívna izolácia

Pasivní izolace zajišťuje, že stroje a soustavy přístrojů nejsou ve svém pracovním prostředí rušeny vibracemi, které mohou způsobit jejich chybnou funkci, nebo dokonce příp. i poškození.
Příklad: Uložení měřicích strojů

Pryžovo/kovový tlmič – pasívna izolácia

Pasivní izolace

 

Aplikačno technická podpora pri špeciálnych dieloch

Vedle velkého výběru standardních komponentů s vámi rádi realizujeme také speciální řešení podle požadavků zákazníka. K dispozici jsou různé kombinace materiálů a barevná řešení – kontaktujte nás!

Skrutkovací pryžovo/kovový tlmič – zvláštna geometria

Varianty produktu

Každý projekt si zaslúži svoje vlastné riešenie.

Prečítajte si viac informácií o typoch produktov a nájdite správnu variantu pre Vašu aplikáciu.

Typ A

Pryžové/kovové tlumiče se svorníkem, oboustranné.
Rozmanité oblasti použití jako např. k uložení agregátů nebo motorů. Lze je zatížit tlakem a smykem a dokážou kompenzovat také šikmo působící zatížení.

Viac

Typ B

Pryžové/kovové tlumiče se svorníkem na jedné straně a vnitřním závitem na druhé straně.
Rozmanité oblasti použití jako např. k uložení agregátů nebo motorů. Lze je zatížit tlakem a smykem a dokážou kompenzovat také šikmo působící zatížení.

Viac

Typ C

Pryžové/kovové tlumiče s vnitřním závitem, oboustranné.
Rozmanité oblasti použití jako např. k uložení agregátů nebo motorů. Lze je zatížit tlakem a smykem a dokážou kompenzovat také šikmo působící zatížení.

Viac

Typ D

Pryžové/kovové tlumiče s jednostranným svorníkem a rovnou dosedací plochou na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro instalaci agregátů nebo měřicích strojů – mnohostranně použitelné, např. k omezení koncových poloh nebo k uložení agregátů.

Viac

Typ DS

Pryžové/kovové tlumiče s přísavnou patkou a vnějším závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro instalaci agregátů nebo měřicích strojů – mnohostranně použitelné, např. k uložení agregátů bez upevnění v základu.

Viac

Typ E

Pryžové/kovové tlumiče s vnitřním závitem a rovnou dosedací plochou na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro instalaci agregátů nebo měřicích strojů – mnohostranně použitelné, např. k uložení agregátů bez upevnění v základu.

Viac

Typ ES

Pryžové/kovové tlumiče s přísavnou patkou a vnitřním závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro instalaci agregátů nebo měřicích strojů – mnohostranně použitelné, např. k uložení agregátů bez upevnění v základu.

Viac

Typ P

Parabolicky tvarovaný pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem na jedné straně.
Dobré vlastnosti pro tlumení koncových poloh nebo jako doraz – mnohostranně použitelné.

Viac

Typ TA

Projmutý pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem, oboustranný.
Obzvláště vhodné pro vysoké tlakové síly – mnohostranně použitelné.

Viac

Typ TB

Projmutý pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem na jedné straně a vnitřním závitem na druhé straně.
Obzvláště vhodné pro vysoké tlakové síly – mnohostranně použitelné.

Viac

Typ TC

Projmutý pryžový/kovový tlumič s vnitřním závitem, oboustranný.
Obzvláště vhodné pro vysoké tlakové síly – mnohostranně použitelné.

Viac

Typ K

Kónicky tvarovaný pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro tlumení koncových poloh a pro absorpci rázových zatížení.

Viac

Typ KE

Kónicky tvarovaný pryžový/kovový tlumič s vnitřním závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro tlumení koncových poloh a pro absorpci rázových zatížení.

Viac

Typ KV

Kónicky tvarovaný čtyřhranný pryžový/kovový tlumič s vnějším závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro tlumení koncových poloh a pro absorpci rázových zatížení.

Viac

Typ KRA

Pryžové/kovové tlumiče s vnitřním závitem na jedné straně.
Obzvláště vhodné pro tlumení koncových poloh a pro absorpci rázových zatížení.

Viac

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách