Pri skrutkových spojoch môže pri dynamickom zaťažení dôjsť k samočinnému uvolneniu a tým aj k zlyhaniu spoja. Tomuto efektívne bráni SAPER LOCK®, a to aj pri silných vibráciách.
Pri skrutkových spojoch môže pri dynamickom zaťažení dôjsť k samočinnému uvolneniu a tým aj k zlyhaniu spoja. Tomuto efektívne bráni SAPER LOCK®, a to aj pri silných vibráciách.
Poistná matica SAPER LOCK® sa skladá z telesa matice s vnútornou pružinou. Konštrukcia telesa matice spôsobuje, že se pružina pri samočinnom uvolnení položí do dna závitovej drážky a ovinie svorník. Tym sa zabráni samočinnému uvolneniu.
Poistná matica SAPER LOCK® se používá predovšetkým tam, kde sú kladené vysoké požiadavky na bezpečnosť spojov. Na rozdiel od iných istení skrutkových spojov možno maticu SAPER LOCK® použiť ako kvalitné zaistenie proti uvolneniu, ako zaistenie proti strate a ako nastavovací prvok. Nezávisle na predpínacej sile a tvrdosti skrutkovaných súčastí.
Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.
Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.
Bez uvolneniaí. Aj pri silných vibráciách a dynamických zaťaženiach.
Reverzná spona umožňuje jednoduchú montáž a demontáž pomocou bežných nástrojov.
Pri naskrutkovaní sa pružina rozšíri a nevznikne žiadny dodatočný trecí moment, čo umožňuje bezproblémové opakované skrutkovanie a použitie.
Efektívne zaistenie skrutkového spojae, zaistenie proti strate a nastavovacia funkcia
Poistné matice SAPER LOCK® sú medzinárodne patentované.
Inovativní pojistná matice SAPER LOCK® má pružinu z nerez oceli, která je integrovaná do tělesa matice. Při našroubování matice se pružina roztáhne a položí se téměř bez tření do tělesa matice. Na rozdíl od konvenčních svěrných matic umožňuje snadnou montáž, protože pružina nezpůsobuje žádný další třecí moment. Matice se neopotřebuje a lze ji neomezeně opětovně používat.
Pružina je elastická, takže se při uvolnění položí do dna drážky závitu. Přitom pevně ovine svorník a jištění šroubových spojů již nelze uvolnit. Samosvorné matice se svěrným dílem zamezují pouze vypadnutí spoje. Výhoda SAPER LOCK®: Zachová předpínací sílu ve spoji – nezávisle na tvrdosti šroubovaných součástí a aplikované předpínací síle. Aplikace s pojistnou maticí SAPER LOCK® je tak bezpečná.
Díky bočně umístěnému reviznímu háčku v pružině lze pojistnou matici SAPER LOCK® zcela jednoduše demontovat. Tento háček se stlačí nástrčným klíčem, čímž se přidrží zajišťovací mechanismus. Pojistnou matici SAPER LOCK® lze pak odšroubovat bez zvýšeného třecího odporu.
Účinek pojistné matice SAPER LOCK® jako zajištění proti uvolnění lze změřit a vizualizovat:
Junkerův vibrační test podle normy DIN 65 151 je osvědčená metoda pro analýzu bezpečnosti šroubových spojů při vibracích a dynamických zatíženích. Při Junkerově testu se spojovací prvky utáhnou na definovanou předpínací sílu a poté se vystaví dynamickému příčnému zatížení. Během zatížení se předpínací síla kontinuálně zaznamenává.
Předpínací síla ve spoji byla díky pojistné matici SAPER LOCK® zachována na více než 80 %, výsledek testu byl tedy úspěšný. U nedostatečně zajištěných spojů dochází k uvolnění a s tím spojené ztrátě předpínací síly. Vedle uvedený diagram ukazuje chování nedostatečně zajištěných šroubových spojů v porovnání se šroubovými spoji, u nichž se používají pojistné matice SAPER LOCK®.
Viac informácií: related downloads.
Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.
| Názov | Jazyk | Verzia | Súbor | Na stiahnutie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Matice SAPER LOCK® Inovativní jištění šroubových spojů
|
angličtina | 8270/16.02 | 338 kb / PDF |
Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.