Novinky – 14.04.2021

RIVKLE® Seal Ring

Nitovacie matice a skrutky s integrovaným tesnením.

 

RIVKLE® Seal Ring

Náš nový rad nitovacích matíc a skrutiek s integrovaným tesnením RIVKLE® chráni vaše zostavy pred vonkajšími agresívnymi podmienkami a zaisťuje tesnosť pre všetky kvapaliny.

Výkon spoju pomocou RIVKLE® zostáva vplyvm času nezmenený (kontakt typu kov na kov).

This product is made by Böllhoff

Inovácia

 

Inovácia

RIVKLE® Seal Ring technológia je montážne riešenie, ktoré sa vyznačuje osadeným tesniacim krúžkom pre jednoduché a spoľahlivé aplikovanie. Výsledná zostava je robustná, utesnená proti vniknutiu všetkých tekutín, čím spĺňa požiadavky normy ISO 20653 a požiadavky na kvalitu automotive.​​​​​​​
​​​​​​​

Vlastnosti

  • Odolné voči tekutinám a stabilné v čase
  • Tesnenie chránené pred vonkajšími vplyvmi
  • Bez rizika straty predpätia v spoji
    ​​​​​​​

Spoľahlivosť spoja

  • Mechanický výkon spoja v zostave je trvácny
  • Tesnenie ostáva v spoji aj počas automatického procesu aplikácie
  • Navrhnuté pre opakovateľné a spoľahlivé automatizované nastavenie​​​​​​​
    ​​​​​​​

Jednoduchosť

  • Tesnenie priamo integrované na nitovacej matici alebo nitovacej skrutke
  • Tesnenie zaistené proti strate počas manipulácie pred aplikáciou
  • Jednoduché a rýchle nastavenie ako pri manuálnej, tak i pri automatickej aplikácii
    ​​​​​​​​​​​​​​

Automotive kvalita

  • Garancia kvality: overené tesnenie (ATEQ), IPX7 rozsah v súlade s ISO 20653
  • Povrchová úprava: odolnosť voči červenej korózii 720h
  • 100% triedenie na zaistenie požadovaných úrovní ppm

Technológia 3 v 1

 

Tesniaca funkcia

Tesnenie je bezpečne spojené s telom RIVKLE® za všetkých podmienok, Aj počas automatickej aplikácie pomocou prúdu vzduchu (vyfukovnia) a teplotných stresov od ‑35°C po +220°C v závslosti od materiálu tesnenia.
​​​​​​​

Funkcia závitu

Pridáva silný a opakovane použiteľný vnútorný alebo vonkajší závit (čap) k tenkostenným obrobkom.
​​​​​​​​​​​​

Nitovacia funkcia

Môžete spojiť dve alebo viac vrstiev odlišných materiálov.

RIVKLE® Seal Ring

Integrované tesnenie pre rýchlu, jednoduchú a spoľahlivú montáž

01:40

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
RIVKLE® Seal Ring
Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
angličtina 04/2021 2736 kB / PDF
angličtina 04/2021 2736 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách