Промышленные решения

WE-EF

Наружное освещение подвержено ветрам и погодным явлениям. Компания WE-EF сделала свой выбор в пользу на наших резьбовых вставок HELICOIL® Screwlock благодаря надежной фиксации и максимальной устойчивость к коррозии.

 

Освещение города Билефельд

Стойкость к коррозии и высокая прочность. Резьбовые вставки HELICOIL® Plus Screwlock позволяют бережно относиться к природе и городским финансам.

Билефельду требуется экономия денег. и энергии. Поэтому компании WE-EF поручено перевести все уличное освещение на светодиодные фонари. Лишь проблема стопорения болтов бросает тень на весь проект. К счастью, проблему можно решить с помощью резьбовых вставок HELICOIL® Plus Screwlock.

Исходная ситуация

 

Высокие требования к материалам

Компания WE-EF специализируется на наружном освещении.
По всему миру. Изменение климатических условий, высокая интенсивность движения и в ряде случаев экстремальные погодные условия предъявляют высокие требования к работе светодиодных фонарей. Надежная защита от коррозии и вибрации должны быть обеспечены для долгосрочного рыночного успеха этого типа продукции. Для соответствия этим высоким требованиям компания WE-EF применила технологию 5CE: чистые, предназначенные для повторной переработки алюминиевые сплавы с небольшим содержанием меди.
Единственное уязвимое место: стандартные резьбовые соединения. Они не выдерживают сильных ударов во время испытания.

Профиль клиента

Отрасль
Электроника

Штаб-квартира
Биспинген/ Германия

Год основания
1950

Решение

 

Резьбовые вставки с винтовым зажимом HELICOIL® Plus Screwlock

Компания WE-EF применяет наши резьбовые вставки HELICOIL® Plus Screwlock. Винтовой зажим вставки защищает винт от произвольного отвинчивания в результате вибраций и ударов. Один или несколько граненых витков оказывают зажимное действие на боковой профиль резьбы ввернутого болта. Результаты эластичного фрикционного стопорения резьбы болта витками вставки при доминирующих моментах вибрации соответствуют параметрам стандарта ISO 2320. Это, а также высокое коррозиеустойчивость означает, что резьбовые вставки HELICOIL® обеспечивают требуемую надежность крепления. Таким образом, они сделали свой вклад в уличное освещение компанией WE-EF. Получил пользу от них и город Билефельд.

Результат

 

Снижение расхода электроэнергии

14800 замененных фонарей, снижение на 42% выбросов CO2 и снижение потребления примерно на 5 млн. кВтч в год – эти цифры впечатляют. Благодаря низкому рассеиванию света новых светодиодных фонарей гражданам более комфортно в городе в их повседневной жизни. С помощью линзовой технологии WE-EF OLC® (One LED Concept) свет фокусируется на освещаемой поверхности. Мы рады внести вклад в долгосрочный успех этого проекта применением резьбовых вставок HELICOIL® Plus Screwlock. А также принести пользу окружающей среде, городскому бюджету и,конечно, нашему клиенту WE-EF.

Преимущества для клиента

  • Защита от утери
  • Более высокие характеристики
  • Улучшение качества

Загрузки

Узнайте больше: связанные загрузки.

Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.

Заголовок Язык Версия Файл Загрузка
История успеха
WE-EF и Böllhoff осветили город Билефельд
английский 0318/15.02 333 kB / PDF
английский 0318/15.02 333 kb / PDF
Метрические резьбовые вставки для металлов HELICOIL®
английский 0100/16.02 2941 kB / PDF
английский 0100/16.02 2941 kb / PDF
Партнерство в энергетике – объединение компетенций!
английский 0965/11.02 2824 kB / PDF
английский 0965/11.02 2824 kb / PDF

Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.

Дополнительная информация

Вы хотели бы узнать больше о мире соединительных элементов "Соединяем вместе!"?

Здесь представлены сведения об успешном применении нашей продукции и услуг и связанные темы.