Промышленные решения

Pkw-Service Hartinger

Ремонт резьбы автомобильных деталей выполняется быстро и эффективно. С применением технологии RIVKLE® Plus Kit  обеспечиваются соединения высокой упругости.

 

Для резьбовых соединений с несущей способностью

Упругость - это ключевое качество резьбы в автомобильных деталях. С помощью ремонтной технологии Böllhoff Repair Solutions тонкостенные компоненты можно закрепить быстро и эффективно, используя несущие резьбовые соединения.

Компания Pkw-Service Hartinger in Gerlenhofen, Германия, постоянно хранит на своем складе наши голубые резьбовые вставки HELICOIL® Plus Kits . Вот как Bernd Hartinger, квалифицированный старший механик и директор компании, пришел к выбору RIVKLE® Plus. С первого применения в ремонтных работах он убедился в надежности наших несущих закладных заклепочных гаек.

Исходная ситуация

 

Ремонтные случаи

Если это можно отремонтировать ’ это’ следует сделать это правильно. Стандартной ремонтной работой для фирмы Pkw-Service Hartinger является монтаж резьбового соединения в деталь кузова автомобиля для крепления таблички с регистрационным знаком. Обычные саморезы в подобном случае весьма ненадежны. Поврежденные резьбы в рамах мотоциклов - это также часто встречающаяся проблема в автомастерской, например, при креплении багажной полки или сетки. Обычно для этих целей применяются алюминиевые закладные заклепочные гайки, но они теряют упругость под действием тяжелых нагрузок.

Профиль клиента

Отрасль
Авторемонт

Штаб-квартира
Gerlenhofen / Германия

Год основания
2007

Решение

 

Ремонт RIVKLE®

Закладные резьбовые гайки RIVKLE® формируют внутреннюю резьбу в тонкостенных деталях.
Для полых секций, профилей, корпусов и других деталей, доступ к которым возможен только с одной стороны,
установка закладной резьбовой гайки является зачастую единственным решением. Это справедливо и в том случае, когда необходимо прикрутить таблички с регистрационными знаками и установить багажные полки и сетки.
Комплект RIVKLE® Plus состоит из ручного инструмента и закладных резьбовых гаек RIVKLE® Plus определенных размеров. В каждом решении Böllhoff Repair Solution все инструменты и компоненты входят в ремонтный комплект RIVKLE® Plus Kit.

Результат

 

Высокая устойчивость резьбы

Отремонтирован лучшим способом. Установка стальной закладной заклепочной гайки RIVKLE® Plus делает резьбу более устойчивой. Соединения становятся более упругим по сравнению с заводскими.

Преимущества для клиента

  • Быстрый и недорогой ремонт
  • Устойчивая к нагрузке резьба в тонкостенных деталях
  • Установка только с односторонним доступом ("вслепую"),
    даже в полые профили
  • Соединения можно использовать многократно
  • Не требуется повторная обработка деталей, в том числе имеющих покрытие (не повреждается уже обработанная поверхность детали)
  • Небольшая потайная головка благодаря малой проекции (не требуется зенковать рабочую деталь)

Загрузки

Узнайте больше: связанные загрузки.

Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.

Заголовок Язык Версия Файл Загрузка
Ремонтные решения для автомобилей
английский 0195/15.02 931 kB / PDF
английский 0195/15.02 931 kb / PDF
Партнер для предприятий автомобильной отрасли
Опыт, который объединяет
английский 0940/10.02 2532 kB / PDF
английский 0940/10.02 2532 kb / PDF
Дверной модуль
Инновационные технологии креплений для дверей автомобиля
английский 0941/15.02 1302 kB / PDF
английский 0941/15.02 1302 kb / PDF
Передний / задний
Инновационные технологии креплений для передней и задней частей кузова автомобиля
английский 0942/12.02 3869 kB / PDF
английский 0942/12.02 3869 kb / PDF
Легкие конструкции
Эффективные технологии креплений для легких конструкций
английский 0949/16.02 1085 kB / PDF
английский 0949/16.02 1085 kb / PDF

Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.

Дополнительная информация

Вы хотели бы узнать больше о мире соединительных элементов "Соединяем вместе!"?

Здесь представлены сведения об успешном применении нашей продукции и услуг и связанные темы.