Промышленные решения

Europipe

Наши самые крупные резьбовые вставки HELICOIL® получили техническое и экономическое одобрение компании Europipe благодаря снижению затрат и увеличению срока службы инструментов.

 

Увеличение расчетного срока службы

Исключена причина возникновения затрат: быстрый износ резьбы.

Производство труб большого диаметра приводит к большим нагрузкам на резьбу подвески’ эспандера. Благодаря применению резьбовых вставок HELICOIL® срок службы инструмента увеличивается.

Исходная ситуация

 

Высокая степень износа

В процессе производства труб большого диаметра эспандеры с двумя головками применяются для заключительного процесса формования.
С помощью эспандера сварные трубы плавно вытягиваются для достижения требуемого класса точности и геометрических характеристик. В зависимости от технических характеристик трубы, в том числе диаметра, толщины стенки и класса стали, степень вытягивания может меняться в пределах 0,8 % до 1,5 %. Постоянная нагрузка в 1500 тонн (прочность на разрыв) вызывает износ резьбы в затяжном винте эспандера. Затраты требуют снижения.

Профиль клиента

Отрасль
Нефтегазовая, химическая

Штаб-квартира
Mülheim an der Ruhr / Germany

Основана
1991

 

Решение

 

HELICOIL® резьбовая вставка

Высокие нагрузки требуют особого решения. Совместно с компанией EUROPIPE было разработано идеальное решение. Здесь резьбовая вставка HELICOIL® ввинчивается в гайку подвески для эффективного распределения усилия предварительной затяжки в процессе механического расширения. Увеличение усталостной прочности резьбы гарантирует значительно более продолжительный срок службы механического эспандера.

  • Усталостная прочность без HELICOIL® 600 до 950 т
  • Усталостная прочность HELICOIL® 750 до 1200 т

Для компании EUROPIPE мы произвели самые крупные резьбовые вставки HELICOIL®, когда-либо выпускаемые, с размерами
204 x 16 x 282 мм, 260 x 20 x 330 мм и 320 x 25 x 420 мм.

 

Результат

 

Увеличивается расчетный срок службы инструментов

Мы работаем в тесном контакте с нашими заказчиками, чтобы разработать индивидуальные решения. И этот случай не исключение.
HELICOIL® вставки создают износостойкую и высокоточную резьбу. С резьбовыми вставками HELICOIL® увеличивается срок службы инструмента.

Преимущества для клиента

  • Постоянное распределение нагрузок и напряжений
  • Упрочнение резьбы
  • Повышение качества

Загрузки

Узнайте больше: связанные загрузки.

Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.

Заголовок Язык Версия Файл Загрузка
История успеха
EUROPIPE расширяет размерный ряд после применения HELICOIL®!
английский 0316/15.02 353 kB / PDF
английский 0316/15.02 353 kb / PDF
Метрические резьбовые вставки для металлов HELICOIL®
английский 0100/16.02 2941 kB / PDF
английский 0100/16.02 2941 kb / PDF
Партнер в нефтегазовой и химической промышленности
английский 0985/14.02 2104 kB / PDF
английский 0985/14.02 2104 kb / PDF

Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.

Дополнительная информация

Вы хотели бы узнать больше о мире соединительных элементов "Соединяем вместе!"?

Здесь представлены сведения об успешном применении нашей продукции и услуг и связанные темы.