Промышленные решения

Royal Dutch Gazelle

Разработка электровелосипеда будущего “Gazelle No. 1” требует применения инновационной технологии крепления.

 

Дизайн и технология в инновационном турне

SNAPLOC® объединяет дизайн и технологии.

Наши модульные соединения SNAPLOC® полностью одобрены Gazelle.

Исходная ситуация

 

Плавные и цельнокорпусные формы нового электровелосипеда

Некоторое время Gazelle работала в сотрудничестве с всемирно известным итальянским ателье Джуджаро для создания дизайна электровелосипеда будущего – Gazelle N°1. Эта модель, выполненная из углепластика и алюминия, весит 25,5 кг и сочетает в себе скорость, ездовой комфорт и технологии связи. В разработке конструкции электровелосипеда будущего Gazelle N°1 основное внимание уделено плавным и цельнокорпусным формам: определенные компоненты должны оставаться незаметными. Например, должны оставаться незаметными трансмиссия и кабели электровелосипеда. Поэтому, корпусные детали нельзя прикручивать крепежными элементами, которые остаются "на виду". Кроме того, соединение должно гасить вибрацию, которая может возникнуть во время катания на электровелосипеде, в процессе обслуживания или смены батареи, поэтому корпусные элементы должны быть съемными.

Профиль клиента

Отрасль
Изготовление велосипедов

Штаб-квартира
Dieren / Нидерланды

Год основания
1892

Решение

 

Модульные соединения SNAPLOC®

Двухкомпонентная крепежная система SNAPLOC® – болт со сферической головкой и соединительный элемент для быстрой установки. Болт со сферической головкой K‘ in K‘ формирует или нарезает резьбу в месте монтажа панели корпуса. Соединительный элемент устанавливается в специально предусмотренный патрон. Внутри соединительного элемента встроен сферический вкладыш, в который может защелкиваться болт со сферической головкой.

Результат

 

Простота обслуживания и эстетичный внешний вид

Установленный модульный крепежный элемент SNAPLOC® незаметен на поверхности панели корпуса и обеспечивает эстетичный внешний вид. Кроме того, происходит ослабление вибрации. Вытяните, чтобы разъединить – простая разборка SNAPLOC® значительно облегчает процесс обслуживания.
7 крепежные системы SNAPLOC® диаметром 7 мм устанавливаются на каждом электровелосипеде.

Преимущества для клиента

  • Быстрая и простая сборка
  • Низкие затраты
  • Высокая степень интеграции в узлы заказчика
  • Ослабление шума и вибрации
  • Компенсация допусков

Загрузки

Узнайте больше: связанные загрузки.

Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.

Заголовок Язык Версия Файл Загрузка
История успеха
Дизайн и технология в инновационном турне!
английский 0323/16.02 300 kB / PDF
английский 0323/16.02 300 kb / PDF
SNAPLOC®
ослабление вибрации и шума‑крепежные системы
английский 4350/15.02 939 kB / PDF
английский 4350/15.02 939 kb / PDF

Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.

Дополнительная информация

Вы хотели бы узнать больше о мире соединительных элементов "Соединяем вместе!"?

Здесь представлены сведения об успешном применении нашей продукции и услуг и связанные темы.