Промышленные решения

Klaas

Стопорные шайбы RIPP LOCK® для стопорения резьбовых соединений на алюминиевых кранах.

 

Для динамичных соединений

Стопорные шайбы RIPP LOCK® защищают крепежные элементы от самопроизвольного раскручивания (ослабления) под действием динамических нагрузок.

Если динамические нагрузки имеют важное значение, предъявляются особые требования к болтовым креплениям. Мы нашли эффективный, экономичный способ помочь компании Klaas в оптимизации болтовых креплений опорно-поворотного круга крана.

Исходная ситуация

 

Резьбовое соединение с возможностью модернизации

С момента разработки первого алюминиевого крана компания Klaas получила имидж инновационной машиностроительной компании в Германии и за ее пределами. Подрядчики-кровельщики, перевозчики мебели и пожарные службы во всем мире доверяют этим высокотехнологичным легким кранам.
Наша задача заключается в оптимизации болтовых соединений опорно-поворотного круга автокрана. Так как крепежные элементы подвержены высоким динамическим нагрузкам, первоначально применяются распорные втулки длиной 2 x d. Наша цель - избавиться от этих распорных втулок. Кроме того, мы решили заняться стальными крепежными элементами, восприимчивыми к коррозии.

Профиль клиента

Отрасль
Строительная техника

Штаб-квартира
Ашеберг/ Германия

Год основания
1933

 

Решение

 

RIPP LOCK® стопорные шайбы для опорно-поворотного круга автокрана

При применении технологии RIPP LOCK® необходимости в установке распорных втулок более нет. Являясь промежуточным элементом между соединяемой деталью и головкой крепежного элемента, стопорные гайки регулируют коэффициент сопротивления и поддерживают требуемое усилие предварительной затяжки даже в условиях действия динамических нагрузок.

Высококачественное цинковое покрытие на стопорных шайбах RIPP LOCK®, крепежных элементах с шестигранной головкой и гайках обеспечивает эффективную защиту от коррозии. Испытания в солевом тумане подтверждают стойкость к красной ржавчине до 480 часов.


Преимущества стопорных шайб RIPP LOCK®

  • Стопорение от самопроизвольного раскручивания
  • Коррозионная и тепловая стойкость
  • Грузоподъемность для всех классов прочности до 12,9
  • Простота установки и демонтажа
  • Многократное повторное применение
  • Подходят для незначительно поврежденных поверхностей

 

Результат

 

Снижение затрат через оптимизацию компонента

Крепежный элемент остается на месте. Механическая защита от самопроизвольного раскручивания обеспечивается стопорными шайбами RIPP LOCK®, которые предотвращают ослабление резьбовых соединений под действием динамических нагрузок. Оснащенный подобным нержавеющим, термостойким стопорным элементом опорно-поворотный круг крана способен выдерживать даже экстремальные динамические нагрузки.
Стопорная шайба RIPP LOCK® объединяет целый ряд отдельных преимуществ ранее использованных стопорных элементов. Являясь изделиями основного назначения, стопорные шайбы относительно крупных наружных диаметров согласно DIN 125 / ISO 7089 можно использовать почти везде. Простая установка и демонтаж позволяют применять изделия многократно. Исключив распорные втулки, мы смогли модернизировать ассортимент С-деталей компании Klaas. Поэтому у нашего клиента есть целых два повода для празднования – технические и экономические выгоды.

Преимущества для клиента

  • Высокоэффективная функция стопорения
  • Защита от коррозии
  • Выдающаяся износостойкость
  • Повышение качества
  • Снижение затрат

Загрузки

Узнайте больше: связанные загрузки.

Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.

Заголовок Язык Версия Файл Загрузка
История успеха
– оптимизация крепления опорно-поворотного круга автокрана
английский 0319/14.02 302 kB / PDF
английский 0319/14.02 302 kb / PDF
Стопорная шайба RIPP LOCK®
английский 8210/16.02 1083 kB / PDF
английский 8210/16.02 1083 kb / PDF

Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.

Дополнительная информация

Вы хотели бы узнать больше о мире соединительных элементов "Соединяем вместе!"?

Здесь представлены сведения об успешном применении нашей продукции и услуг и связанные темы.