Пресса – 28.07.2017

Самостопорящиеся гайки SAPER LOCK®

 

SAPER LOCK® – инновационный принцип резьбовой фиксации

Стопорные гайки находят широкое применение на рынке благодаря принципу постоянной фрикционной резьбовой фиксации, которая в зависимости от применения приводит к ускоренному или замедленному снижению усилия предварительной затяжки в соединении и последующему ослаблению резьбового соединения.

SAPER LOCK® основан на совершенно новом принципе надежного и постоянного стопорения резьбовых соединений – на весь срок службы!

Böllhoff parabola

 

Новый принцип

Самостопорящаяся гайка SAPER LOCK® состоит из корпуса и встроенной фланцевой замковой пружины. При попытке ослабления пружина надежно охватывает болт, поэтому стопорение болта поддерживается постоянным.

Область применения

В отличие от других технологий стопорения винтов гайки SAPER LOCK® можно использовать в качестве фиксаторов, защищающих от самоотвинчивания, в качестве замковых устройств, регулировочных и установочных элементов. В независимости от усилия предварительной затяжки и твердости соединяемых компонентов. Указанные гайки могут использоваться в тех случаях, когда надежное стопорение винта является обязательным требованием и там, где повторное использование соединения без потери рабочих характеристик и простота в его использовании экономически оправданы.

Будучи экспертом в разработке систем резьбового стопорения, компания Böllhoff приглашает клиентов посетить технические семинары, торговые выставки и выполняет прямое консультирование заказчиков, осуществляет поддержку в вопросах выбора наиболее успешных технических и оптимальных экономических решений.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2017

Разрешение на печать материалов.

 

Ответственный составитель

Franz-Philipp Neumann
Менеджер по продукции
Böllhoff GmbH
Тел.+49 521 4482-03
Факс +49 521 449364
Эл. почта presse@boellhoff.com

 

Менеджер по маркетингу ООО "БЁЛЬХОФФ"

Дарья Скукина
Менеджер по маркетингу
ул. Нехинская, д. 59Б
173021 Великий Новгород
Эл. почта: dskukina@bollhoff.com

Загрузки

Для прессы: связанные загрузки.

Если вы хотели бы написать о нашей компании, просто загрузите пресс-релиз и фотографии для прессы.

Что? Формат файла / символы Дата выпуска Тип/ размер Загрузки
Фото (1)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Июль 2017 г. 1788 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Июль 2017 г. 1788 kb / ZIP
Фото (2)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Июль 2017 г. 1654 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Июль 2017 г. 1654 kb / ZIP

* в том числе бланки