Пресса – 08.01.2016

Решения по цепям поставок

Технология RFID - системы дистрибуции и материально-технического снабжения

В 2009 году компания Böllhoff стала одной из первых компаний, которая заменила штрих-кодирование технологией RFID в управлении деталями C-группы.

С тех пор проделана большая работа. Эта технология разработана в ответ на растущий рыночный спрос и становится новым промышленным стандартом поставок.

Böllhoff parabola

 

Система Böllhoff ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) с применением технологии RFID работает быстро и надежно. Вся необходимая информация хранится в RFID-метках на контейнерах. Если контейнер пуст, RFID-метка автоматически считывается как только он попадает в зону обнаружения. Затем заказ в системе Böllhoff ERP размещается в течение нескольких секунд. Поэтому не требуется выполнять заказ вручную. Процесс поставок таким образом значительно ускоряется и становится более гибким по сравнению с применением штрих-кодирования.

 

Клиенты получают больше преимуществ благодаря применению системы RFID 4.0 производства Böllhoff

Данные можно получать непосредственно из UHF RFID-меток с помощью потолочных, напольных антенн и антенн на стеллажах либо технологию "near-field" можно интегрировать непосредственно в блок управления. Благодаря интеллектуальному управлению и широкому ряду методов получения данных любым рабочим потоком можно управлять с помощью одного блока управления. В зависимости от ситуации можно подключить до 8 антенн к единственному блоку управления. Это экономит затраты и повышает производственную гибкость. Данные передаются по сетям LAN, WLAN или UMTS в зависимости от возможностей и потребностей.

Также новой технической особенностью является установка сенсорного экрана 7” HD, интегрированного в систему почтового ящика “RFID-Box”. Пользователь получает световой и звуковой сигналы для подтверждения считывания данных и может управлять перемещениями всех контейнеров непосредственно с помощью блока RFID-Box. Он может также получать информацию из сети интернет и использовать локальные периферийные устройства, например, принтеры для передачи радиоданных.

Зарекомендовавшей себя технической особенностью системы RFID с 2009 года является уникальный механизм кодирования RFID-меток. Он обеспечивает надежное функционирование системы и отсутствие ошибок считывания информации.
В конце дня наблюдается следующее: на складе находится достаточное количество крепежных элементов и цепь поставок работает бесперебойно.

 

© Böllhoff Group, Билефельд 2016

Необходимо разрешение на печать данного материала. 

Контакты для связи Вы можете найти ниже.

Благодарим за понимание.

 

Ответственный составитель

Frank Nientiedt
Руководитель отдела корпоративного маркетинга
в компании Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Тел. +49 521 4482-01
Телефакс +49 521 449364
Эл. почта presse@boellhoff.com

 

Менеджер по маркетингу ООО "БЁЛЬХОФФ"

Дарья Скукина
Менеджер по маркетингу
ул. Нехинская, д. 59Б
173021 Великий Новгород
Эл. почта: dskukina@bollhoff.com

Загрузки

Для прессы: связанные загрузки.

Если вы хотели бы написать о нашей компании, просто загрузите пресс-релиз и фотографии для прессы.

Что? Формат файла / символы Дата выпуска Тип/ размер Загрузки
Фото для прессы (1)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 2878 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 2878 kb / ZIP
Фото для прессы (2)
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 3472 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 точек на дюйм Январь 2016 3472 kb / ZIP

* в том числе бланки