RIVKLE® Seal Ring
Заклёпочные гайки и шпильки с интегрированным уплотнительным кольцом.
Заклёпочные гайки и шпильки RIVKLE® Seal Ring снабжены уплотнительным кольцом, которое интегрировано под головку элемента. Оно не выпадет при транспортировке или установке. Данный крепежный элемент может быть установлен как вручную, так и в автоматическом режиме с пневмоподачей.
Благодаря особой конструкции заклёпочной гайки или шпильки, обеспечивается повторяемость установки и герметичность в соответствии со стандартами автомобильной промышленности и ISO 20653.
Уплотнительное кольцо остается на крепёжном элементе при любых условиях, будь то транспортировка, автоматическая подача, либо температурное воздействие от -35 до +220 С (в зависимости от материала уплотнительного кольца).
Позволяет создать высокопрочную внешнюю (заклёпочная шпилька) или внутреннюю (заклёпочная гайка) резьбу в тонкостенных материалах.
Узнайте больше: связанные загрузки.
Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.
Заголовок | Язык | Версия | Файл | Загрузка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Seal Ring Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
|
английский | 04/2021 | 2736 kb / PDF |
Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.