Сохраняем цены на RIVCLINCH®!
Уже сегодня Вы можете приобрести инструменты RIVCLINCH® на специальных ценовых условиях!
При заказе от двух станков и более – предоставляются специальные ценовые условия*.
* уточняйте у специалистов компании ООО «БЁЛЬХОФФ».
Звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Руководитель направления RIVCLINCH® «БЁЛЬХОФФ» (Россия)
Юрий Гарцев
Телефон: +7 (903) 743 41 96
E-mail: JGarzev@bollhoff.com
С его помощью можно поставить прямоугольную точку параллельно профилю. Также он позволяет легко соединить вентканалы прямоугольного сечения с фланцем.
Наш инструмент RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO – сертифицирован для производства вентканалов по DIN EN 1507:2006 и гарантирует достижение класса герметичности «D».
Инструмент RIVCLINCH® 0404 IP V3 AERO имеет ряд преимуществ по сравнению с другими аналогичными инструментами других фирм:
Узнайте больше: связанные загрузки.
Если вы хотели бы получить подробную информацию, просто загрузите определенные брошюры.
Заголовок | Язык | Версия | Файл | Загрузка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVCLINCH® (Spot Clinch) Cоединение металлов без крепежа
|
русский | 12/16 | 5028 kb / PDF | ||||
RIVCLINCH® 0201 IP Сверхбыстрый, 100% пневматический инструмент
|
английский | RC 0201IP 08/14 ENG | 322 kb / PDF | ||||
RIVCLINCH® 0404 IP Легкий и быстрый клинч-инструмент
|
английский | RC 0404IP NEW 10/15 ENG | 329 kb / PDF | ||||
RIVCLINCH® 4006 P50 PASS Экономичный, универсальный клинч-инструмент
|
английский | RC 4006 P50 PASS 10/15 ENG | 222 kb / PDF | ||||
RIVCLINCH® 0404 IP Aero Изготовление вентиляционного канала без применения сварки
|
английский | вентиляция eng 08/14 | 695 kb / PDF |
Для просмотра PDF документов вам потребуется бесплатное приложение.