În plus se păstrează în timp durabilitatea elementelor de asamblare (contact metal pe metal).
În plus se păstrează în timp durabilitatea elementelor de asamblare (contact metal pe metal).
Tehnologia RIVKLE® Seal Ring este o soluție care are un element de etanșare captiv și permite o așezare sigură, chiar și la procese de alimentare automate. Rezultă un subansamblu robust, etanș față de lichide și care corespunde cerințelor prevăzute de nroma ISO 20653 și cerințelor calitative din industria auto.
Etanșarea rămâne atașată de corpul piuliței RIVKLE® în orice situație, atât în caz de alimentare automată cât și în caz de solicitări termice de la -35°C până la +220°C în funcție de materialul de etanșare.
Permite aplicarea unui filet interior sau exterior (șurub) robust și refolosibil pe elemente constructive cu pereți subțiri.
Permite folosirea de două sau mai multe elemente constructive, respectiv materiale diferite.
Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului
Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.
Titlu | Limba | Versiunea | Fisier | Descarcari fisiere | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVKLE® Seal Ring Blind rivet nuts and studs with integrated sealing solution
|
engleză | 04/2021 | 2736 kb / PDF |
Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.