Presa – 08.01.2016

Supply chain solutions

Tehnologia RFID în sistemele de aprovizionare şi de distribuţie

În 2009, Böllhoff a devenit una din primele societăţi care au substituit codurile de bare cu tehnologia RFID în managementul pieselor C.

De atunci, s-au întâmplat foarte multe lucruri. Acest tip de tehnologie a cunoscut o cerere în creştere pe piaţă, şi devine – din ce în ce mai predominant – un nou standard în industrie.

Parabola Böllhoff

 

Sistemul Böllhoff ECOSIT® (ECOnomic Supply In Time) care utilizează RFID este rapid şi fiabil. Toate datele relevante sunt stocate pe etichetele RFID pe containere. Dacă un container se goleşte, eticheta RFID este citită în mod automat imediat ce aceasta se va fi găsind în zona de detecţie. Se poate plasa o comandă în sistemul ERP al Böllhoff în mod automat, în doar câteva secunde. Ca rezultat, nu este necesară lansarea manuală de comenzi. Procesul de aprovizionare devine – drept urmare – în mod considerabil mai rapid şi mai flexibil decât atunci când se utilizează coduri de bare.

 

Beneficii mai multe pentru clienţi, mulţumită tehnologiei RFID 4.0 a Böllhoff

Datele pot fi achiziţionate de pe etichetele UHF RFID în mod flexibil cu ajutorul antenelor amplasate pe pardoseală, la nivelul plafonului, la nivelul raftului – sau se poate integra o soluţie de tipul poziţionării în câmpul proxim - direct în unitatea de control. Cu ajutorul managementului inteligent şi a unei game largi de tehnici de achiziţii de date, orice flux de lucru cunoscut poate fi adaptat cu ajutorul aceleiaşi unităţi de control. În funcţie de situaţie, până la 8 antene pot fi conectate la o singură unitate de control. Acesta va reduce costurile şi va creşte flexibilitatea. Datele sunt transferate via LAN, WLAN sau UMTS în funcţie de posibilităţi sau de cerinţe.

O altă caracteristică, nouă, este ecranul tactil HD de 7" integrat în „Cutie RFID" – în soluţia fantei de tipul celei pentru corespondenţă. Utilizatorul primeşte un semnal optic în plus faţă de semnalul acustic – cu titlu de confirmare de citire -, şi poate vizualiza toate mişcările containerelor direct din Cutia RFID. Va putea, de asemenea, extrage informa,ii de pe Internet şi va putea utiliza echipamente periferice – de exemplu imprimante – prin transmisie de date via radio.

Caracteristica dovedită a sistemelor RFID este, din 2009, codificarea unică a etichetelor RFID. Acesta asigură o funcţionare fiabilă a sistemului, fără erori de citire.
La finalul fiecărei zile, tot ceea ce contează este ca să existe – întotdeauna - suficiente elemente de asamblare la dispoziţie şi ca lanţul logistic să nu fie nicicând întrerupt.

 

© Böllhoff Group, Bielefeld 2016

Este permisă imprimarea repetată.

 

Autor responsabil

Frank Nientiedt
Şef al Departamentului Corporate Marketing /Marketing la nivelul Corporaţiei/
at Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail: presse@boellhoff.com

 

Vă rugăm trimiteţi un exemplar cu titlu de mostră pe adresa:

BÖLLHOFF S.R.L.
Gratian Ivan
Managing Director
Şos. Borşului nr. 74
Jud. Bihor
417075 Borş
E-Mail: GIvan@bollhoff.com

Descarcari fisiere

Pentru jurnalişti: fişiere aferente ce pot fi descărcate.

Dacă aţi dori să scrieţi despre noi, descărcaţi pur şi simplu  comunicatul de presă şi imaginile pentru presă.

Ce anume? Format fişier / caractere Data publicării Tip / Dimensiuni Descărcare
Imagini pentru presă (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2016 2878 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2016 2878 kb / ZIP
Imagini pentru presă (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2016 3472 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Ianuarie 2016 3472 kb / ZIP

* inclusiv spaţiile