Solutii industriale

WE-EF

Iluminatul exterior este expus la vânt şi la intemperii. Datorită fixării lor sigure şi a rezistenţei ridicate la coroziune, WE-EF ca ales inserţiile noastre filetate HELICOIL® Screwlock.

 

Bielefeld iluminat

Având o rezistenţă ridicată la coroziune şi o rezistenţă mecanică mare, inserţiile filetate HELICOIL® Plus Screwlock contribuie la protecţia mediului şi conservarea resurselor financiare ale municipalităţii.

Bielefeld trebuie să economisească bani. Şi energie. Drept urmare, WE-EF a fost mandatat pentru a converti toate corpurile de iluminat exterioare în corpuri de iluminat cu LED-uri. Doar chestiunea blocării şuruburilor a aşternut un nor peste proiect. Cu inserţiile filetate HELICOIL® Plus Screwlock problema a putut fi rezolvată.

Situatia initiala

 

Exigenţe extreme în privinţa materialelor

WE-EF este specializată în iluminat exterior.
În întreaga lume. Condiţiile climaterice variate, valorile ridicate de trafic şi, în unele cazuri, condiţiile meteorologice extreme supun la încercări grele rezistența lămpilor cu LED-uri. Protecţia fiabilă împotriva coroziunii şi a vibraţiilor trebuie să fie garantate pentru un succes pe termen lung, pe piaţă. Pentru a se conforma acestor exigenţe, WE-EF a folosit tehnologia 5CE: aliaje din aluminiu pur, reciclate cu un conţinut scăzut de cupru.
Singurul punct slab rămas: asamblările filetate convenţionale. Acestea nu au rezistat  la testarea la vibrații puternice.

Profilul clientului

Industrie
Electronică

Sediu
Bispingen / Germania

Fondat/ă
1950

Solutie

 

Inserţii filetate HELICOIL® Plus Screwlock

WE-EF foloseşte inserţiile noastre filetate HELICOIL® Plus Screwlock. Zona de blocare a şurubului previne efectiv slăbirea şurubului datorată vibraţiilor. Una sau mai multe spire poligonale fixează flancurile şurubului conjugat. Blocarea elastică și rezistentă, cu fricţiune are ca rezultat momente similare cu cele din specificaţiile ISO 2320. Acest fapt, împreună cu rezistenţa ridicată la coroziune, înseamnă că inserţiile filetate HELICOIL® nu vor slăbi. Drept urmare, acestea contribuie la durabilitatea corpurilor de iluminat stradal fabricate de WE-EF. Iar oraşul Bielefeld se bucură de asemenea de aceste beneficii.

Rezultat

 

Consum mai mic de energie electrică

14.800 de corpuri de iluminat înlocuite, emisii CO2 cu 42% mai scăzute şi o reducere a consumului de circa 5 milioane de kWh per an – aceste cifre sunt remarcabile. Mulţumită difuziei mai scăzute de lumină a corpurilor de iluminat cu LED-uri, cetăţenii din Bielefeld se bucură, de asemenea, de beneficii în privinţa vieţii de zi cu zi. Prin intermediul tehnologiei lentilelor OLC® (One LED Concept ) a WE-EF lumina este focalizată în mod specific pe suprafaţa de iluminat. Suntem încântaţi să contribuim la succesul lor pe termen lung cu inserţiile noastre filetate HELICOIL® Plus Screwlock. Pentru mediu, pentru resursele financiare ale municipalităţii şi, evident, pentru clientul nostru WE-EF.

Beneficii pentru client

  • Anti-pierdere
  • Valoare crescută
  • Îmbunătăţirea calităţii

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
Poveste de succes
WE-EF şi Böllhoff luminează localitatea Bielefeld
engleză 0318/15.02 333 kB / PDF
engleză 0318/15.02 333 kb / PDF
HELICOIL®
Inserţii filetate metrice pentru metale
engleză 0100/16.02 2941 kB / PDF
engleză 0100/16.02 2941 kb / PDF
Partener al industriei energetice - competenţa uneşte!
engleză 0965/11.02 2824 kB / PDF
engleză 0965/11.02 2824 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.