Solutii industriale

Royal Dutch Gazelle

Dezvoltarea e-bik “Gazelle No. 1” impune o tehnologie inovatoare a îmbinărilor.

 

Proiectare şi tehnologie pe un traseu revoluţionar

SNAPLOC® reuneşte designul şi tehnologia.

Conectorii noştri cu cuplă de tip SNAPLOC® plug-in au convins pe deplin Gazelle.

Situatia initiala

 

Forma netedă şi fără suduri a noii e-bike

De un timp, Gazelle a colaborat cu studioul de design italian – celebru în întreaga lume - Giugiaro Design, în scopul de a crea o e-bike - Gazelle N 1. Acest model, parţial realizat din carbon şi aluminiu, cântăreşte doar 25,5 kg şi combină într-un amestec perfect viteza, confortul utilizării şi conectivitatea. Pe întreg parcursul dezvoltării Gazelle N 1, e-bike , designul a fost concentrat cu precădere pe forma netedă şi fără suduri: anumite componente nu trebuie să fie deloc vizibile. De exemplu, trenul de transmisie şi cablurile e-bike nu ar trebui să fie deloc vizibile. Ca rezultat, cadrul caroseriei nu putea fi asamblat fără să lase puncte fixare vizibile. În plus, îmbinarea trebuia să atenueze vibraţiile, ce s-ar putea ivi în timpul utilizării e-bicicletei şi pe parcursul întreţinerii sau a încărcării bateriei , în timp ce capacul ar trebui să poată fi îndepărtat cu uşurinţă.

Profilul clientului

Profilul clientului
Bicycle

Sediu
Dieren / Ţările de Jos /Olanda/

Fondat/ă
1892

Solutie

 

Conexiuni plug-in realizate prin intermediul cuplelor SNAPLOC®

SNAPLOC® este un sistem compus din două părţi – bolţ cu sferă şi cuplă – pentru o instalare rapidă. Bolţul cu sferă K‘ în K‘ formează sau taie un filet în cupla din capacul cadrului caroseriei. Cuplajul este montat prin simpla împingere în cadru. În interiorul cuplajului, există un locaş sferic în care bolţul cu bilă poate să realizeze îmbinarea – ca piesă conjugată.

Rezultat

 

Întreţinere ușoară combinată cu un design estetic

Elementul de fixare de tip SNAPLOC® plug-in nu este vizibil pe suprafaţa cadrului caroseriei şi vine, în mod semnificativ, în sprijinul unui design de mare efect estetic. Mai mult, sistemul atenuează vibraţiile. Pentru desfacere se trage de componentă – dezasamblarea simplă a SNAPLOC® uşurează semnificativ procesul de întreţinere.
7 sisteme SNAPLOC® cu un diametru de 7 mm sunt asamblate în fiecare e-bicicletă.

Beneficii pentru client

  • Asamblare rapidă şi ușoară
  • Eficienţă din punct de vedere al costurilor
  • Integrare ușoară în componenta clientului
  • Atenuarea vibraţiilor şi a zgomotului
  • Compensare toleranţe

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
Poveste de succes
Design şi tehnologie pe o rută de pionierat!
engleză 0323/16.02 300 kB / PDF
engleză 0323/16.02 300 kb / PDF
SNAPLOC®
Sistem de fixare şi de îmbinare ‑ cu decuplare /eliminare/ vibraţii şi zgomot
engleză 4350/15.02 939 kB / PDF
engleză 4350/15.02 939 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.