Solutii industriale

KSB

Atunci când o pompă dintr-o staţie de putere se defectează, poate cauza costuri mari. Inserţiile noastre filetate HELICOIL® au făcut ca întreţinerea să fie mai uşoară şi au redus riscul de întrerupere a funcţionării.

 

Pentru o certitudine mai mare în planificare

Inserţiile noastre filetate HELICOIL® reduc efectiv riscul întârzierilor şi al întreruperilor.

Un mic detaliu care înseamnă o mare diferenţă. Inserţiile filetate HELICOIL® având o mare rezistenţă, şi fiind rezistente la stresul termic, asigură îndepărtarea ușoară a pompelor KSB chiar şi în condiţii extreme, făcând astfel, mult mai uşoare inspecţiile din zonele critice din punct de vedere al siguranţei.

Situatia initiala

 

Inspecţii dificile

Pompele KSB sunt utilizate în numeroase industrii pentru transport în condiţii de siguranţă şi pentru izolarea unor lichide uneori - agresive, explozive sau toxice. Operatorii staţiilor de putere se bazează în special pe gama de pompe de mare performanţă a KSB. Aceste pompe sunt utilizate pentru circuitul de recirculare al boilerelor sau pentru transportul apei eliberate din boiler, a apei rezultate din condens, a apei de răcire sau a lichidelor de răcire.
Cerințele impuse acestor pompe în staţiile de putere sunt mari: se impune nimic mai puţin decât o fiabilitate absolută. Acestea necesită inspecţii facile – pe întreaga durată a vieţii lor active. Mai mult, trebuie să fie posibilă oricând îndepărtarea şuruburilor mari ale căii de acces, în vederea efectuării operațiunilor de întreţinere.
Sarcina noastră a fost cea de a minimiza riscul de a face dificilă îndepărtarea şuruburilor înțepenite – dată fiind influenţa pompei în funcţionare. Timpul neplanificat ocupat cu inspecţia - în cel mai rău caz provocând întârzieri ale punerii în funcţiune a staţiei de putere - este acum de domeniul trecutului.

Profilul clientului

Industrie
Pompe şi accesorii

Sediu
Frankenthal / Germania

Fondat/ă
1871

Solutie

 

Inserţii filetate HELICOIL®

Nu este timp de pierdut. Pentru îndepărtarea pompelor în viitor – în vederea întreţinerii acestora - fără a înregistra întreruperi, i-am recomandat KSB tehnologia filetelor HELICOIL®. O inserţie filetată HELICOIL® - de dimensiuni: M 125 x 4 x 166 – este înşurubată în carcasa pompei prin utilizarea unui dispozitiv de aplicare anume construit penru acest caz specific – în vederea consolidării filetului. Pe cale de consecinţă, este evitată griparea (înţepenirea). Pompa poate fi acum îndepărtată cu uşurinţă şi apoi montată la loc, la fel de uşor. Fiecare carcasă de pompă de circa 30 t conţine 16 filete cu inserţii filetate HELICOIL®.

Rezultat

 

O întreţinere mai eficientă

Utilizarea tehnologiei HELICOIL® asigură o distribuţie mai uniformă a sarcinii în filet şi îmbunătăţeşte întreţinerea pompelor. Costurile ce decurg din întârzierile provocate de lucrările de întreţinere pot fi efectiv evitate - o îmbunătăţire tehnică care îşi compensează singură costurile.

Beneficii pentru client

  • Valoare crescută
  • Îmbunătăţirea calităţii
  • Coeficienţi de frecare constanţi
    în filet

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
Poveste de succes
KSB şi HELICOIL®:
O cooperare plină de energie!
engleză 0317/15.02 344 kB / PDF
engleză 0317/15.02 344 kb / PDF
HELICOIL®
Inserţii filetate metrice pentru metale
engleză 0100/16.02 2941 kB / PDF
engleză 0100/16.02 2941 kb / PDF
HELICOIL®
Inserţii filetate imperiale (având dimensiunile exprimate în ţoli) pentru metale
engleză 0101/15.02 3494 kB / PDF
engleză 0101/15.02 3494 kb / PDF
Partener al industriei energetice - competenţa uneşte!
engleză 0965/11.02 2824 kB / PDF
engleză 0965/11.02 2824 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.