Solutii industriale

Europipe

Cele mai mari inserţii filetate HELICOIL® ale noastre au convins Europipe – atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere economic, date fiind costurile reduse, prin extinderea duratei de viaţă a dispozitivelor lor.

 

Speranţă de viaţă extinsă

Un factor de cost ce poate fi evitat: uzura rapidă a filetului.

Producţia unor conducte de diametru mare conduce la o uzură extrem de mare a filetelor barelor de tensionare ale expandoarelor. Cu inserţiile filetate HELICOIL® durata de viaţă a dispozitivului poate fi prelungită.

Situatia initiala

 

Grad ridicat de uzură

Pe parcursul fabricării conductelor de diametru mare, sunt folosite dispozitive cu două capete expandoare pentru ultimul proces de formare.
Prin intermediul unui asemenea dispozitiv, conductele sudate sunt lărgite gradual, în scopul de a obţine gradul de acurateţe şi datele geometrice impuse. În baza caracteristicilor conductei – cum sunt, de exemplu, diametrul, grosimea pereţilor şi calitatea oţelului, rata de expansiune poate varia între 0.8 % şi 1.5 %. Permanenta supunere la o sarcină de până la 1.500 tone solicitare la tracţiune a cauzat uzura filetului barei de tragere a expandorului. Costurile rezultate impuneau o îmbunătăţire durabilă.

Profilul clientului

Industrie
Petrol, Gaze, Chimie

Sediu
Mülheim an der Ruhr / Germany

Fondat/ă
1991

 

Solutie

 

Inserţie filetată HELICOIL®

Sarcinile grele impun reacții pe măsură. Împreună cu EUROPIPE a fost dezvoltată o soluţie ideală. Aici, o inserţie filetată HELICOIL® este înşurubată în piuliţa barei de tensionare, pentru a obţine o distribuţie îmbunătăţită a forţei de pretensionare pe parcursul expansiunii mecanice. O rezistenţă crescută la uzură a filetului garantează o durată de viaţă semnificativ mai mare a dispozitivelor mecanice dotate cu capete expandoare.

  • Rezistenţa la oboseală fără HELICOIL® de la 600 până la 950 t
  • Rezistenţa la oboseală cu HELICOIL® de la 750 până la 1200 t

Pentru EUROPIPE am produs cele mai mari inserţii filetate HELICOIL® din toate timpurile, măsurând
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm şi 320 x 25 x 420 mm.

 

Rezultat

 

Speranţă de viaţă extinsă pentru dispozitive

Colaborăm strâns cu clienţii noştri pentru a dezvolta soluţii dedicate. La fel am procedat şi în acest caz .
Inserţiile HELICOIL® realizează filete rezistente la uzură şi de mare precizie. Cu inserţiile filetate HELICOIL® durata de viaţă a dispozitivelor poate fi prelungită.

Beneficii pentru client

  • O distribuţie constantă a sarcinii şi a stresului
  • Consolidarea filetului
  • Îmbunătăţirea calităţii

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
Poveste de succes
EUROPIPE avansează în noi dimensiuni cu HELICOIL®!;!
engleză 0316/15.02 353 kB / PDF
engleză 0316/15.02 353 kb / PDF
HELICOIL®
Inserţii filetate metrice pentru metale
engleză 0100/16.02 2941 kB / PDF
engleză 0100/16.02 2941 kb / PDF
Partener în industria petrolului, gazelor şi în industria chimică
engleză 0985/14.02 2104 kB / PDF
engleză 0985/14.02 2104 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.