Game aditionale de produse

Tampoane   cauciuc-metal

Atenuare eficientă a vibraţiilor

 

Reducere eficientă a zgomotului şi a vibraţiilor

Tampoanele cauciuc-metal protejează oamenii şi utilajele împotriva vibraţiilor dăunătoare, reducând în acelaşi timp uzura.

Orice maşină generează vibraţii şi şocuri pe parcursul funcţionării.
Aceste vibraţii sunt transmise la pardoseală şi fundaţii producând crăpături în construcție. Oamenii care lucrează în apropierea maşinilor sunt de asemenea afectaţi de vibraţii şi se plâng deseori de dureri de articulaţii şi de spate. În plus, nivelul zgomotului provenind de la maşinile care au vibrații puternice este în mod semnificativ mai ridicat, astfel că salariaţii trebuie să poarte căşti de protecţie.

Riscurile sunt recunoscute şi de legiuitori care au instituit legi pentru combaterea zgomotului şi a vibraţiilor. În acest context, tampoanele cauciuc-metal de la Böllhoff oferă o soluţie în mod particular eficientă.

Parabola Böllhoff

Metoda / principiu

Tampoanele cauciuc-metal sunt montate pe maşină prin intermediul elementului filetat anexat (șurub sau piuliță) Efectul de atenuare este imediat, atenuând vibraţiile maşinii.

Utilizari

Tampoanele cauciuc-metal sunt utilizate pe scară largă acolo unde este necesară reducerea vibraţiilor sau a sarcinilor bruşte. Domeniile tipice de utilizare includ construcţiile de automobile sau decuplarea unităţilor echipamentelor sau pompelor.

Avantaje produse
  • Izolează maşinile şi componentele
  • Reduce accelerarea bruscă.
  • Absoarbe şocurile
  • Nu necesită întreţinere
  • Piese speciale disponibile la cerere

Avantaje produse

Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre

Descoperiți-le punct cu punct.

Reducere eficientă a vibraţiilor

Variaţiile în privinţa materialului şi a geometriei corpului de tip arc permite decuplarea adecvată a vibraţiilor în cazul utilizării date.

Durată îndelungată de serviciu

Standarde înalte de calitate şi lanţul de prelucrare sofisticat (optimizat) prelungesc în mod semnificativ durata de viaţă a tampoanelor cauciuc-metal. Produsele pot totodată opune rezistenţă la forţe mari de extragere, astfel că nici măcar condiţiile de stres extrem nu vor duce la un eşec imediat.

Robust şi fără a necesita ‑întreţinere

Spre deosebire de alte elemente amortizoare utilizate în ingineria mecanică, tampoanele cauciuc-metal sunt rezistente la numeroase influenţe provenind din mediu şi nu necesită întreţinere – mulţumită corpului de tip arc încapsulat.

Eficiente ‑ din punct de vedere al costurilor

Mulţumită proceselor de fabricație bine stabilite şi utilizării unor elemente standardizate, tampoanele cauciuc-metal sunt foarte eficiente din punct de vedere al costurilor – în comparaţie cu componentele scumpe destinate absorbţiei şocurilor.

Descriere detaliata

 

Construcţia tampoanelor noastre cauciuc-metal

Tampoanele cauciuc-metal de la Böllhoff utilizează un nucleu din elastomer – ca arc şi element de atenuare pentru a reduce vibraţiile. În versiunea standard acesta este realizat din cauciuc natural în trei variante de duritate. Pentru a asigura ţinuta optimă şi rezistenţă la forţe de extragere de valori mari, este aplicat un liant optimizat pe componentele fabricate din metal – spre a menţine componentele împreună în mod securizat pe parcursul procesului de vulcanizare. Acest sistem durabil de legare produce o îmbinare securizată a materialelor, acest lucru însemnând că nu este absolut necesară încapsularea componentelor metalice.

Construcţia tampoanelor noastre cauciuc-metal

Construcţia tampoanelor noastre cauciuc-metal

1) Componentă metailică
2) Sistem de legare
3) Elastomer (corp arc)

 

Direcţia supunerii la sarcină

Lagărele elastice pe axa unui arc nu sunt, adesea, suficiente pentru a compensa integral vibraţiile maşinii. Secvenţe de operaţiuni şi mişcări complexe ale maşinii duc la un spectru de mişcări ce implică constante diferite ale arcului. Tampoanele cauciuc-metal de la Böllhoff sunt capabile să compenseze forţe ce acţionează simultan, prin aceasta oferind o protecţie eficientă contra vibraţiilor.

Tampoane cauciuc-metal - direcţia supunerii la sarcină

Opţiunea corectă pentru fiecare utilizare

 

Pentru atenuarea vibraţiilor, există două opţiuni de bază, ambele fiind utilizate pe scară largă în industrie.


Atenuare activă

Cu atenuarea activă: vibraţiile generate de o maşină sunt reduse. Astfel sunt reduse vibraţiile emise în mediu.
Exemplu: Picioare pentru utilaje destinate turnării prin injecţie

Tampoane cauciuc-metal - atenuare activă

Atenuare activă

 

Atenuare pasivă

Atenuarea pasivă va proteja maşinile şi echipamentele de întreruperea funcţionării lor ca efect al vibraţiilor din mediu – care pot avea ca rezultat disfuncţionalităţi sau daune.
Exemplu: Ansambluri de lagăre pentru instrumente de măsură

Tampoane cauciuc-metal - atenuare pasivă

Atenuare pasivă

 

Ajutor în privinţa utilizărilor pentru piese speciale

Pe lângă o selecţie amplă de componente standard, ne bucurăm să colaborăm cu dumneavoastră în dezvoltarea soluţiilor personalizate. Există numeroase combinaţii de materiale şi de culori disponibile - vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii.

Tampon cauciuc-metal înşurubabil - geometrie specială

Variante de produs

Fiecare proiect merita să aibă solutia adecvată

Aflati mai multe despre tipurile de produse si identificati varianta adecvata pentru aplicatia dumneavoastra speciala.

Tip A

Tampon cauciuc-metal cu bolţ prizonier, pe ambele părţi.
O largă diversitate de utilizări, de exemplu pentru montarea unităţilor echipamentelor sau a motoarelor. Presiunea şi sarcinile la forfecare pot fi compensate, după cum pot fi compensate şi sarcinile înclinate.

Mai mult/e

Tip B

Tampon cauciuc-metal cu bolţ prizonier pe o parte şi filet interior pe cealaltă.
O largă varietate de utilizări, de exemplu pentru montarea unităţilor echipamentelor sau a motoarelor. Presiunea şi sarcinile la forfecare pot fi compensate, după cum pot fi compensate şi sarcinile înclinate.

Mai mult/e

Tip C

Tampon cauciuc-metal cu filet interior, pe ambele părţi.
O largă varietate a utilizărilor, de exemplu pentru montarea unităţilor echipamentelor sau motoarelor. Presiunea şi sarcinile la forfecare pot fi compensate, după cum pot fi compensate şi sarcinile înclinate.

Mai mult/e

Tip D

Tampon cauciuc-metal cu bolţ prizonier şi suprafaţă plană de contact pe o parte.
În special adecvat pentru instalarea unităţilor de echipamente sau instrumentelor pentru măsurare – o largă varietate de utilizări, de exemplu pentru limitatoarele de cursă sau pentru montarea unităţilor de echipamente.

Mai mult/e

Tip DS

Tampon cauciuc-metal cu ventuză şi bolț filetat pe o parte.
În special adecvat pentru instalarea unităţilor de echipamente sau instrumentelor pentru măsurare – o largă varietate de utilizări, de exemplu pentru montarea unităţilor de echipamente fără o bază consolidată.

Mai mult/e

Tip E

Tampon cauciuc-metal cu filet interior şi suprafaţă de contact plană, pe o parte.
În special adecvat pentru instalarea unităţilor de echipamente sau instrumentelor pentru măsurare – o largă varietate de utilizări, de exemplu pentru montarea unităţilor de echipamente fără o bază consolidată.

Mai mult/e

Tip ES

Tampon cauciuc-metal cu ventuză şi filet interior, pe o parte.
În special adecvat pentru instalarea unităţilor de echipamente sau instrumentelor pentru măsurare – o largă varietate de utilizări, de exemplu pentru montarea unităţilor de echipamente fără o bază consolidată.

Mai mult/e

Tip P

Tampon cauciuc-metal parabolic cu bolț filetat, pe o parte.
Bune proprietăţi pentru amortizarea la final de cursă sau ca limitator de oprire – extrem de versatil.

Mai mult/e

Tip TA

Tampon cauciuc-metal de formă conică, cu bolț filetat, pe ambele părţi.
În special adecvat pentru forţe de comprimare de valori mari – cu o mare versatilitate.

Mai mult/e

Tipe TB

Tampon cauciuc-metal de formă conică cu bolț filetat, pe una dintre părţi, şi filet interior pe cealaltă.
În special adecvat în cazul forţelor de compresie de valori mari – versatilitate bună.

Mai mult/e

Tip TC

Tampon cauciuc-metal având formă conică, cu filet interior, pe ambele părţi.
În special adecvat pentru forţe de compresiune de valori mari – extrem de versatil.

Mai mult/e

Tip K

Tampon cauciuc-metal conic cu filet exterior, pe o parte.
În special adecvat pentru amortizarea la final de cursă şi pentru absorbţia sarcinilor bruşte.

Mai mult/e

Tip KE

Tampon cauciuc-metal conic cu filet interior, pe o parte.
În special adecvat pentru amortizarea la final de cursă şi pentru absorbţia sarcinilor bruşte.

Mai mult/e

Tip KV

Tampon cauciuc-metal conic-pătrat cu bolț filetat, pe o parte.
În special adecvat pentru absorbţia sarcinilor bruşte.

Mai mult/e

Tip KRA

Tampon cauciuc-metal cu filet interior, pe o parte.
În special adecvat pentru amortizarea la final de cursă şi pentru absorbţia sarcinilor bruşte.

Mai mult/e

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.