Organe de asamblare autofiletante

Şurub EJOT DELTA PT®

Asamblări rezistente pentru construcţii uşoare. Cu elementele de fixare autofiletante EJOT DELTA PT®, pentru materiale termoplastice.


 

Organe de asamblare filetate, fiabile, pentru material plastic

EJOT DELTA PT® este un şurub care formează filet– destinat materialelor plastice, şi care este în special adecvat în cazul celor termoplastice.

Şurubul EJOT DELTA PT® reprezintă o dezvoltare a şurubului PT, şi rezultatul experienţei practice în domeniul fixării cu ajutorul şuruburilor – în cazul materialelor termoplastice. Ca element de fixare de formă neregulată asigură performanţe deosebite, chiar şi în condiţii extreme de utilizare.

Metoda / principiu

Geometria specială a filetului, care este rezultat al unei analize aprofundate a dislocării materialului pe parcursul formării filetului, permite materialului plastic să curgă în mod optim.

Utilizari

Elementele de fixare autofiletante pentru materiale plastice – sunt ideale pentru aplicațiile ce implică componente cu pereţi subţiri, construcţii plate. Utilizarea acestora duce la economisirea de materiale şi la o durată mai scurtă a ciclurilor de turnare prin injecţie a materialelor plastice. Luând în considerare costurile generale aferente fixării, elementele de fixare autofiletante asigură un potenţial semnificativ de economisire.

Avantaje produse
  • Durată de viaţă semnificativ mai mare a asamblării
  • Curgere optimizată a materialului pe parcursul fixării şurubului
  • Bună rezistenţă la vibraţii
  • Rezistenţă mare de rupere prin tracțiune şi la torsiune
  • Fabricat din oţel tratat termic PT 10

Avantaje produse

Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre

Descoperiți-le punct cu punct.

Tensiune radială minimă

Unghiurile mici ale flancului reduc tensiunea radială, permiţând aplicații care să utilizeze componente cu pereţi subţiri.

O ţinută fermă

O potrivire perfectă, prin curgerea optimizată a materialului pe parcursul asamblării.

Efect de auto-blocare în filet

Pasul optimizat reduce la minimum riscul ca şurubul să se deşurubeze accidental urmare efectului vibraţiilor, etc.

Durată de viaţă extinsă

Aplicare rapidă, dar extrem de durabilă, mulţumită utilizării oţelului tratat termic PT 10.

O rezistenţă mare la rupere şi o rezistenţă bună la torsiune

Secţiunea transversală centrală mărită creşte rezistenţa şurubului, astfel încât pot fi obţinute forţe mari de preîncărcare şi momente mari de strângere – chiar şi în cazul materialelor termoplastice având o mare rezistenţă.

Diminuare greutate

În construcţiile uşoare, fiecare gram contează. Spre deosebire de asamblările convenţionale, pot fi utilizate şuruburi mai scurte şi/sau diametre mai mici .

Eficienţă din punct de vedere a costurilor

Costuri mai mici aferente stocurilor – prin utilizarea unor piese standard.

Descriere detaliata

 

Geometria filetului

Comparativ cu flancurile filetelor convenţionale cu unghiul de 60º, în cazul şuruburilor autofiletante  unghiul optimizat al flancului  în cazul şurubului EJOT DELTA PT® reduce extinderea radială. Unghiul de 20º sau de 30º generează doar extindere radială mică, astfel că sunt adecvate pentru aplicațiile care utilizează componente cu pereţi subţiri. Componenta axială mare permite materialului plastic format să se scurgă într-o manieră optimă.

EJOT DELTA PT® - - Geometria flancului

Geometria flancului

 

Bună rezistenţă la vibraţii

Designul pasului filetului permite o bună rezistenţă la vibraţii, prevenind în mod eficient slăbirea şurubului.

 

Capacitate crescută de rezistenţă la eforturi dinamice

Noul profil central a avut ca rezultat o siguranţă şi mai mare la eforturi dinamice. Rezistenţa la oboseală a şurubului este în mod substanţial crescută de secţiunea transversală centrală mărită şi de profilul optimizat al filetului. Pentru a spori şi mai mult siguranţa dinamică, muchia filetului a fost stabilizată la rădăcină, pentru a reduce riscul ruperii flancului. Pasul optimizat, având ca rezultat o acoperire sporită a filetului, a redus de asemenea, riscul ruperii flancului datorate oboselii.

Ajutor pentru proiectare personalizată

 

Ajutor gratuit. Cu programul destinat prognozării Delta Calc.

Trebuie să vă logați în zona de servicii a site-ului WEB pentru a utiliza programul. Odată ce aţi introdus parametrii necesari în formularul on-line, cererea dumneavoastră va fi prelucrată de specialiştii în fixare EJOT cu utilizarea Delta Calc. Rezultatul vă va fi transmis via e-mail.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.