Organe de asamblare autofiletante

EJOT ALtracs® Plus

Fixare optimizată – cu ajutorul şuruburilor – a componentelor supuse la solicitări mari. Cu şurubul ALtracs® Plus pentru metale uşoare.

 

Fiabilitate îmbunătăţită a asamblărilor de componente din metale uşoare

EJOT ALtracs® Plus ajută optimizarea proceselor şi reducerea costurilor.

Mai puţină manoperă, costuri mai scăzute. Prin eliminarea necesităţii operațiunilor de găurire, așchiere filet, curăţare şi uzinare, precum și prin eliminarea stocurilor de inventar dar prin durate optimizate ale ciclurilor, pot fi realizate economii de până la 30%. Astfel că nu este surprinzător faptul că cererea pentru şuruburile care taie filet este în continuă creştere.

Metoda / principiu

Fixare şurub fără a fi necesară vreo tăiere adiţională a filetului, pentru a obţine îmbinări sigure şi de durată. Acesta este principiul ce stă la baza EJOT ALtracs® Plus. Eliminarea necesităţii de a utiliza un filet standard economiseşte timp și costuri de uzinare.

Utilizari

Mai subţire, mai uşor, mai bun. Şuruburile EJOT ALtracs® Plus constituie elementele de fixare fiabile, rapide şi eficiente din punct de vedere al costurilor; destinate pentru metale uşoare.

Avantaje produse
  • Pierderi reduse ale forţei de pretensionare în condiţiile supunerii la stres dinamic şi termic
  • Excelentă rezistenţă la vibraţii fără vreun element adiţional de reţinere
  • Moment de valori scăzute în cazul inserării – pentru o asamblare în condiţii de siguranţă
  • Este posibilă utilizarea repetată

Avantaje produse

Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre

Descoperiți-le punct cu punct.

Adecvat pentru construcţii uşoare

Geometria optimizată a filetului EJOT ALtracs® Plus permite utilizarea de şuruburi mai mici şi mai scurte, fără vreo pierdere a rezistenţei.

Bună fiabilitate

Pierderi reduse ale forţei de pretensionare. Rămâne în poziţie chiar şi în condiţii de solicitări dinamice şi termice.

Rezistenţă excelentă la vibraţii

Rezistenţă mare la vibraţii. Chiar şi în lipsa unor elemente adiţionale de retenție.

Fiabilitate a procesului

Asamblare în condiţii de mare siguranţă. Momentul de aplicare de valori mici face ca aceste şuruburi să fie ideale în cazul proceselor automatizate.

Filet interior metric

Este posibilă utilizarea repetată. În plus, pentru service se poate utiliza un şurub metric.

Descriere detaliata

 

Creşte rezistenţa filetului interior

Adâncime de aplicare redusă - rezistenţă mare. Pasul metric şi unghiul specific al flancului, de 33º  al ALtracs® Plus lasă o muchie mai mare a filetului – consolidând filetul interior în metalul uşor. Această geometrie permite aplicarea unor sarcini mai mari – la fiecare rotire a şurubului - prevenind în mod eficient ruperea şurubului chiar şi în cazul unor adâncimi mai reduse de aplicare.

EJOT ALtracs® Plus - - Geometria flancului

Geometria flancului

 

Asamblare în condiţii de siguranţă

Moment de valori mici pentru aplicare, moment de rupere de valori mari . Acest interval asigură asamblarea în condiţii de siguranţă cu ajutorul şurubelniţelor manuale, pneumatice şi electrice. Distribuirea uniformă a sarcinii pe secţiunea transversală circulară a şurubului din noua gamă ALtracs® Plus permite păstrarea forţei de pretensionare - chiar în condiţii dinamice și termice mari.

 

Asamblare mai facilă

ALtracs® Plus minimizează defecțiunile provocate de dislocarea metalului uşor. Comparativ cu şuruburile autofiletante cu un unghi al flancului de 60º , design-ul optimizat al vârfului şurubului produce un moment mai mic la înşurubare.
Acest fapt este datorat diametrului mai mic al flancului filetului – la nivelul vârfului şurubului, care, în cazul versiunii Plus este de asemenea realizat sub forma unui con. Drept urmare, de la chiar primele rotiri ale filetului, şurubul poate penetra mult mai uşor material.

 

Utilizare repetată

ALtracs® Plus oferă siguranţă adiţională în procesul de asamblare deoarece poate fi reutilizat de numeroase ori. Compatibilitatea metrică înseamnă că un şurub metric poate fi fixat în orificiul filetat în scopul efectuării service-ului .

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.