Decuplare

SNAPLOC®

Decuplare vibraţii şi zgomot. Cu conexiunile plug-in SNAPLOC® pentru îmbinări rapide şi uşoare.


 

Elemente de fixare cu efect de atenuare vibraţii zgomot

SNAPLOC® îmbină fără a transmite vibraţiile sau zgomotul.

Sistemul de fixare SNAPLOC® compus din două piese constă dintr-un bolţ cu bilă şi un manșon pentru a realiza o asamblare rapidă şi facilă şi este bazat pe principiul unei conexiuni simple fişabile sau tip plug-in.

Acest produs este fabricat de Böllhoff

Metoda / principiu

Design: două componente, pentru o asamblare facilă. Atunci când bolţul cu bilă se fixează în locaşul sferic din interiorul manșonului, se formează o îmbinare cu funcţie de atenuarevibraţii şi zgomot și cu compensare a toleranţelor.

Utilizari

SNAPLOC® poate fi utilizat în numeroase sectoare diferite – de exemplu în ingineria instalaţiilor - pentru jgheaburile de extracţie în laminoare, în cazul sistemelor de filtrare - pentru montarea cadrelor filtrelor, sau în construcţia de macarale – pentru carcasa cabinei.
Conexiunile plug-in SNAPLOC® cu funcţie de atenuare vibraţii şi zgomot sunt, de asemenea, folosite pe scară largă în industria automobilistică.

Avantaje produse
  • Asamblare şi dezasamblare rapidă şi uşoară
  • Atenuare vibraţii şi zgomot
  • Compensare a toleranţelor 
  • Integrare facilă

Avantaje produse

Exista numeroase motive intemeiate pentru a folosi produsele noastre

Descoperiți-le punct cu punct.

Asamblare şi dezasamblare rapidă

Un principiu simplu pentru a satisface exigenţe complexe: împingeţi componentele unul către celălalt pentru a îmbina şi trageţi-le în direcţii opuse pentru a le separa.

Fixare cu funcţie de decuplare

Vibraţii şi zgomot de nivel scăzut. Vibraţiile nu sunt transmise de la o componentă la cealaltă.

Număr redus de piese

Simplu şi economic. Cu doar două piese - bolţ cu bilă şi cuplă - SNAPLOC® simplifică procesele de producţie.

Mare varietate de opţiuni de fixare

Mai multă libertate în proiectare. Cu opţiunea de fixare adecvată pentru fiecare aplicație.

Libertatea proiectării

Dimensiuni exterioare mici. Elementele de fixare SNAPLOC® pot fi integrate în designul componentei.

Descriere detaliata

 

Sistemul SNAPLOC®

Un bolţ cu bilă și o cuplă – principiul simplu din spatele conexiunii plug-in SNAPLOC® asigură o potrivire perfectă cu simultana decuplare (amortizare) a vibraţiilor. În interiorul cuplajului este format un locaş sferic, în care intră bolţul cu bilă.
Cupla conexiunii plug-in este montată pe baza componentei în locaşul dinainte stabilit şi este menţinută într-o formă închisă. În funcţie de design, bolţul cu bilă poate fi înşurubat, îmbinat cu ajutorul adezivilor sau prins cu cleme de componenta corespunzătoare. Îmbinarea se execută facil prin introducere – iar dezasamblarea prin extragere.

Conexiunile plug-in SNAPLOC® constă dintr-un bolţ cu bilă şi un cuplaj
 

SNAPLOC® bolţ cu bilă - material

Bolţurile cu bilă sunt fabricate din materiale plastice de un înalt nivel calitativ, cum sunt PA6, PA66 sau PPA conţinând 30 % sau 50 % fibre de sticlă. Forţele de transmis în conexiune sunt restricţionate de cuple. În plus, un bolţ cu bilă fabricat din material plastic oferă avantajele izolaţiei termice şi electrice.

 

Selectarea materialelor pentru cuple

În funcţie de exigenţele termice şi mecanice, precum şi de rezistenţa la acţiunea fluidelor, selectăm materialele corespunzătoare. Elastomerii reticulaţi, cauciucul sau elastomerii termoplastici sunt utilizaţi în turnarea prin injecţie.

  • Elastomer prelucrat termoplastic (EPDM‑X+PP sau TPE‑E)
  • Silicon solid sau lichid (VMQ / LSR)
  • Elastomer prelucrat prin vulcanizare (EPDM peroxid)

Pentru mai multe informaţii şi comparaţii ale claselor TPE (elastomeri termoplastici) vă rugăm să consultaţi catalogul produselor SNAPLOC® (4350) din zona “Descărcare fişiere".

 

Variante de produs

Fiecare proiect merita să aibă solutia adecvată

Aflati mai multe despre tipurile de produse si identificati varianta adecvata pentru aplicatia dumneavoastra speciala.

SNAPLOC® bolţuri
cu filet exterior

Filetele metalice exterioare ale bolţurilor cu bilă sunt metrice sau autofiletante (în material plastic). Alte tipuri de filete sunt posibil de realizat la cerere.

Mai mult/e

SNAPLOC® bolţuri
cu filet interior

Filetele interioare metalice ale bolţurilor cu bilă sunt, de obicei, metrice. Alte tipuri de filete sunt posibil de realizat, la cerere.

Mai mult/e

SNAPLOC® bolţuri
cu filet K' în K'

Cu profilurile filetelor sale – special dezvoltate , SNAPLOC® cu funcţia K’ în K’ oferă o soluţie pentru conexiunile realizate cu şuruburi autofiletante.

Mai mult/e

SNAPLOC® bolţ în formă de clemă

În baza geometriei speciale a pieselor, aceste bolţuri cu bilă pot fi fixate prin simpla prindere  a lor într-o deschidere.

Mai mult/e

SNAPLOC® bolţuri
pentru formarea prin injecţie

Pentru o producţie eficientă din punct de vedere al costurilor, în special în cazul unor materiale neavând o rezistenţă mare, oferim bolţuri cu bilă adecvate pentru a fi inserate în dispozitive ce ţin de formarea prin injecţie şi pentru procesul încorporării cu ocazia turnării.

Mai mult/e

SNAPLOC® cuplaje
pentru domuri de montare

Cuplajele pentru domuri de montare sunt proiectate astfel încât pot fi inserate automat sau manual în orificiile corespunzătoare, nefiind necesare dispozitive adiţionale.

Mai mult/e

SNAPLOC® cuplaje
pentru fixare plăci

Geometria acestor cuplaje le permite să fie montate prin simpla împingere a acestora într-un orificiu sau într-o deschidere rectangulară dinainte specificată.

Mai mult/e

SNAPLOC® cuplaje unghiulare

Pentru a compensa toleranţele unghiulare, oferim cuplaje unghiulare.

Mai mult/e

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
SNAPLOC®
Vibration and noise decoupling plug-in connections
engleză 08/2019 974 kB / PDF
engleză 08/2019 974 kb / PDF
Poveste de succes
Design şi tehnologie pe o rută de pionierat!
engleză 0323/16.02 300 kB / PDF
engleză 0323/16.02 300 kb / PDF
Poveste de succes
Husqvarna şi Böllhoff O poveste de succes e gazonul internaţional !
engleză 0320/15.02 339 kB / PDF
engleză 0320/15.02 339 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.