Imnovatii

RFID

Tehnologia RFID îşi găseşte calea către încorporarea în sistemele Kanban. Sistemele de achiziţii care utilizează tehnologia RFID sunt mai simple şi mai rapide decât sistemele de tip „cod de bare”, care au fost folosite, în general, până acum.

 

Sisteme inovative Kanban cu RFID

Sistemele Kanban au revoluţionat procesele de achiziţii, iar RFID le face chiar mai eficiente.

Kanban (care în limba japoneză - înseamnă etichetă) a fost dezvoltat în anii `70 de Toyota în Japonia şi este una din cele mai consacrate metode de coordonare a producţiei. Sistemul simplifică procesul de aprovizionare pentru societăţi. În loc să se bazeze pe mai mulţi furnizori diferiţi, numeroase produse sunt aprovizionate adesea dintr-o singură sursă. Furnizorul Kanban este responsabil pentru continua reaprovizionare (completare a stocurilor) . Tehnologia RFID facilitează monitorizarea cererii pe plan local.

Parabola Böllhoff

Tehnologie

 

Soluţii logistice cu ajutorul RFID

A greşi este omenește. Dar tehnologia poate limita numărul de greşeli comise de om. Metoda RFID (identificarea cu ajutorul radio-frecvenţei) este o modalitate de automatizare a proceselor care anterior erau realizate de om. Tehnologia asigură identificarea şi monitorizarea fără contact fizic - aceasta oferind avantaje enorme şi pentru sistemele noastre de achiziţii de piese C..
Provocarea a fost cea de a transforma tehnologia intr-una fiabilă, de a ne asigura de faptul că sistemele lucrează, în practică, fără probleme şi în mod eficient. Soluţia implică două modificări majore în comparaţie cu scanarea codurilor de bare: scannerul de coduri de bare este substituit de un cititor al zonei RFID, şi fiecare etichetă are un cip pasiv RFID în locul codului de bare. Atunci când se imprimă eticheta, cipul are înscrise aceleaşi date care anterior erau conţinute în codul de bare: cod articol Böllhoff, codul articol client, numărul containerului, capacitatea containerului, punctul de descărcare, şi alte informaţii – după cum se cere.
În practică se utilizează două sisteme diferite. Fie eticheta containerului se introduce într-o casetă dotată cu unitate de citire, fie întregul container se plasează într-o cutie colectivă situată lângă raft și containerul este înregistrat de un cititor localizat deasupra cutiei colective. În ambele cazuri, datele sunt citite în mod automat. Transferul către sistemul nostru ERP durează doar câteva secunde. Colectarea mărfii începe imediat şi a doua zi va fi livrată clientului nostru. Într-atât de rapidă poate fi aprovizionarea acum.


Avantajele faţă de tehnologia codurilor de bare

  • Timpi de răspuns mult mai reduşi – calculând din momentul lansării comenzii şi până în momentul livrării mărfii.
  • Stocuri de inventar - în mod corespunzător mai reduse pentru client. Capital blocat mai redus şi o rentabilitate mai bună a capitalului.
  • Procesele manuale sunt reduse într-o măsură considerabilă. Acest lucru creşte siguranţa livrării.

Situatia initiala

 

Sisteme Kanban fără tehnologia RFID

Extrem de fiabil, bine înţeles, dar chiar şi mai eficient. Până în 2012, etichetele cu coduri de bare erau întotdeauna utilizate pe containerele în care societăţile stocau piesele lor. Chiar şi acum, majoritatea proceselor de lansare comenzi se bazează în continuare pe scanarea manuală a codurilor de bare. Datele sunt mai apoi transferate către furnizor – prin parcurgerea unor paşi succesivi ai procesului. Problemă: Datele sunt înregistrate şi transferate la intervale pre-definite de timp. În cel mai nefavorabil caz, procesul de scanare al containerelor goale are loc chiar imediat înainte de golirea următorului container. În consecință, societăţile trebuie să menţină stocuri de rezervă corespunzătoare. Cu ajutorul tehnologiei RFID, aceste stocuri pot fi reduse într-o măsură considerabilă.

Procesul de lansare comenzi – fără RFID

Iniţiere
Manual

Timp
În funcţie de intervalul de verificare

Fiabilitate
Elevat

Potenţial viitor

 

Containere destinate transportului şi stocării inteligente

RFID va constitui baza extinderii viitoare a serviciilor noastre. Tehnologia este maturizată şi fiabilă. Iar pe măsură ce costurile etichetelor şi cititoarelor continuă să scadă, este verosimil ca tehnologia să înregistreze o creştere rapidă..
Viitorul constă în localizarea containerelor în cadrul lanţului logistic. În prezent se derulează proiecte de cercetare cu sprijinul Ministerului Federal German al Educaţiei şi Cercetării. Böllhoff este un partener afiliat în acest proces. Obiectivul nostru este cel de a dezvolta containere destinate transportului şi stocării inteligente, care pot fi identificate oricând – pe tot parcursul lanţului de furnizare – de la furnizor la client. Informaţiile despre localizare şi nivelul de umplere vor creşte fiabilitatea procesului şi vor accelera procesele logistice. Furnizarea optimizată – din punct de vedere al volumului – reduce costurile. Iar monitorizarea inteligentă asigură un răspuns rapid în cazul unei întreruperi în fluxul de furnizare.

Procesul de lansare comenzi cu ajutorul RFID

Iniţiere
Automat

Timp
În timp real

Fiabilitate
Foarte elevat

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
ECOSIT® ECOnomic Supply In Time
sisteme economice de aprovizionare şi distribuţie pentru elementele de fixare
engleză 8500/16.02 2439 kB / PDF
engleză 8500/16.02 2439 kb / PDF
O poveste de succes
Optimizarea procesului de logistică ,si de aprovizionare cu ajutorul tehnologiei moderne RFID
engleză 0314/13.02 161 kB / PDF
engleză 0314/13.02 161 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.