Imnovatii

RIVTAC®

Tehnologia RIVTAC® reprezintă o metodă 100% nouă de îmbinare.

 

Îmbinări rapide

RIVTAC® a revoluţionat producţia de serie, făcând-o şi mai eficientă.

Îmbinări inovatoare pentru maşina de mâine: RIVTAC® este denumirea unei metode absolut noi de îmbinare pe care am dezvoltat-o pentru a satisface exigenţele de acum şi din viitor ale sectorului automobilistic.
Noua tehnologie a trecut cu brio proba "botezului prin foc" în cadrul conceptului mult discutat "Light Car", care a fost expus la Geneva Motor Show  în 2010. În 2013, a început rapid producţia de serie.

Acest produs este fabricat de Böllhoff

Solutie

 

RIVTAC® îmbinări rapide

Cu această metodă mecanică inovatoare o parte auxiliară de îmbinare asemănătoare cu un cui, bolţul, este accelerat la viteză mare şi este condus să treacă prin părţile de îmbinat, neperforate în prealabil. Punctul ogival al bolţului dislocă materialul fără a cauza nici o proeminenţă. Rezistenţa îmbinării - în partea inferioară îmbinată este obţinută printr-o combinaţie de mecanisme de închidere prin forţă şi prin formă.

Situatia initiala

 

Singura constantă în viață este schimbarea.

Acest lucru este adevărat în special când este vorba despre construcţia caroseriei în industria auto. Confort sporit, dinamică şi siguranţă în conducere, greutate redusă şi consum redus de combustibil - toate acestea, combinate cu o scădere a costurilor manoperei şi a costurilor de producţie. Exigenţe care au dus la o schimbare semnificativă a gamei de materiale ce se găsesc într-un vehicul. Oţel, metale uşoare şi materiale plastice – acestea sunt în continuare cele mai importante materiale, dar în cadrul acestor grupuri există numeroase compoziţii noi - precum şi înlocuitori ale acestora.
Tendinţa de a îmbunătăţi eficienţa vehiculelor prin adoptarea sistematică a unor construcţii uşoare a dus – printre altele – şi la o cerere pentru componente optimizate funcţional – obţinute prin turnare la cald sau prin turnare cu răcire rapidă, reprezentând o provocare majoră în termenii tehnologiei îmbinării. În primul rând, piesele tratate termic trebuie să fie îmbinate la temperatură scăzută, pentru ca acestea să îşi păstreze proprietăţile. În al doilea rând , componentele sunt, în general, accesibile doar dintr-o singură parte. Şi în ultimul rând, legat de costuri, proiectanţii sunt dornici să rezolve îmbinările printr-un unic proces, fără pre-găurire.

Rezultat

 

Potenţial viitor

Având acces doar dinspre o singură parte, metodele tradiţionale de îmbinare, folosite la ora actuală, au ajuns la limită. Nu este cazul fixării bolţurilor. Chiar şi piese şi profile cu o limită de rezistenţă ridicată la tracţiune – de peste 1000 MPa şi îmbinări multistrat pot fi îmbinate într-un mod controlat şi fără lacune, cu caracteristici de rezistenţă excepţionale. Astfel, procesul satisface cele mai exigente cerințe referitoare la îmbinările ce ţin de siguranţă în exploatare, în timp ce se poate combina şi cu tehnologia lipirii.
Cu un timp scurt de îmbinare – mult sub o secundă - această metodă este de mai mult de trei ori mai rapidă decât fixarea cu ajutorul elementelor autofiletante, de exemplu. Cadență impresionantă – cu un potenţial la fel de atractiv de reducere a costurilor. Ca o bonificaţie adiţională oferită utilizatorilor, elementele de fixare sunt aproape universal aplicabile.
Cu fixarea bolţului, am făcut un salt major înainte şi am subliniat puterea inovatoare a societăţii noastre. În sfârşit, acest proces reprezintă tehnologie de ultimă oră, la cel mai înalt nivel. Geometria bolţului şi compoziţia materialului elementului de fixare au reprezentat provocări speciale. În acelaşi timp, am avut nevoie de accelerarea bolţului – până la viteza necesară. Rezultatul, care a implicat un efort masiv în ceea ce priveşte cercetarea, îndeplineşte exigenţele prezente şi viitoare – în special a celor din industria caroseriilor auto.

Descarcari fisiere

Aflati mai multe: descarcari fisiere dedicate produsului

Daca doriti sa aflati mai multe, descarcati pur si simplu brosurile relevante.

Titlu Limba Versiunea Fisier Descarcari fisiere
RIVTAC® Automation P (V 1.1)
Îmbinarea de mare viteză
engleză 6810/17.02 1683 kB / PDF
engleză 6810/17.02 1683 kb / PDF

Pentru a vizualiza documentele în format PDF aveți nevoie de programul gratuit Adobe Acrobat Reader free.

Mai multe informatii

Doriti sa descoperiti mai multe lucruri in legatura cu World of Joining (Universul Asamblărilor) ?

Aici veti gasi informatii cu privire la utilizarile incununate de succes si alte subiecte conexe.