Soluções industriais

Zöllner Motoren

Com a utilização dos insertos roscados HELICOIL® Plus, garante-se facilidade no reparo da rosca e economia aos clientes.

 

Reparação ao invés de substituição

Em situações de desgastes de roscas há apenas duas possibilidades. Ou se troca o componente inteiro ou é feita a reparação de roscas com os nossos insertos roscados HELICOIL® Plus.

A Zöllner Motoren é referência em Baden-Württemberg como empresa retificadora de cilindros e reparação de motores. Além do reconhecimento da marca, há também o conceito de garantir economia e respeito ao cliente. Com a utilização do insertos HELICOIL® Plus contribuímos para isso.

Situação inicial

 

Rosca danificada por desgaste

Pequeno detalhe, grandes custos. No passado, muitas vezes era necessário substituir todo o componente, mesmo quando somente uma rosca estava danificada. O que acarretava altos custos aos clientes Reiner Bohlender, proprietário da Zöllner Motoren, tentou encontrar uma alternativa. Para uma reparação de motores duradoura por parte de profissionais.

Retrato do cliente

Indústria
Reparação de motores

Sede
Gerstetten / Alemanha

Solução

 

HELICOIL® Repair Solutions da Böllhoff

Hoje em dia, muitas roscas com defeito podem ser reparadas com a utilização de insertos roscados HELICOIL® Plus. O profissional da indústria automobilística faz primeiramente o furo e instala o Inserto Roscado HELICOIL®, correspondente ao diâmetro adequado. O inserto roscado HELICOIL® é inserido com o pino de instalação – surgindo assim uma nova rosca Com o kit de HELICOIL® Plus todas as ferramentas e peças necessárias estarão em suas mãos.

Resultado

 

Redução de custos, maior resistência

A rosca não é só renovada, é reforçada garantindo maior resistência aos filetes É esse também o motivo, pelo qual os insertos roscados HELICOIL® Plus não são usados somente em casos de reparação. No geral, as roscas de alta resistência são muito usadas também na preventiva, na Zöllner Motoren são preventivamente equipadas com os insertos roscadas HELICOIL®.
Os casos típicos do setor automotivo são problemas de escoamento de óleo, velas de ignição e sondas Lambda, bem como nas reparações nos rolamento de roda. Para estes casos oferecemos kits especiais HELICOIL® Plus, que são adaptados às exigências requeridas

Vantagens para o cliente

  • Reparação rápida e de baixo custo
  • Elevada capacidade de carga da rosca

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
Soluções de reparação para veículos motorizados
inglês 0195/15.02 931 kB / PDF
inglês 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Soluções de reparação para roscas com defeito
inglês 02/18 994 kB / PDF
inglês 02/18 994 kb / PDF
Parceiro da indústria automóvel
Competência que une
inglês 0940/10.02 2532 kB / PDF
inglês 0940/10.02 2532 kb / PDF
Módulo da porta
Soluções inovadoras de fixação para o módulo da porta
inglês 0941/15.02 1302 kB / PDF
inglês 0941/15.02 1302 kb / PDF
Extremidade dianteira e traseira
Soluções inovadoras de fixação para a extremidade dianteira e traseira
inglês 0942/17.02 3869 kB / PDF
inglês 0942/17.02 3869 kb / PDF
Construção leve
Soluções de ligação eficientes para a construção leve
inglês 0949/16.02 1085 kB / PDF
inglês 0949/16.02 1085 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.