Soluções industriais

WfbM

Instalação de porcas de rebites cegos RIVKLE® em componentes de parede fina para centrais eólicas.

 

WfbM e Böllhoff asseguram juntas de alta resistência para qualquer condição meteorológica

Instalação de porcas de rebites cegos RIVKLE® em componentes de parede fina para centrais eólicas.

Há mais de 55 anos que são realizados na oficina protegida (Werkstätten für behinderte Menschen - WfbM) em Aurich Wittmund, na Alemanha, inúmeros trabalhos por empreitada para médias empresas, produtores de energia eólica e comandos de grua.

Situação inicial

 

Porcas de rebites cegos redondas não conseguiram assegurar uma junta estanque

As chapas tratadas a laser e processadas da WfbM são utilizadas em dispositivos de comutação de um reconhecido produtor de centrais eólicas.

Foram montadas porcas de rebites cegos redondas para criar uma rosca com capacidade de sustentação de carga. Contudo, estas desapertaram-se após a instalação e não conseguiram assegurar uma junta estanque.

Kundenportrait

Sede
Aurich-Wittmund / Alemanha

Fundação
1962

Solução

 

Porcas de rebites cegos e ferramentas de colocação RIVKLE®

As porcas de rebites cegos RIVKLE® são montadas sem contrapressão, podendo assim ser fixadas, por exemplo, em secções ocas, caixas, perfis ou componentes com acesso limitado de apenas um dos lados. Ao contrário das porcas soldadas, a peça não é afetada por calor.

Após a inserção, não é necessário trabalho adicional, mesmo com peças já revestidas ou pintadas.

O seu processamento é muito simples em qualquer material metálico, plástico e até em componentes de cerâmica.

As porcas de rebites cegos podem ser utilizadas em aplicações versáteis, devido a diferentes configurações de cabeça, extremidades das hastes e formatos.

Com as ferramentas de colocação pneumáticas/hidráulicas RIVKLE® P1007 e RIVKLE® P2007 correspondentes, as porcas de rebites cegos são processadas com controlo da força. As ergonómicas ferramentas de colocação garantem um manuseamento fácil. Além disso, a RIVKLE® EP X009 garante a instalação correta mediante um controlo de processo através de monitorização do percurso de colocação.

Resultado

 

Rápido e seguro

Ambientes de trabalho de montagem dotados de modernos equipamentos, aliados a tecnologias inovadoras, asseguram a fixação de componentes complexos de acordo com padrões de qualidade personalizados. Por mês, são aqui montadas 10 000 porcas de rebites cegos RIVKLE®, utilizando as nossas ferramentas de colocação RIVKLE® pneumáticas/hidráulicas.

As porcas de rebites RIVKLE® instaladas são zincadas, feitas de aço com cabeça escareada de pequena dimensões e haste hexagonal.

Vantagens para o cliente

  • Rosca com capacidade de sustentação de carga em componentes de parede fina
  • Montagem com acesso de apenas um dos lados
  • Utilização flexível em todas as fases de produção
  • Sem carga térmica na peça
  • Processo de colocação rápido
  • Ferramentas e produtos de uma única fonte

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
História de sucesso
WfbM e Böllhoff asseguram juntas de alta resistência para qualquer condição meteorológica
inglês 01/2019 235 kB / PDF
inglês 01/2019 235 kb / PDF
RIVKLE®
Porcas e pinos de rebites cegos
português 12/2017 6974 kB / PDF
português 12/2017 6974 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.