Soluções industriais

WE‑EF

A iluminação externa está exposta ao vento e ao clima. Com uma fixação correta e elevada resistência à corrosão, os nossos insertos roscados HELICOIL® Screwlock
surpreenderam a WE‑EF.

 

Bielefeld ilumina-se

Alta resistência à corrosão e esforços mecânicos. Os insertos roscados HELICOIL® Plus contribuem para proteger o meio-ambiente e as finanças da cidade.

Bielefeld tem de poupar. Também energia. Foi encomendado à WE‑EF a conversão
da iluminação externa para luzes LED. Apenas a junta aparafusada lançava uma sombra sobre o projeto. Com os insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock o problema foi resolvido.

Situação inicial

 

Requisitos de materiais extremos

A WE‑EF é especialista em iluminação exterior.
E em todo o mundo. Diferentes condições climáticas, altos volumes de tráfego e às vezes fenômenos climáticos extremos colocam elevadas exigências na capacidade de carga das luzes LED. A proteção contra corrosão e a insensibilidade às vibrações são, portanto, os requisitos básicos para um sucesso duradouro no mercado. A WE‑EF atende as altas exigências com a utilização da tecnologia 5CE: ligas de alumínio puro e reciclado com baixo teor de cobre.
O ponto fraco permanente:
As juntas aparafusadas mais comuns.
Não suportam altas vibrações durante os testes.

Retrato do cliente

Indústria
Sistemas eletrónicos

Sede
Bispingen / Alemanha

Fundação
1950

Solução

 

Insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock

A WE‑EF usa o nosso inserto roscado HELICOIL® Plus Screwlock. Sua área de travamento do parafuso evita efetivamente que o parafuso se solte devido a vibrações. Uma ou mais filetes poligonais atuam presos nos flancos do parafuso instalado. O fecho por fricção elasticamente resiliente resulta em binários prevalentes que são comparáveis às especificações da DIN EN ISO 2320. Isto aliado à grande resistência contra corrosão faz com que os insertos roscados HELICOIL® não se soltem. Assim, contribuem para a longa durabilidade da iluminação pública WE‑EF. Isto também beneficia a cidade de Bielefeld.

Resultado

 

Menor consumo de energia

14 800 lâmpadas trocadas, 42 % menos de emissões de CO2 e a redução de consumo em cerca de 5 milhões kWh por ano – estes números são impressionantes. A reduzida dissipação de luz das novas luzes LED melhora o dia-a-dia dos habitantes de Bielefeld. Com a tecnologia de lentes OLC® desenvolvida pela WE‑EF a luz é direcionada especificamente para a superfície a ser iluminada. Estamos satisfeitos por poder contribuir para o sucesso a longo prazo com nossos insertos roscados HELICOIL® Plus Screwlock. Para o meio ambiente, as finanças da cidade e claro os nossos clientes WE‑EF.

Vantagens para o cliente

  • Protegido contra perda
  • Aumento de valor
  • Aumento de qualidade

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
História de sucesso
WE‑EF e Böllhoff iluminam Bielefeld
inglês 0318/15.02 333 kB / PDF
inglês 0318/15.02 333 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Insertos roscados métricos para metais
português 01/2017 2942 kB / PDF
português 01/2017 2942 kb / PDF
Parceiro da tecnologia energética – Competência que une!
inglês 0965/11.02 2824 kB / PDF
inglês 0965/11.02 2824 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.