Soluções industriais

Koninklijke Gazelle

O desenvolvimento das bicicletas elétricas do futuro "Gazelle N°1" necessita de tecnologia de fixação inovadora.

 

Design e técnica numa viagem pioneira

SNAPLOC® Os sistema de fixação unificam design e técnica.

As nossas conexões SNAPLOC® surpreendem a firma Gazelle em toda a linha.

Situação inicial

 

Design contínuo, sem costuras para a nova bicicleta elétrica

Desde algum tempo, a Gazelle trabalha com a reconhecida firma de Design italiana Giugiaro, na bicicleta elétrica do futuro – a Gazelle N°1. O modelo com 25,5 quilos e de carbono e alumínio alia uma mistura ideal de velocidade, conforto e conetividade. No desenvolvimento do conceito da Gazelle N°1, a bicicleta elétrica do futuro, o foco foi, sobretudo um design contínuo sem costuras: Neste caso, por exemplo, o motor e os cabos da bicicleta elétrica não devem em caso algum ser visíveis. Assim, não se pode aparafusar no painel do quadro sem deixar pontos de aparafusamento visíveis. Além disso, a fixação deve atenuar de forma permanente as vibrações que podem ocorrer com o uso da bicicleta elétrica. No caso de ser necessário fazer uma revisão ou trocar a bateria basta apenas fazer uma desmontagem fácil da cobertura.

Retrato do cliente

Indústria
Bicicletas

Sede
Dieren / Holanda

Fundado
1892

Solução

 

Conexões SNAPLOC®

O SNAPLOC® é um sistema de fixação de duas peças – pino esférico e acoplamento – para uma montagem rápida. A rosca do pino esférico no modelo K' in K' conforma o suporte no painel do quadro. O acoplamento é fixo de forma simples no quadro. Dentro do acoplamento está construído um apoio esférico, no qual se pode inserir o pino esférico como contra-peça.

Resultado

 

Manutenção simples associada a design estético

A conexão de encaixe SNAPLOC® montada não é visível na superfície do quadro ajudando significativamente o lado estético. Além disso o sistema atenua as vibrações. Para soltar basta puxar – a desmontagem simples das conexões SNAPLOC® simplifica de forma significativa o processo de manutenção.
Por bicicleta elétrica estão montados 7 sistemas SNAPLOC® com um diâmetro de esfera de 7 mm.

Vantagens para o cliente

  • Montagem rápida e fácil
  • Económico
  • Integração simples no componente do cliente
  • Com atenuação de oscilação e ruído
  • De compensação de tolerância

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
História de sucesso
Design e técnica numa viagem pioneira!
inglês 0323/16.02 300 kB / PDF
inglês 0323/16.02 300 kb / PDF
Sistemas de ligação e de fixação de atenuação de oscilação e ruído
SNAPLOC®
inglês 4350/15.02 939 kB / PDF
inglês 4350/15.02 939 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.