Soluções industriais

Husqvarna Group

O desenvolvimento de um robot corta-relva implica grandes exigências na técnica de ligação.

 

Em casa, em relvados internacionais

Equipamos os robots corta-relva Automower® com os elementos de união certos.

Resistente, redutor de ruído e invisível pelo lado de fora. A conexão de encaixe SNAPLOC® surpreendeu. Com a sua utilização fazemos da história de sucesso da Husqvarnas em relvados internacionais.

Situação inicial

 

Qualidade e estética

Cortar a relva fica assim fácil: Com o robot corta-relva Automower®, os engenheiros da Husqvarna revolucionaram a tarefa de cortar-relva desde há mais de 20 anos.
Para se poder desenvolver o Automower® foram executados testes abrangentes em condições severas. A operação foi testada cortando relva suja e sujeitando o aparelho a pó especial Arizona Road (pó de teste normalizado, entre outros, para se determinar a estanqueidade de diversas caixas). Também as emissões de ruído são monitorizadas de perto. Testes de colisão adicionais garantem a longevidade do produto. Não é de admirar que também os elementos de união sejam inspecionados de perto. Têm de ser seguros, reduzir o ruído e ser invisíveis.
Respeitando o design.

Retrato do cliente

Indústria
Aparelhos motores

Sede
Estocolmo, Suécia

Fundado
1689

Solução

 

Conexões SNAPLOC®

A Husqvarna não deixa nada ao acaso. Foram feitos testes durante um ano até se encontrar a melhor fixação possível: SNAPLOC® – fiável e duradouro, mesmo nas condições mais extremas. Além disso a conexão de encaixe não se vê pelo lado de fora e satisfaz as mais elevadas exigências de design.
A solução em detalhe: Em quatro pontos da caixa com dimensão de cerca de 50 cm x 50 cm da Automower® fixa-se um acoplamento SNAPLOC® com um diâmetro de esfera de 10 mm.

Resultado

 

Otimização do processo de produção

A montagem e desmontagem simples dos pinos e acoplamentos SNAPLOC® otimizam os processos de produção. A caixa pode ser facilmente encaixada. Uma vez que o sistema SNAPLOC® instalado não se pode ver na superfície do robot do corta-relvas, podem realizar um design atrativo sem qualquer problema. Além disso a função de isolamento de vibração e ruído do sistema contribui significativamente para baixas emissões de ruído. Graças à experiência positiva, no futuro serão utilizados os acoplamentos e pinos Böllhoff SNAPLOC® para a nova geração Automower®.

Vantagens para o cliente

  • Montagem rápida e fácil
  • Económico
  • Integração simples no componente do cliente

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
História de sucesso
Husqvarna e Böllhoff: Uma história de sucesso a nível internacional
inglês 0320/15.02 339 kB / PDF
inglês 0320/15.02 339 kb / PDF
Sistemas de ligação e de fixação de atenuação de oscilação e ruído
SNAPLOC®
inglês 4350/15.02 939 kB / PDF
inglês 4350/15.02 939 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.