Soluções industriais

Bürstner

Ao produzir o motor home Ixeo I 736, a Bürstner confia nas conexões plug-in SNAPLOC®.

 

O mundo é seu - com a Bürstner e a Böllhoff

Fixação inteligente das lanternas traseiras com o nosso sistema SNAPLOC®.

Ao lançar o novo tipo I 736 da linha de produtos Ixeo, a Bürstner estabelece um novo benchmark. As lanternas traseiras desenvolvidas exclusivamente são especialmente o ponto focal.

Situação inicial

 

Troca rápida de lâmpada - em qualquer lugar, em qualquer tempo

A linha inovadora de motor homes Ixeo I é definida pelo moderno design estrutural, pelas instalações ergonômicas e pelas soluções detalhadas inteligentes. As lanternas traseiras caracterizam de forma significativa a aparência de um motor home, podendo ser consideradas como uma importante característica de design.
As novas lâmpadas, consistindo de uma combinação de LED e da tecnologia clássica de filamento, foram desenvolvidas exclusivamente para a Bürstner. Durante uma troca de lâmpada ou manutenção necessária, elas poderão ser removidas e remontadas de forma simples. Para atender aos critérios individuais de design, uma estratégia de “fixação invisível” também foi necessária.

Perfil do cliente

Indústria
Motor homes e veículos utilitários

Sede
Kehl / Alemanha

Estabelecida em
1958

Solução

 

Conexões plug-in SNAPLOC® - um sistema simples para requisitos complexos

O SNAPLOC® é um sistema de fixação com duas partes, consistindo de um atuador linear e um acoplamento.
O atuador linear forma ou corta uma rosca no domo de montagem da parede traseira do motor home. O acoplamento é montado simplesmente empurrando na lanterna traseira. Um soquete esférico será formado no interior do acoplamento, no qual será possível encaixar o atuador linear como contraparte.

Resultado

 

Empurre para montar, puxe para remover

Desmontagem simples da SNAPLOC® agiliza e facilita a troca da lâmpada. Quando instalado, o fixador SNAPLOC® oferece compensação de tolerância para alinhamento exato, fica oculto da vista do conjunto da lanterna traseira, isolando qualquer ruído ou vibração que possa ocorrer durante a condução.
Cada Ixeo I 736 utiliza 8 sistemas SNAPLOC® com diâmetro de 10 mm.

O SNAPLOC® impressionou a Bürstner – e também pode ser encontrado recentemente nas luzes internas de teto do Ixeo I.

Benefícios do cliente

  • Montagem e desmontagem rápida e fácil
  • Econômico
  • Fácil integração no componente dos clientes
  • Isolação de vibração e ruído
  • Compensação de tolerância

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.