Soluções industriais

Boge
Sistemas de ar comprimido

Rápido, simples e continuamente automatizado. Com o ECOSIT® RFID Bin System conseguimos melhorar ainda mais os processos de logística e aquisição na BOGE.

 

Da forma mais simples

Com o ECOSIT® RFID Bin System podemos otimizar os processos de logística e aquisição.

Até mesmo um bom sistema pode ser melhorado. A pensar no nosso cliente BOGE encontramos uma solução inovadora para acelerar os processos existentes.

Situação inicial

 

Exigências elevadas na aquisição

A BOGE cresce mais do que a média do setor da indústria mecânica. Devido à gestão sistemática da marca, à engenharia inteligente e à internacionalização direcionada. Um outro motor deste desenvolvimento são as soluções personalizadas. O maior desafio em comparação com os produtos padrão: as elevadas exigências do sistema de aquisição e logística funcional. Por mais de oito anos, o sistema de entrega de duas embalagens da Böllhoff conseguiu convencê-los desse desafio. As intervenções manuais eram apenas necessárias para picos de consumo extraordinários. Como o aprovisionamento também foi desenvolvido para outros elementos de união e peças em C, aproveitámos a oportunidade e verificamos outras possibilidade de otimização. E apresentamos a tecnologia RFID.

Retrato do cliente

Industrie
Indústria mecânica

Sede
Bielefeld, Alemanha

Fundado
1907

Solução

 

Transição para o sistema de entrega ECOSIT® RFID Bin

Quatro semanas desde o início do projeto até a implementação ­– a rapidez com que um conceito surpreende. Com o ECOSIT® RFID Bin System, todos os dados relevantes para entrega pontual são armazenados nas etiquetas RFID das embalagens. Quando um recipiente fica vazio, é simplesmente colocado num recipiente de recolha ao lado da prateleira. Os dados são automaticamente lidos a partir das etiquetas RFID e transferidos para o sistema ERP da Böllhoff. Este processo dura apenas alguns segundos. A troca das embalagens, incluindo novas etiquetas RFID, a instalação das antenas RFID e a própria implementação foram efetuadas em estreita colaboração com a BOGE, num único dia. Os sistemas de prateleira utilizados até agora podem ser mantidos.

Resultado

 

Disponibilidade ainda melhor, com custos reduzidos

Anteriormente, muito bom. Agora, ainda melhor. É este o lema da BOGE para a disponibilidade de artigos com o sistema ECOSIT® RFID Bin. Um motivo: As operações manuais são eliminadas, e as entregas podem ser muito mais rápidas e flexíveis do que antes. Mesmo os recipientes vazios, que só foram lidos no dia anterior à entrega, podem ser trocados no dia seguinte. Mesmo com requisitos especiais imprevisíveis, a indisponibilidade dos elementos de união é praticamente nula. Ao reduzir o número de fornecedores e adicionar novos artigos, os custos do processo também foram reduzidos de forma sustentável.

Vantagens para o cliente

  • Solução de encomendas rápida e fácil
  • Curtos tempos de reação
  • Aumento da segurança da aquisição
  • Flexibilização e redução das frequências de fornecimentos
  • Utilização da tecnologia RFID inovadora
  • Fácil instalação e implementação do sistema
  • Limpeza e organização

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
História de sucesso
Otimização do processo de logística e aquisição através de tecnologia RFID moderna na BOGE
inglês 0314/13.02 161 kB / PDF
inglês 0314/13.02 161 kb / PDF
ECOSIT®
Sistemas de aquisição e entrega para elementos de união
inglês 8500/16.02 2439 kB / PDF
inglês 8500/16.02 2439 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.