Soluções industriais

Bavaria Yachtbau

Apoiamos o processo de produção da Bavaria. Os stocks são reabastecidos de forma rápida e fiável com o ECOSIT® RFID Bin System.

 

Bavaria e Böllhoff – Sucesso em todos os mares do mundo!

Sistema ECOSIT® RFID Bin – Otimização dos processos de logística e de aprovisionamento na Bavaria.

Uma alta procura de elementos de união requer um sistema de aquisição eficiente. O sistema ECOSIT® RFID Bin é a solução inovadora que se adapta perfeitamente à Bavaria.

Situação inicial

 

Potencial em aquisição

Cada Bavaria é composto por peças de primeira classe e excecionalmente comprovadas. Os elementos de união para a fixação interna e externa fazem um trabalho especial. Mais de 300 parafusos, porcas, arruelas, braçadeiras de tubos e outros parafusos diferentes são necessários e devem estar disponíveis, de forma a garantir uma produção sem interrupções. Para isso, todos os recipientes vazios eram, até agora, lidos manualmente com um scanner de código de barras, uma vez por semana. Uma tarefa cansativa e demorada.

Retrato do cliente

Indústria
Construção naval

Sede
Giebelstadt / Alemanha

Fundado
em 1978

Solução

 

Sistema de distribuição ECOSIT® RFID Bin

Quando se trata de soluções pensamos a longo prazo. Não nos orientamos apenas para o estado atual das coisas, mas também para os sucessos futuros dos nossos clientes. A Bavaria optou pelo sistema eficiente ECOSIT® RFID Bin e deu início à tendência de garantir sempre o fornecimento de elementos de união - rápido, seguro e flexível.

ECOSIT® RFID Bin System – funciona da seguinte forma: Todos os dados relevantes para assegurar uma entrega contínua estão identificados nas etiquetas RFID das etiquetas do recipiente. Se o stock de produtos se aproximar do fim, a etiqueta RFID é ejetada para um tipo de caixa de correio equipada com uma tecnologia especial. Os dados relevantes para a encomenda são automaticamente lidos e transferidos para o nossos sistema ERP. Uma operação de apenas alguns segundos.

Resultado

 

Stocks reduzidos - aumento da segurança na aquisição

O ECOSIT® RFID Bin System otimizou os processos de logística e aquisição na Bavaria. Já não é preciso fazer leituras manuais imprecisas, e a tecnologia robusta e rápida garante a disponibilidade e ao mesmo tempo stocks reduzidos. Mesmo quando as etiquetas são lidas apenas no dia anterior à entrega na ECOSIT® RFID Box, a encomenda pode ser entregue logo no dia seguinte. Até mesmo necessidades especiais não constituem qualquer problema. Vantagens que a Bavaria aprecia.

Vantagens para o cliente

  • Solução de encomendas rápida e fácil
  • Curtos tempos de reação
  • Aumento da segurança da aquisição
  • Flexibilização e redução das frequências de fornecimentos
  • Utilização da tecnologia RFID inovadora
  • Fácil instalação e implementação do sistema
  • Limpeza e organização

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
História de sucesso
Tecnologia RFID inovadora em aquisição na Bavaria Yachts
inglês 0324/17.02 409 kB / PDF
inglês 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT®
Sistemas de aquisição e entrega para elementos de união
inglês 8500/16.02 2439 kB / PDF
inglês 8500/16.02 2439 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.