Para se garantir uma preparação ótima, oferecemos inúmeras ferramentas de aplicação – de manuais a automáticas.
Para se garantir uma preparação ótima, oferecemos inúmeras ferramentas de aplicação – de manuais a automáticas.
As porcas e prisioneiros rebites RIVKLE® possibilitam roscas internas e externas em componentes com espessuras de parede finas. Deste modo os elementos são montados sem contra-apoio ("cegos") e podem por isso ser aplicados em perfis fechados.
As porcas e prisioneiros rebites RIVKLE® são muito versáteis. Utilizam-se, entre outras coisas na indústria automóvel, na indústria ferroviária, na tecnologia médica, eletrotécnica, indústria solar bem como grandes cozinhas.
Aqui, a porca ou parafuso de rebite cego RIVKLE® é colocado no fuso, comprimido e depois removido do fuso.
As tabelas de produtos nos nossos catálogos RIVKLE® servem como valor de orientação para a regulação do curso de aplicação S, que deve ser utilizado na respetiva porca ou parafuso de rebite cego para se obter uma rebitagem ideal.
A sua vantagem: um processo rápido e simples.
Nos métodos controlados por curso de assentamento, a ferramenta de rebites cria a sua força de rebitagem máxima em toda a área de trabalho. Daqui resulta que, no caso de diferentes espessuras de componentes, as porcas e parafusos de rebite cegos são, por vezes, rebitados com força excessiva e insuficiente com uma regulação de ferramenta.
Este fenómeno é impedido com o método controlado por força, uma vez que a força de rebitagem é controlada e gerada independentemente da espessura da peça.
As suas vantagens: É possível rebitar de forma ótima em peças a trabalhar com espessura diversa e a aplicação repetida de um RIVKLE®. No caso de rebitagem comandada por força aumenta a vida útil dos mandris roscados.
Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.
Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.
| Título | Idioma | Versão | Ficheiro | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RIVKLE® Porcas e pinos de rebites cegos
|
português | 12/2017 | 6974 kb / PDF | ||||
|
Porcas e prisioneiros rebites RIVKLE® Ferramentas de instalação automática
|
inglês | RK Automation 04/17 EN | 2198 kb / PDF | ||||
Rebitadeiras manuais para porcas e pernos de rebite RIVKLE®
|
português | 07/2017 | 4025 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® B2007 Ferramenta com bateria RIVKLE®
|
português | 05/2016 | 2844 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® EP X009 Setzwerkzeug mit Prozesskontrolle
|
inglês | RK EP X009 11/14 ENG | 1636 kb / PDF | ||||
|
RIVKLE® FC340 - Dispositivo de medição de força Otimize a regulação da sua ferramentas de instalação RIVKLE® comandada por força
|
inglês | 2015 | 468 kb / PDF |
Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.