Acessórios adicionais

Pontos de elevação

Elevar e transportar em segurança. Com pontos de elevação para cargas úteis mais elevadas.

 

Mais segurança na elevação

Os nossos pontos de elevação satisfazem as mais elevadas exigências de segurança na elevação e transporte seguros de cargas.

Alta resistência, alta confiança. Quando se trata de segurança e de capacidades máximas de carga permitidas, nossos pontos de elevação são vantajosos em relação aos meios de elevação convencionais. Além disso, é fácil e rápido de alinhar após a montagem, para uma força de entrega otimizada.

Böllhoff Parabel

Métodos / Princípio

Ligar os meios de transporte e a carga a ser elevada - com precisão. Através de materiais e métodos de fabrico selecionados, nossos pontos de elevação alcançam uma carga útil maior do que os parafusos com olhal convencionais.

Áreas de aplicação

Os pontos de elevação são partes indispensáveis da indústria. Devido ao valor agregado da segurança, são recursos utilizados diariamente. Auxiliam no transporte de máquinas e equipamentos, e também são ideais para prender mercadorias durante o transporte. Devido à ampla gama de variantes, utilizamos também os pontos de elevação em funções de proteção contra movimento ou como dispositivo de retenção em bancos de teste.

Vantagens do produto
  • Segurança quádrupla em todas as direções de carga
  • Certificação CE e DGUV
  • Alinhamento ideal da distribuição de força
  • Adequado para capacidades de carga muito elevadas
  • 100% Magnaflux à prova de ruturas

Vantagens do produto

Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.

Com certificação

Construído, testado e certificado de acordo com GS-OA 15-04. E confirmado através da DGUV com carimbo H.

Rotativo e oscilável

Cada um dos nossos produtos pode ser confortavelmente alinhado para uma distribuição de força ideal.

Proteção efetiva

Proteção genuína a toda a volta. Segurança quádrupla em todas as direções de carga.

Especialmente duradouro

Sempre seguro. Concebido para suportar 20 000 ciclos de carga.

A mais elevada norma de qualidade

Qualidade a 100 por cento. Cada ponto de elevação individual passou por testes de rutura Magnaflux.

Conformidade CE

Adequado para elevar con segurança de acordo com a diretiva de máquinas 2006/42/CE.

Projetos personalizados mediante consulta

Temos todo o prazer em trabalhar em conjunto consigo para encontrarmos as melhores soluções personalizadas para si.

Descrição detalhada

 

A segurança em vista

Quando se prendem e se elevam cargas pesadas, os pontos de elevação estão sujeitos a forças extremamente elevadas. Para se evitar danos materiais e lesões deve garantir-se sempre a máxima segurança. Garantimos uma segurança quádrupla da capacidade de carga em todas as direções aos nossos pontos de elevação, altamente resistentes. Naturalmente, com certificação CE. Os nossos produtos correspondem à diretiva de máquinas 2006/42/CE para a elevação segura de cargas, bem como as exigências dos requisitos DGUV (carimbo H da associação profissional). Nossos padrões de alta qualidade também são evidentes na inspeção final. Cada um dos nossos pontos de elevação é verificado quanto a danos por fissuras, e são autorizados apenas depois de terem passado pelo teste.

Os pontos de elevação altamente resistentes correspondem à diretiva de máquinas 2006/42/CE para a elevação segura de cargas, bem como as elevadas exigências dos requisitos DGUV (carimbo H da associação profissional).

Prüfzeichen

 

Diferentes das soluções convencionais

Cada um dos nossos produtos está apoiado de forma rotativa, possibilitando o alinhamento confortável dos pontos de elevação, onde o trabalho de elevar cargas pesadas torna-se muito mais seguro e mais fácil. Através dos materiais e métodos de fabrico selecionados, os nossos pontos de elevação altamente resistentes têm maiores capacidades de carga do que os parafusos com olhal conforme DIN 580.

Variantes de produto

Múltiplas variantes, um objetivo: aplicação ideal do sistema de elevação para cargas específicas.

Saiba mais sobre os tipos de produtos e encontre as variedades certas para a sua aplicação.

Parafuso com olhal rotativo

O parafuso com olhal rotativo possibilita, independentemente de seu design compacto, capacidades de carga elevadas. Estas podem ser aplicadas em torno do anel de carga.

Mais

Porca com olhal rotativo

A rosca da porca está apoiada de forma rotativa, de modo em que o ponto de elevação possa ser posicionado de forma otimizada em relação ao equipamento de elevação de carga. 

Mais

Anel de elevação de carga

O anel de elevação de carga é apoiado de forma flexível e rotativa. O próprio anel pode ser oscilado num ângulo de 180°, a cabeça pode ser rotacionada em 360°.

Mais

Olhal de carga

Os blocos de carga adequam-se especialmente a suportar forças, em um ângulo de 0° a 90°.

Mais

Arco de fixação

O arco de fixação é preso através de dois parafusos no componente.

Mais

Parafuso com olhal rotativo PSA

O parafuso de olhal PSA 900 é um ponto de elevação seguro para cintos de segurança.

Mais

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.