Acessórios adicionais

Amortecedor de borracha e metal

Isolamento eficiente de vibração

 

Redução eficaz de ruído e oscilações

Os amortecedores de borracha-metal protegem as pessoas e as máquinas contra vibrações nocivas e, ao mesmo tempo, reduzem o desgaste.

Cada máquina gera, ao trabalhar, vibrações e trepidações.
As oscilações geradas transferem-se para o piso e para a estrutura, causando a formação de fissuras na construção. As pessoas nas proximidades da máquina são igualmente incomodadas pelas vibrações e sofrem frequentemente de dores nas articulações e nas costas. Adicionalmente aumenta o nível de ruído provocado por máquinas sem isolamento pelo que os trabalhadores têm de recorrer a sistemas de proteção auditiva.

Estes perigos foram também reconhecidos pelo legislador e pela disposição de proteção no trabalho contra ruídos e vibrações. Neste contexto, os batentes amortecedores de borracha-metal da Böllhoff proporcionam uma solução especialmente eficaz.

Böllhoff Parabel

Métodos / Princípio

Os amortecedores de borracha-metal são montados de forma simples na máquina, através do elemento roscado anexado (rosca de parafuso ou porcas). O efeito de amortecimento ocorre imediatamente e remove as vibrações das máquinas.

Áreas de aplicação

Os batentes amortecedores de borracha-metal podem ser encontrados em todos os lugares, onde é necessária a redução de vibrações ou cargas de impacto. Campos de aplicação típicos são a produção de veículos, desacoplamento de unidades ou bombas.

Vantagens do produto
  • Máquinas e componentes isolados
  • Reduz acelerações súbitas
  • Amortece trepidações
  • Isento de manutenção
  • Peças especiais mediante solicitação

Vantagens do produto

Existem muito bons argumentos para os nossos produtos.

Saiba mais sobre os nossos pontos fortes e possibilidades. Ponto a ponto.

Reduz eficazmente oscilações e vibrações

A variação do material e a geometria do corpo da mola possibilitam um isolamento de vibração adequado da respetiva aplicação.

Elevada vida útil

Elevadas exigências de qualidade e um processo de produção bem planejado (otimizado) prolongam a vida útil do batente amortecedor de borracha-metal. Desta forma, os produtos mantêm elevadas forças de extração, de forma que, mesmo com exigências extremas, não provocam destruição imediata.

Robusto e isento de manutenção

A contrário de outros elementos de amortecimento da indústria mecânica, os batentes amortecedores de borracha-metal são resistentes a muitas influências ambientais e são isentos de manutenção devido ao corpo de mola encapsulado.

Econômico

Devido a métodos bem estabelecidos de produção e à utilização de elementos padronizados, a aplicação de batentes amortecedores de borracha-metal é muito econômica em comparação com amortecedores de impacto custosos

Descrição detalhada

 

Montagem do nosso batente amortecedor de borracha-metal

Para redução de vibrações, os batentes amortecedores de borracha-metal da Böllhoff apresentam um núcleo de elastómero como mola e elemento amortecedor. Isto consiste na versão padrão de uma borracha natural em três versões de dureza. Para garantir uma retenção ótima e alta resistência à rutura, é aplicado um meio de ligação otimizado às peças metálicas, que une com segurança os componentes durante o processo de vulcanização. O sistema fechado e duradouro permite desta forma uma junção segura de materiais, pois deixa de ser obrigatoriamente necessário o envolvimento das peças metálicas.

Montagem do nosso batente amortecedor de borracha-metal

Montagem do nosso batente amortecedor de borracha-metal

1) Peça de metal
2) Sistema de ligação
3) Elastómero (Corpo de mola)

 

Direção de carga

Frequentemente, os apoios elásticos num eixo de mola não são suficientes para compensar totalmente as vibrações das máquinas. As sequências e movimentos de máquinas complexas levam a um movimento coletivo, que se caracteriza por diferentes constantes de mola. Os batentes amortecedores de borracha-metal oferecidos pela Böllhoff estão em condições de compensar forças simultâneas e portanto, possibilitar assim uma ampla proteção contra oscilações.

Amortecedor de borracha-metal – Direção de carga

O design certo para cada aplicação

 

Para isolamento de oscilações, existem dois tipos básicos, que são amplamente utilizados na indústria de forma comprovada.


Isolamento ativo

No isolamento ativo, são reduzidas as oscilações provenientes da máquina. Desta forma, reduzem-se as vibrações que são transmitidas para o ambiente.
Ex.: Pés de máquinas para injetoras

Amortecedor de borracha-metal – Isolamento ativo

Isolamento ativo

 

Desacoplamento passivo

O isolamento passivo garante que as máquinas e aparelhos não sejam afetados por oscilações provenientes do ambiente de trabalho e, portanto, funcionem incorretamente ou mesmo sejam danificados.
Ex.: Armazenamento de máquinas de medição

Amortecedor de borracha-metal – Isolamento passivo

Desacoplamento passivo

 

Suporte técnico de aplicação para peças especiais

Além da grande seleção de componentes-padrão, estamos felizes em implementar soluções especiais e personalizadas para si. Estão disponíveis diversas combinações de materiais e cores - fale connosco!

Batente amortecedor de borracha-metal aparafusável - Geometria especial

Variantes de produto

Cada proposta implica a sua solução muito própria.

Descubra mais sobre os tipos de produtos e descubra as variantes certas para o seu caso de aplicação.

Tipo A

Batente amortecedor de borracha-metal com pinos roscados em ambos os lados.
Utilizável de forma versátil como por ex. para armazenamento de agregados ou motores. São possíveis cargas por pressão e arraste, e até mesmo cargas inclinadas podem ser compensadas.

Mais

Tipo B

Batente amortecedor de borracha-metal com pinos roscados em um dos lados e rosca interna no outro lado.
Utilizável de forma versátil como por ex. para armazenamento de agregados ou motores. São possíveis cargas por pressão e arrasto, e até mesmo cargas inclinadas podem ser compensadas.

Mais

Tipo C

Batente amortecedor de borracha-metal com rosca interna, em ambos os lados.
Utilizável de forma versátil como por ex. para armazenamento de agregados ou motores. São possíveis cargas por pressão e arrasto, e até mesmo cargas inclinadas podem ser compensadas.

Mais

Tipo D

Batente amortecedor de borracha-metal com pinos roscados em um dos lados e superfície de contacto plana do outro lado.
Especialmente adequado para a montagem de agregados ou máquinas de medição – utilizável de forma versátil como por ex. para limitação de posição final ou armazenamento de agregados.

Mais

Tipo DS

Batente amortecedor de borracha-metal com ventosa e rosca externa em um dos lados.
Especialmente adequado para a montagem de agregados ou máquinas de medição – utilizável de forma versátil como por ex. para armazenamento de agregados sem fixação na base.

Mais

Tipo E

Batente amortecedor de borracha-metal com rosca interna e superfície de contacto plana em um dos lados.
Especialmente adequado para a montagem de agregados ou máquinas de medição – utilizável de forma versátil como por ex. para armazenamento de agregados sem fixação na base.

Mais

Tipo ES

Batente amortecedor de borracha-metal com ventosa e rosca interna em um dos lados.
Especialmente adequado para a montagem de agregados ou máquinas de medição – utilizável de forma versátil como por ex. para armazenamento de agregados sem fixação na base.

Mais

Tipo P

Batente amortecedor de borracha-metal parabólico com rosca externa em um dos lados.
Boas propriedades para amortecimento final ou como batente - aplicação versátil.

Mais

Tipo TA

Batente amortecedor de borracha-metal com cintura, com rosca externa em ambos os lados.
Especialmente adequado a elevadas forças de pressão – aplicação versátil.

Mais

Tipo TB

Batente amortecedor de borracha-metal com cintura, com rosca externa em um dos lados e rosca interna no outro lado.
Especialmente adequado a elevadas forças de pressão – aplicação versátil.

Mais

Tipo TC

Batente amortecedor de borracha-metal com cintura, com rosca interna em ambos os lados.
Especialmente adequado a elevadas forças de pressão – aplicação versátil.

Mais

Tipo K

Batente amortecedor de borracha-metal cónico com rosca externa en um dos lados.
Adequação especial a amortecimento final e para apoio de cargas tipo impacto.

Mais

Tipo KE

Batente amortecedor de borracha-metal cônico com rosca interna em um dos lados.
Adequação especial a amortecimento final e para apoio de cargas tipo impacto.

Mais

Tipo KV

Batente amortecedor de borracha-metal cónico-quadrado com rosca externa em um dos lados.
Adequação especial a amortecimento final e para apoio de cargas tipo impacto.

Mais

Tipo KRA

Batente amortecedor de borracha-metal com rosca interna em um dos lados.
Adequação especial a amortecimento final e para apoio de cargas tipo impacto.

Mais

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.