News – 14.04.2021

RIVKLE® Seal Ring

Porcas de rebite cegas e pinos com solução vedante integrada e cativa

 

Alcance apertado RIVKLE® Seal Ring

A nossa nova linha de porcas de rebite cegas e pinos RIVKLE® protege as suas montagens de agressões externas e garante o aperto a todos os fluidos.

Além disso, retém o desempenho dos fixadores RIVKLE® ao longo do tempo (contacto metal com metal).

Este produto é fabricado pela Böllhoff

A inovação

 

A inovação

A tecnologia de RIVKLE® Seal Ring representa uma solução de montagem que conta com um anel vedante cativo para um ajuste simples e fiável, mesmo durante o ajuste automático por sopragem. A montagem resultante é robusta, proporcionando a vedação contra a entrada de todos os líquidos, cumprindo assim os requisitos da norma ISO 20653 e os requisitos de qualidade automóvel.
​​​​​​​

Desempenho

  • Resistência ao envelhecimento e fluidos
  • Vedante protegido de contactos externos
  • Sem risco de perda de tensão na montagem
    ​​​​​​​

Montagens fiáveis

  • O desempenho mecânico das montagens é preservado
  • O vedante permanece cativo, mesmo durante o ajuste automático por sopragem
  • Concebido para o ajuste automático repetível e fiável
    ​​​​​​​

Simplificação

  • Solução vedante diretamente integrada nas porcas de rebite cegas e pinos
  • Vedante cativo
  • Ajuste fácil e rápido nos modos manual e automático
    ​​​​​​​

Qualidade automóvel

  • Garantia de qualidade: vedante comprovado (ATEQ), gama IPX7 de acordo com a norma ISO 20653
  • Tratamento de superfície: teste de 720 horas de resistêtriagemferrugem
  • 100% de traigem para garantir os níveis de ppm obrigatórios

Tecnologia 3 em 1

 

Função vedante

O vedante permanece seguramente fixado ao corpo RIVKLE® em todas as circunstâncias, incluindo durante o ajuste automático por sopragem e após a tensão térmica de ‑35 °C a +220 °C, dependendo do material vedante.​​​​​​​

Função roscada

Acrescenta uma rosca interna ou externa forte e reutilizável (pino) a peças de trabalho de parede fina.​​​​​​​
​​​​​​​

Função de rebite

Permite a união de duas ou mais folhas de materiais diferentes.

Anel vedante RIVKLE®

Solução vedante integrada para um ajuste simples e fiável

01:40

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
RIVKLE® Seal Ring
Porcas de rebite cegas e pinos com solução vedante integrada
inglês 04/2021 2736 kB / PDF
inglês 04/2021 2736 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.