News – 15.05.2018

KAPTI NUT®

Novidade! Porcas rebite de elevada resistência para chapas metálicas.

 

Poupar de forma simples

Porcas rebite de elevada resistência para chapas metálicas – KAPTI NUT®.

Esta tecnologia permite a fixação permanente de uma variedade de porcas a um painel ou componentes através de um processo mecânico. O sistema foi concebido para se adequar na perfeição a uma perfuração múltipla de tiras e chapas metálicas finas, podendo ser usado com alumínio e aço inoxidável.

Este produto é fabricado pela Böllhoff

 

Características técnicas

  • Elemento de fixação roscado de rebite estrutural
  • Alta resistência mecânica
  • Compatível com parafusos 8.8
  • Um dos lados completamente embutido
  • Montagem em materiais revestidos
  • O processo de instalação não gera fumo, nem calor
  • Consome pouca eletricidade
  • Ecológica
  • Fabricado em conformidade com a norma ISO/TS 16949:2009


Redução de custos

  • Operação de curso único
  • Instalada como parte de um processo de prensagem
  • Custos com equipamento reduzidos
  • Instalação múltipla numa única operação

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
KAPTI NUT®
Porca rebite de elevada resistência para chapas metálicas
inglês 06/17 379 kB / PDF
inglês 06/17 379 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.