Imprensa – 22.01.2016

Acessórios adicionais

 

Nova diversidade para uma elevação e transporte seguros – com pontos de elevação para as mais elevadas capacidades de carga

Quando se prendem e se elevam cargas pesadas, os pontos de elevação estão sujeitos a forças extremamente elevadas.

Para se evitar danos materiais e lesões deve garantir-se sempre a máxima segurança.

Böllhoff Parabel

 

A Böllhoff garante 4 vezes os seus pontos de elevação, os quais são altamente resistentes e há também uma segurança redobrada da capacidade de carga em todas as direções. Naturalmente, com certificação CE. Os produtos correspondem à diretiva de máquinas 2006/42/CE para a elevação segura de cargas, bem como às exigências dos requisitos DGUV (carimbo H da associação profissional). Os padrões de alta qualidade da Böllhoff também são evidentes na inspeção final. Cada ponto de elevação é verificado quanto a danos por fissuras e a autorização é concedida apenas depois de ter sido submetido a testes.

A diversidade de produtos na nova gama da Böllhoff possibilitam uma implementação ideal do sistema de elevação para o caso de carga dos clientes. Dependendo do caso de aplicação oferece-se um dos seguintes tipos de produtos:

Parafuso com olhal rotativo, porca com olhal rotativa, olhal flexível, bloco batente e arco de fixação.

Vantagens do produto:

  • Segurança quádrupla em todas as direções de carga
  • Certificação CE e DGUV
  • Alinhamento ideal da distribuição de força
  • Adequado para capacidades de carga muito elevadas
  • 100% Magnaflux à prova de ruturas
  • Vasta gama disponível no armazém
  • Orientação do departamento de engenharia de aplicação
 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Impressão livre.

 

Autor responsável

Frank Nientiedt
Diretor Corporate Marketing
na Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefone +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com

 

Solicitar documento a

Bollhoff s.a.
María Leticia Peña
Responsable de Marketing
C/ Valportillo Primera, núm 7-A
Polígono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
E-Mail: lpena@bollhoff.com

Downloads

Para jornalistas: os nossos downloads sobre o tema.

Gostaria de nos dizer alguma coisa? Basta descarregar o comunicado e as fotografias de imprensa.

O quê? Formato do ficheiro / Carateres Primeira edição Tipo / tamanho Download
Foto de imprensa (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 2311 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 2311 kb / ZIP
Foto de imprensa (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2699 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Janeiro 2016 2699 kb / ZIP

* incl. espaços em branco