Inovações

Colocação de fixadores com adesivo

A tecnologia ONSERT® permite a junção rápida de fixadores utilizando adesivos de cura por luz sem perda de desempenho.

 

Colocação com adesivo em segundos

ONSERT® - junção rápida de fixadores utilizando adesivos de cura por luz sem perda de desempenho

A ciência e a engenharia de materiais se encontram entre os principais impulsionadores da inovação em quase todas as áreas da vida e da tecnologia. Por exemplo, os modernos materiais leves contribuem para reduzir o consumo de combustíveis e, desse modo, as emissões de gases de exaustão. Este é o motivo pelo qual as inovações em materiais são normalmente a força impulsora no desenvolvimento dos produtos - o que também é verdade em nosso setor de tecnologia de fixação.

Por que é assim? 

Este produto é fabricado pela Böllhoff

Solução

 

Colocação com adesivo bem-sucedida

Vamos nos concentrar em uma tecnologia de fixação inovadora – colocação com adesivo sem prejudicar a superfície e o material. Desenvolvemos uma nova tecnologia: ONSERT®. Ela resulta de um desenvolvimento conjunto da Böllhoff com a DELO. Por um lado, temos a Böllhoff como especialista em fixação e montagem e, por outro lado, a DELO como especialista em adesivos. Elementos de fixação feitos de plástico transparente/translúcido, com ou sem reforço na rosca, podem ser fixados com adesivo de cura por luz. Os adesivos DELO-PHOTOBOND e DELO-DUALBOND são utilizados principalmente. Eles se tratam de acrilatos de dois componentes de cura por luz.

O adesivo é aplicado no pé, que será então juntado à superfície do componente. A espessura da camada de adesivo é regulada por meio de espaçadores e normalmente varia entre 0,1 e 0,2 mm. A velocidade deste método é particularmente impressionante. A cura com um LED leva cerca de 4 segundos. Este processo pode ser totalmente automatizado. A junção pode ser carregada imediatamente.

Situação inicial

 

Construção leve em expansão - e nenhum fim em vista

Economia de recursos, eficiência energética e de materiais, bem como redução das emissões de CO2 se relacionam diretamente à construção leve. Materiais leves, como alumínio, plástico, aços de alta resistência e ligas de magnésio constituem o foco da indústria automotiva, bem como do setor aeroespacial e da engenharia mecânica em geral. Este é um desenvolvimento que também tem produzido um grande número de novas composições (construção híbrida e projeto com vários materiais).
Um desafio para a tecnologia de fixação. Por exemplo, na indústria automotiva emprega não somente métodos de junção tradicionais, como solda de ponto de resistência e solda a arco. A soldagem com laser também é amplamente utilizada para conexões estruturais. Construções com compostos flexíveis, bem como novas construções veiculares feitas de módulos pré-fabricados exigem diferentes tecnologias de junção. Junções com adesivo e mecânicas vêm ganhando importância.

Resultado

 

Colocação com adesivo para evitar danos à superfície e ao material.

Esta tecnologia sem prejuízo à superfície e aos componentes pode ser empregada na junção de materiais compostos com componentes adicionais, por exemplo. A flexibilidade do material é alta, com uma boa resistência a forças dinâmicas. A colocação com adesivo é um processo simples, permitindo a obtenção de automação eficiente e elevados tempos de ciclo. No geral, o usuário se beneficia com o processamento econômico com adesivo, que pode ser integrado no processo industrial de várias formas. A propósito, este é o principal foco no desenvolvimento do método inovador de junção.

Downloads

Saiba mais num relance: os nossos downloads sobre o tema.

Quer saber tudo até ao detalhe? Para saber mais informações descarregue as brochuras relevantes.

Título Idioma Versão Ficheiro Download
ONSERT®
Inserção rápida e segura de elementos de união com adesivos de cura por luz
inglês 0250/16.02 481 kB / PDF
inglês 0250/16.02 481 kb / PDF

Para a apresentação de documentos PDF precisa de ter o Adobe Acrobat Reader gratuito.

Mais em relação ao tema

Mergulhar mais fundo no mundo das ligações?

Aqui encontra informações sobre aplicações de sucesso dos temas realizados.